Questo sito utilizza e installa dei "cookie" sul computer che contribuiscono a migliorarne la qualità. Per informazioni più dettagliate su questi cookie e informazioni generali su come modificare le impostazioni dei cookie, fare clic qui;. Se si continua a utilizzare questo sito senza cambiare le impostazioni, l'utente accetta l'uso dei cookie.
Il modello CC2.6 è una macchina di 3 tonnellate metriche con tamburo da 1.200 mm (47") e 4 ruote posteriori. Il compattatore combinato offre la massima versatilità con i suoi 4 pneumatici in gomma che offrono un'azione di impastamento per una finitura uniforme del manto stradale.
L'intuitivo quadro di comando multifunzione, con protezione antivandalismo, offre prestazioni ottimali. Il display analogico e le spie LED facilmente visibili sul quadro di comando semplificano l'utilizzo della macchina sia di giorno sia di notte. La copertura antimanomissione integrata fornisce la massima protezione.
Display analogico
Il display analogico consente di visualizzare rapidamente livello di combustibile, temperatura del liquido di raffreddamento e il contaore per mantenere informati sulle condizioni della macchina l'operatore e il personale addetto alla manutenzione.
Operazioni notturne
Le luci per la circolazione su strada e quelle di lavoro includono fari anteriori con indicatori di direzione, un'unica luce di lavoro posteriore con indicatori di direzione e un faro rotante per fornire visibilità all'operatore e all'ambiente circostante.
Struttura ROPS pieghevole e tettuccio
I potenti cilindri di sollevamento consentono a una sola persona della squadra di sollevarle e abbassarle senza attrezzi. Il tettuccio pieghevole è compatibile con la struttura ROPS pieghevole.
Il sistema vibrante è dotato di una funzione di disattivazione della vibrazione automatica quando la leva di propulsione è in posizione punto morto. Il sistema vibrante è disponibile sul tamburo anteriore. L'esclusivo albero a masse eccentriche consente avviamenti e arresti rapidi e un intervallo di manutenzione dei cuscinetti di 3 anni o 3.000 ore. La parte posteriore della macchina integra 4 pneumatici posteriori che offrono un'azione di impastamento per una finitura ottimale del manto stradale.
Selezione della frequenza
Due selezioni della frequenza garantiscono eccellenti prestazioni di compattazione e bassi livelli di rumorosità. Sono disponibili frequenze di 60 Hz (3.600 vpm), 48 Hz (2.880 vpm).
Capacità di disassamento del tamburo
La capacità di disassamento del tamburo di 40 mm (1,5") migliora il controllo in prossimità di marciapiedi garantendo maggiore copertura.
Sistema di irrorazione dell'acqua migliore nella sua categoria
La barra di irrorazione protetta è progettata per contrastare il vento, mentre una spia informa l'operatore quando il livello dell'acqua è basso. Un singolo serbatoio dell'acqua con una capacità di 200 L (52,8 galloni) offre ulteriori ore di funzionamento tra un rifornimento e l'altro. Le modalità intermittenti e continue aumentano il controllo e l'efficienza. L'affidabilità è assicurata dal triplo filtraggio nel serbatoio a monte della pompa dell'acqua e negli ugelli di irrorazione. L'antigelo opzionale fornisce protezione alle basse temperature, mentre un unico punto per lo scarico e il filtraggio agevola la manutenzione.
Raschiatori caricati a molla
I raschiatori caricati a molla consentono di tenere pulito il tamburo, distribuire l'acqua in modo uniforme per ridurne il consumo. Cerniere robuste e retraibili aiutano a mantenere il contatto con il tamburo e possono essere ritratte durante la circolazione su strada, per ridurre l'usura non necessaria. I raschiatori sono ubicati nella parte anteriore e posteriore di ciascun tamburo.
Il modulo di controllo elettronico (ECM) consente un funzionamento stabile. Il motore Cat C1.5 comprende una pompa di trasferimento del combustibile elettrica e il serbatoio del combustibile dimensionato per 8-12 ore di funzionamento. Due impostazioni del regime motore consentono agli operatori di personalizzare il regime del motore in base all'impiego specifico e alle condizioni ambientali.
Controllo della trazione
L'opzione di controllo della trazione con attacco imperniato si installa rapidamente. L'aggiornamento sul campo viene completato in un'ora.
Raffreddamento a temperature ambiente elevate
Il sistema di raffreddamento fornisce una capacità di temperatura ambiente di 49 °C (120 °F) all'80% del carico. Il motorino della ventola ad azionamento idraulico consente velocità variabili e riduce i livelli di rumorosità.