CB44B - tamburo separato

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® CB44B è un rullo da 8 tonnellate con tamburi vibranti in tandem da 1.500 mm (59"). Eccezionale su un'ampia varietà di miscele di asfalto e altri materiali granulari. Offre visibilità e controllo eccezionali, apparato propulsore con funzionamento omogeneo, sistemi vibranti versatili, controllo della compattazione Cat e sistema di irrorazione dell'acqua leader nel settore.

Weights

Peso operativo 20569.0 libbre 9330.0 kg Less
Peso operativo con cabina 20569.0 libbre 9330.0 kg Less

Pesi

Peso operativo al tamburo posteriore con struttura ROPS/FOPS 10053.0 libbre 4560.0 kg Less
Peso operativo al tamburo anteriore con struttura ROPS/FOPS 9855.0 libbre 4470.0 kg Less
Peso massimo al tamburo posteriore 10274.0 libbre 4660.0 kg Less
Operating Weight with ROPS/FOPS 19908.0 libbre 9030.0 kg Less
Peso massimo al tamburo anteriore 10296.0 libbre 4670.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 59.0 poll. 1500.0 mm Less
Curb Clearance 35.0 poll. 898.0 mm Less
Raggio di sterzata all'interno del bordo del tamburo 14.6 ft 4478.0 mm Less
Distanza libera da terra 9.0 poll. 226.0 mm Less
Larghezza di compattazione massima 65.0 poll. 1670.0 mm Less
Velocità di marcia (massima) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Carico lineare statico 174.0 lb/in 31.1 kg/cm Less

Motore

Potenza lorda 102.0 HP 75.0 kW Less
Alesaggio 3.98 poll. 99.0 mm Less
Corsa 4.33 poll. 110.0 mm Less
Modello motore Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Cat® C3.4B con tecnologia ACERT Less

Dimensioni

Lunghezza totale (1) 177.0 poll. 4565.0 mm Less
Passo 130.0 poll. 3300.0 mm Less
Altezza con ROPS/FOPS 117.0 poll. 2982.0 mm Less
Larghezza di compattazione 59.0 poll. 1500.0 mm Less
Larghezza totale 65.0 poll. 1670.0 mm Less

Sistema vibrante

Larghezza tamburo 59.0 poll. 1500.0 mm Less
Diametro tamburo 44.0 poll. 1108.0 mm Less
Frequenza 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Selezione della vibrazione Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Less
Azionamento masse eccentriche Diretto idraulico, auto reversibile Diretto idraulico, auto reversibile Less
Forza centrifuga per tamburo - Massima 16591.0 libbre 73.8 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 13309.0 libbre 59.2 kN Less

Vibratory System

Nominal Amplitude - Low 0.012 poll. 0.31 mm Less
Ampiezza nominale — Elevata 0.024 poll. 0.62 mm Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del combustibile 55.0 gal (US) 208.0 l Less
Capacità del serbatoio di irrorazione acqua 196.0 gal (US) 742.0 l Less

Visibilità e controllo eccezionali

Sistema vibrante

Controllo della compattazione Cat®

Apparato propulsore con funzionamento omogeneo

CB44B - tamburo separato Attrezzatura a richiesta

Controllo della compattazione Cat®

Tagliabordi

Cabina con struttura ROPS/FOPS

Attacco disassato

Tappetini di distribuzione acqua

Tappetini in cocco

Kit di protezione antigelo per il sistema di irrorazione dell'acqua

Luci con lampade a scarica ad alta intensità

Faro rotante

Specchietti esterni

Olio biodegradabile

Product Link

Kit di illuminazione bordo del tamburo

Sistema di raffreddamento per temperature ambiente elevate

Sedile a sospensione pneumatica riscaldato