CB64B

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il CB64B è un compattatore vibrante da 12 tonnellate metriche dotato di tamburi da 2.000 mm (79"). Questo modello a produttività elevata offre un'eccellente densità del manto, buona visibilità e comfort, efficienza dei consumi grazie alla modalità Eco e un sistema di irrorazione dell'acqua all'avanguardia nel settore. Può essere dotato del sistema Cat Compaction Control che fornisce la mappatura della temperatura e la mappatura con conteggio delle passate così come della comunicazione "tra macchine" per prestazioni più efficienti.

Pesi

Peso operativo standard 26852.0 libbre 12180.0 kg Less
Carico statico lineare 168.0 lb/in 30.0 kg/cm Less
Peso operativo massimo 30380.0 libbre 13780.0 kg Less

Specifiche operative

Larghezza di compattazione standard 79.0 poll. 2000.0 mm Less
Curb Clearance 28.0 poll. 723.0 mm Less
Distanza libera da terra 11.5 poll. 292.0 mm Less
Disassamento del tamburo 6.0 poll. 170.0 mm Less
Larghezza di compattazione massima 85.0 poll. 2170.0 mm Less

Motore

Gross Power 142.0 HP 106.0 kW Less
Engine Model Cat® C4.4 con tecnologia ACERT Cat® C4.4 con tecnologia ACERT Less

Velocità di marcia

Alto 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Basso 4.5 mile/h 7.0 km/h Less

Dimensioni

Lunghezza totale 15.5 ft 4742.0 mm Less
Passo 11.25 ft 3450.0 mm Less
Altezza con ROPS/FOPS 10.0 ft 3068.0 mm Less
Larghezza totale 92.0 poll. 2325.0 mm Less

Sistema vibrante

Selezione della vibrazione Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Indipendente per tamburo, solo anteriore, solo posteriore, entrambi Less
Ampiezza massima 0.038 poll. 0.96 mm Less
Ampiezza minima 0.01 poll. 0.3 mm Less
Forza centrifuga per tamburo - Massima 24728.0 libbre 110.0 kN Less
Forza centrifuga per tamburo - Minima 7800.0 libbre 34.7 kN Less
Frequenza massima 2520.0 V/m 42.0 Hz Less
Frequenza minima 2520.0 V/m 42.0 Hz Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del carburante 66.0 gal (US) 250.0 l Less
Capacità del serbatoio di irrorazione acqua 264.0 gal (US) 1000.0 l Less

Visibilità e controllo eccezionali

Opzioni disponibili per il sistema vibrante

Controllo della compattazione Cat

Apparato propulsore con funzionamento omogeneo