Compattatore vibrante per terreno CP12 GC

Compattatori vibranti per terreno CP12 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con cabina
27869 lb
12641 kg
Larghezza di compattazione
84 pollici
2134 mm
Potenza lorda
120.7 HP
90 kW

Descrizione generale

Conosciamo il CP12 GC

I compattatori vibranti per terreno GC assicurano una produzione affidabile ed economica con prestazioni che superano le aspettative.

Vantaggi

Costi di esercizio ridotti

Risparmio di combustibile fino al 15% con la modalità Eco, l'esclusivo design vibrante a guscio che consente intervalli di manutenzione di 3 anni/3000 ore e l'attacco con cuscinetti sigillati a lubrificazione permanente esenti da manutenzione.

Fino al 50% di efficienza in più

Il sistema di misurazione della compattazione presente a bordo aiuta a eliminare ogni incertezza dal processo grazie all'esclusiva tecnologia MDP che fornisce le letture di compattazione, mentre le soluzioni scalabili, tra cui mappatura e comunicazione da macchina a macchina, mantengono il cantiere connesso.

Maggior comfort per l'operatore

La nuova telecamera posteriore offre una migliore visibilità, il piantone dello sterzo inclinabile garantisce una maggiore flessibilità per l'operatore e la nostra console con display integrato retroilluminato ruota insieme al sedile.

Caratteristiche tecniche di CP12 GC

Peso operativo - Con cabina 27869 lb 12641 kg
Peso operativo - Con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 12487 lb 27529 kg
Peso - Tamburo con tettuccio con struttura ROPS/FOPS 16971 lb 7698 kg
Peso - Tamburo con cabina 14026 lb 6365 kg
Larghezza di compattazione 84 pollici 2134 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.4 pollici 492 mm
Distanza libera da terra 20.4 pollici 518 mm
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 12.7 ft 3.9 m
Velocità di spostamento - Massima 6.8 miglia/h 11 km/h
Potenza lorda 120.7 HP 90 kW
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Potenza netta - ISO 9249 112.2 HP 83.7 kW
Potenza netta - SAE J1349 111.2 HP 82.9 kW
Corsa 4.7 pollici 120 mm
Foro 3.9 pollici 98 mm
Lunghezza totale 18.7 ft 5.7 m
Larghezza totale 7.5 ft 2.3 m
Larghezza tamburo 84 pollici 2134 mm
Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina 9.8 ft 3 m
Diametro tamburo 60.4 pollici 1535 mm
Altezza della lama opzionale 27.1 pollici 688 mm
Passo 9.8 ft 3 m
Ampiezza nominale - Elevata 0.071 pollici 1.8 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.035 pollici 0.89 mm
Forza centrifuga - Massima 55932 lb 249 kN
Forza centrifuga - Minima 33249 lb 148 kN
Frequenza di vibrazione - Standard 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Range opzione frequenza variabile 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Pneumatici 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacità del serbatoio del combustibile 56.3 gal (US) 213 l

CP12 GC Attrezzatura standard

CABINA

  • Tettuccio con struttura ROPS/FOPS con corrimano/barriere di sicurezza, tappetino
  • Sedile girevole regolabile in vinile con console e display LCD integrati
  • Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile con portabicchieri integrato
  • Telecamera retrovisiva con display touchscreen a colori
  • Cintura di sicurezza
  • Uscita in potenza da 12 V

SISTEMA VIBRANTE

  • Compattatore vibrante per terreno
  • A doppia ampiezza, frequenza singola
  • Alloggiamenti doppi masse eccentriche a guscio
  • Funzione di vibrazione automatica
  • Raschiatore in acciaio anteriore regolabile

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C4.4
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Interruttore dell'acceleratore a tre velocità, modalità Eco e controllo automatico della velocità
  • Due pompe di propulsione; la prima per l'azionamento del tamburo, la seconda per l'assale posteriore
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico/radiatore inclinabili
  • Doppio impianto frenante

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 24 V
  • Alternatore da 100 A
  • Capacità della batteria 750 A per l'avviamento a freddo

ALTRO

  • Product Link™
  • Indicatori di livello per livello olio idraulico e olio liquido di raffreddamento radiatore
  • S•O•Valvole di prelievo rapido S℠ per olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento

CP12 GC Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Cabina con struttura ROPS/FOPS dotata di climatizzazione e sedile in tessuto
  • Specchietto retrovisore interno
  • Specchietti retrovisori esterni
  • Parasole
  • Tendina parasole avvolgibile interna alla cabina

SISTEMA VIBRANTE

  • Lama di livellamento
  • Frequenza variabile
  • Raschiatori doppi regolabili in acciaio

TRASMISSIONE

  • Protezione del cambio

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

  • Misura: Machine Drive Power
  • Mappatura - Mappatura SBAS GNSS
  • Collegamento - Connettività tra cloud e macchina

ALTRO

  • Kit luci alogene aggiornato
  • Faro rotante ambra
  • Sportello di accesso per rifornimento combustibile

Scopri il confronto tra CP12 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore vibrante per terreno CP12 GC

Compattatore vibrante per terreno CP12 GC

Guida alla selezione del compattatore vibrante per terreno 10-15T

Compattatore vibrante per terreno CP12 GC
Compattatore vibrante per terreno CP12 GC
Guida alla selezione del compattatore vibrante per terreno 10-15T