Compattatore vibrante per terreno CP68B

Compattatori vibranti per terreno CP68B

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con struttura ROPS/FOPS
32529 lb
14755 kg
Larghezza di compattazione
84 pollici
2134 mm
Potenza lorda
156.9 HP
117 kW

Descrizione generale

Versatile e produttivo

Il modello CS68B offre prestazioni eccellenti per gli impieghi di compattazione per terreni coesivi e semicoesivi.

Vantaggi

Costi di esercizio ridotti

Risparmio di combustibile fino al 15% con la modalità Eco, l'esclusivo design vibrante a guscio che consente intervalli di manutenzione di 3 anni/3000 ore e l'attacco con cuscinetti sigillati a lubrificazione permanente esenti da manutenzione.

Fino al 50% di efficienza in più

Il sistema di misurazione della compattazione presente a bordo aiuta a eliminare ogni incertezza dal processo grazie all'esclusiva tecnologia MDP che fornisce le letture di compattazione, mentre le soluzioni scalabili, tra cui mappatura e comunicazione da macchina a macchina, mantengono il cantiere connesso.

Maggior comfort per l'operatore

La nuova telecamera posteriore offre una migliore visibilità, il piantone dello sterzo inclinabile garantisce una maggiore flessibilità per l'operatore e la nostra console con display integrato retroilluminato ruota insieme al sedile.

Caratteristiche tecniche di CP68B

Peso operativo - Con struttura ROPS/FOPS 32529 lb 14755 kg
Peso - Tamburo con struttura ROPS/FOPS 34039 lb 15440 kg
Larghezza di compattazione 84 pollici 2134 mm
Distanza libera dal bordo del marciapiede 19.6 pollici 497 mm
Larghezza tamburo 84 pollici 2134 mm
Distanza libera da terra 17.5 pollici 445 mm
Velocità di spostamento - Massima 7 miglia/h 11.4 km/h
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno 12.1 ft 3.7 m
Potenza lorda 156.9 HP 117 kW
Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza netta - ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Potenza netta - SAE J1349 129.9 HP 96.9 kW
Corsa 5 pollici 127 mm
Foro 4.1 pollici 105 mm
Lunghezza totale 19.9 ft 6.1 m
Lunghezza totale - Con lama opzionale 21.5 ft 6.6 m
Larghezza totale 7.7 ft 2.3 m
Larghezza totale - Con lama opzionale 8.2 ft 2.5 m
Altezza - Con struttura ROPS/FOPS o cabina 10.2 ft 3.1 m
Larghezza tamburo 84 pollici 2134 mm
Diametro tamburo - Ai pattini 61 pollici 1549 mm
Passo 9.5 ft 2.9 m
Altezza della lama opzionale 27.1 pollici 688 mm
Forza centrifuga - Massima 67600 lb 301 kN
Forza centrifuga - Minima 31670 lb 141 kN
Ampiezza nominale - Elevata 0.083 pollici 2.1 mm
Ampiezza nominale - Bassa 0.039 pollici 0.98 mm
Range opzione frequenza variabile 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Frequenza di vibrazione - Standard 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Capacità del serbatoio del combustibile 64 gal (US) 242 L
Pneumatici 23,1 x 26 23,1 x 26

CP68B Attrezzatura standard

Cabina

  • Cabina dotata di struttura ROPS/FOPS con climatizzatore e specchietti retrovisori esterni
  • Sedile girevole regolabile in tessuto con console e display LCD integrati
  • Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile con portabicchieri integrato
  • Telecamera retrovisiva con display touchscreen a colori
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 in)
  • Uscita in potenza da 12 V
  • Avvisatore acustico, allarme di retromarcia

Sistema vibrante

  • Compattatore vibrante per terreno
  • A doppia ampiezza, frequenza singola
  • Alloggiamenti doppi masse eccentriche a guscio
  • Funzione di vibrazione automatica
  • Raschiatori doppi regolabili in acciaio

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C4.4
  • Filtro dell'aria, doppio elemento
  • Interruttore dell'acceleratore a tre velocità, modalità Eco e controllo automatico della velocità
  • Due pompe di propulsione; la prima per l'azionamento del tamburo, la seconda per l'assale posteriore
  • Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico/radiatore inclinabili
  • Doppio impianto frenante
  • Trasmissione idrostatica a due velocità

Impianto elettrico

  • Impianto elettrico a 24 V
  • Alternatore da 100 A
  • Capacità della batteria 750 A per l'avviamento a freddo

Altro

  • Product Link™
  • Indicatori di livello per livello olio idraulico e olio liquido di raffreddamento radiatore
  • S•O•Valvole di prelievo rapido S℠ per olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Ancoraggi della macchina - anteriore e posteriore (conformi a ISO 15818)

CP68B Attrezzatura a richiesta

Cabina

  • Specchietto retrovisore interno
  • Parasole
  • Tendina parasole avvolgibile interna alla cabina
  • Cintura di sicurezza arancione ad alta visibilità, 76 mm (3 in)

Sistema vibrante

  • Lama di livellamento
  • Frequenza variabile

Soluzioni tecnologiche

  • Misura: Machine Drive Power
  • Mappatura - Mappatura SBAS GNSS
  • Collegamento - Connettività tra cloud e macchina
  • Command for Compaction

Trasmissione

  • Protezione del cambio

Altro

  • Modulo di registrazione
  • Olio idraulico biologico rifornito in fabbrica
  • Kit luci alogene aggiornato
  • Kit luci a LED aggiornato
  • Faro rotante ambra
  • Sportello di accesso per rifornimento combustibile

Scopri il confronto tra CP68B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Compattatore vibrante per terreno CP68B

Compattatore vibrante per terreno CP68B

Compattatore vibrante per terreno CP68B

Compattatore vibrante per terreno CP68B
Compattatore vibrante per terreno CP68B
Compattatore vibrante per terreno CP68B

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command for Compaction

    Se siete alla ricerca di una compattazione coerente e accurata,
    Command è la soluzione che fa per voi.

    La nuovissima tecnologia Cat® Command for Compaction consente di aumentare notevolmente coerenza, copertura e sicurezza nei sistemi semi-autonomi.

    Cat Command for Compaction è una tecnologia semi-autonoma assistita dall'operatore che automatizza il processo di compattazione in base agli input dell'operatore. Command comanda la velocità, la direzione, lo sterzo e il sistema di vibrazione del compattatore per terreno per promuovere la coerenza nella compattazione.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Se siete alla ricerca di una compattazione coerente e accurata,
Command è la soluzione che fa per voi.

La nuovissima tecnologia Cat® Command for Compaction consente di aumentare notevolmente coerenza, copertura e sicurezza nei sistemi semi-autonomi.

Cat Command for Compaction è una tecnologia semi-autonoma assistita dall'operatore che automatizza il processo di compattazione in base agli input dell'operatore. Command comanda la velocità, la direzione, lo sterzo e il sistema di vibrazione del compattatore per terreno per promuovere la coerenza nella compattazione.

Esplora tecnologia
  • Cat Compact con sistema MDP (Machine Drive Power)

    Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il sistema MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia che mette in relazione la compattazione con la resistenza al rotolamento per fornire un'indicazione della rigidità del terreno. Ha un sistema di mappatura opzionale che consente all'operatore di visualizzare il lavoro mentre lo svolge e garantisce che il compattatore copra l'intero cantiere assicurando uniformità.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  CP68B

Visualizza più offerte