Pesi
Peso operativo - Con struttura ROPS/FOPS | 35272 lb 15999 kg |
Peso - Tamburo con struttura ROPS/FOPS | 22979 lb 10423 kg |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Alimentato dal motore Cat® C4.4, il CS74B offre prestazioni eccezionali per i lavori di compattazione di terreni granulari.
Risparmio di combustibile fino al 15% con la modalità Eco, l'esclusivo design vibrante a guscio che consente intervalli di manutenzione di 3 anni/3000 ore e l'attacco con cuscinetti sigillati a lubrificazione permanente esenti da manutenzione.
Il sistema di misurazione della compattazione presente a bordo aiuta a eliminare ogni incertezza dal processo grazie all'esclusiva tecnologia MDP che fornisce le letture di compattazione, mentre le soluzioni scalabili, tra cui mappatura e comunicazione da macchina a macchina, mantengono il cantiere connesso.
La nuova telecamera posteriore offre una migliore visibilità, il piantone dello sterzo inclinabile garantisce una maggiore flessibilità per l'operatore e la nostra console con display integrato retroilluminato ruota insieme al sedile.
Peso operativo - Con struttura ROPS/FOPS | 35272 lb 15999 kg |
Peso - Tamburo con struttura ROPS/FOPS | 22979 lb 10423 kg |
Larghezza di compattazione | 84 in 2134 mm |
Distanza libera dal bordo del marciapiede | 19.3 in 489 mm |
Larghezza tamburo | 84 in 2134 mm |
Distanza libera da terra | 17.1 in 434 mm |
Carico lineare statico - Con struttura ROPS/FOPS | 273.3 lb/in 48.8 kg/cm |
Velocità di spostamento - Massima | 7 mile/h 11.4 km/h |
Raggio di sterzata - Bordo del tamburo interno | 12.1 ft 3.7 m |
Carico statico lineare - con cabina | 278.7 lb/in 49.7 kg/cm |
Potenza lorda | 173.7 HP 129.5 kW |
Modello motore | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potenza netta - ISO 9249 | 145.8 HP 108.7 kW |
Potenza netta - SAE J1349 | 145.1 HP 108.2 kW |
Corsa | 5 in 127 mm |
Alesaggio | 4.1 in 105 mm |
Lunghezza totale | 19.9 ft 6.1 m |
Lunghezza totale - Con lama opzionale | 21.5 ft 6.7 m |
Larghezza totale | 7.7 ft 2.3 m |
Larghezza totale - Con lama opzionale | 8.2 ft 2.5 m |
Altezza - con struttura ROPS/FOPS | 10.1 ft 3.1 m |
Larghezza tamburo | 84 in 2134 mm |
Diametro tamburo | 60.4 in 1534 mm |
Altezza della lama opzionale | 27.1 in 688 mm |
Passo | 9.7 ft 2.9 m |
Forza centrifuga - Massima | 75234 lb 335 kN |
Forza centrifuga - Minima | 35153 lb 156 kN |
Ampiezza nominale - Elevata | 0.083 in 2.1 mm |
Ampiezza nominale - Bassa | 0.039 in 0.98 mm |
Frequenza di vibrazione - Standard | 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm) |
Range opzione frequenza variabile | 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400-1.680 vpm) |
Capacità del serbatoio del combustibile | 88 gal (US) 332 l |
Pneumatici | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.