D10T2 (equivalente a US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2)

Dozer grandi D10T2 (equivalente a US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C27
Cat® C27
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249 - Marcia avanti
600 HP
447 kW
Peso operativo
154700 lb
70171 kg

Descrizione generale

Il mix perfetto

Il dozer Cat® D10T2 è il mix perfetto di potenza, comfort e versatilità, con caratteristiche leader del settore che garantiscono prestazioni eccellenti e produttività elevata. È sufficientemente flessibile per i cantieri di edilizia pesante e sufficientemente robusto per i cantieri minerari. I clienti Cat possono fare affidamento sulle prestazioni superiori, la lunga durata e la facilità di funzionamento del dozer D10T2, oltre all'assistenza di livello internazionale assicurata dalla rete di dealer Cat globale. Con decine di caratteristiche per prestazioni ed efficienza ottimali, una cabina confortevole progettata per la produttività, offerte tecnologiche integrate e a richiesta, e caratteristiche di manutenzione che riducono i tempi di inattività, il dozer D10T2 durerà più a lungo, permettendo di lavorare di più al minor costo possibile per unità di materiale movimentato.

Vantaggi

Riserva di coppia elevata del 21% nei materiali più resistenti

Il motore funziona a piena potenza con una riserva di coppia elevata del 21%, consentendo al dozer D10T2 di spianare il materiale più resistente

La guida più fluida del settore

Grazie alla trasmissione a ruota motrice rialzata, che riduce urti e vibrazioni

Versatile e flessibile

Disponibile con pacchetti di emissioni equivalenti a Tier 4 Final o Tier 2 che possono essere personalizzati per soddisfare ogni applicazione

Caratteristiche tecniche di D10T2 (equivalente a US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2)

Modello motore Cat® C27 Cat® C27
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249 - Marcia avanti 600 HP 447 kW
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249 - Retromarcia 538 kW 722 HP
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Marcia avanti 632 HP 471 kW
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Retromarcia 766 HP 571 kW
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6 pollici 152 mm
Cilindrata 1648 in³ 27 L
Nota (1) *Esclude le perdite di tutte le ventole. *Esclude le perdite di tutte le ventole.
Nota (2) Le potenze nominali si applicano a 1.800 giri/min. Le potenze nominali si applicano a 1.800 giri/min.
Nota (3) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli emissioni motore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli emissioni motore.
Nota (4) La potenza del motore rimane inalterata (con marce avanti) fino a un'altitudine di 4.572 m (15.000 piedi). La potenza del motore rimane inalterata (con marce avanti) fino a un'altitudine di 4.572 m (15.000 piedi).
Modello motore Cat® C27 Cat® C27
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249 - Marcia avanti 600 HP 447 kW
Potenza motore - Net SAE J1349/ISO 9249 - Retromarcia 722 HP 538 kW
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Marcia avanti 630 HP 470 kW
Potenza motore - Lorda SAE J1995* - Retromarcia 766 HP 571 kW
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6 pollici 152 mm
Cilindrata 1648 in³ 27 L
Nota (1) *Esclude le perdite di tutte le ventole. *Esclude le perdite di tutte le ventole.
Nota (2) Le potenze nominali si applicano a 1.800 giri/min. Le potenze nominali si applicano a 1.800 giri/min.
Nota (3) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli emissioni motore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, silenziatore, alternatore, ventola e controlli emissioni motore.
Nota (4) La potenza del motore rimane inalterata (con marce avanti) fino a un'altitudine di 4.572 m (15.000 piedi). La potenza del motore rimane inalterata (con marce avanti) fino a un'altitudine di 4.572 m (15.000 piedi).
Peso operativo 154700 lb 70171 kg
Peso di spedizione 109775 lb 49793 kg
Nota (1) Il peso operativo del D10T2 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, struttura ROPS, cabina FOPS, apripista ABR SU, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido, pattini ES da 610 mm/24" e operatore. Il peso operativo del D10T2 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, serbatoio del combustibile pieno, struttura ROPS, cabina FOPS, apripista ABR SU, doppia inclinazione, ripper monodente con estrattore perno, rifornimento rapido, pattini ES da 610 mm/24" e operatore.
Nota (2) Il peso di spedizione del D10T2 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile 10%, cabina con struttura FOPS, rifornimento rapido e pattini ES da 610 mm/24". Il peso di spedizione del D10T2 include liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile 10%, cabina con struttura FOPS, rifornimento rapido e pattini ES da 610 mm/24".
Distanza libera da terra 28.5 pollici 725 mm
Carreggiata 100.4 pollici 2550 mm
Larghezza - Senza perni di articolazione - Pattino di serie 129.6 pollici 3292 mm
Larghezza - Sui perni di articolazione 147.1 pollici 3736 mm
Altezza - Cabina FOPS 161.3 pollici 4098 mm
Altezza - Parte superiore del tubo di scarico 171.5 pollici 4356 mm
Altezza - Struttura ROPS/tettuccio 173.5 pollici 4406 mm
Altezza barra di traino (centro del gancio) 34 pollici 864 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 152.8 pollici 3880 mm
Lunghezza totale - Trattore base 209.6 pollici 5324 mm
Lunghezza - Trattore base - Con barra di traino 220.4 pollici 5598 mm
Lunghezza - Con lama SU 292 pollici 7416 mm
Lunghezza - Con lama U 305.1 pollici 7750 mm
Lunghezza - Con ripper monodente 278.8 pollici 7081 mm
Lunghezza - Con ripper multidente 285.1 pollici 7241 mm
Lunghezza totale - Lama SU/Ripper SS 360.6 pollici 9158 mm
Tipo Powershift epicicloidale a 3 velocità Powershift epicicloidale a 3 velocità
1 marcia avanti 2.5 miglia/h 4 km/h
2 marce avanti 4.5 miglia/h 7.2 km/h
3 marce avanti 7.9 miglia/h 12.7 km/h
Retromarcia 1 3.2 miglia/h 5.2 km/h
Retromarcia 2 5.6 miglia/h 9 km/h
Retromarcia 3 9.8 miglia/h 15.8 km/h
Diametro frizione trasmissione 17.1 pollici 434.3 mm
Tipo di pompa A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Resa della pompa combinata - Attrezzatura 100.4 gal/min 380 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione dell'apripista 4061 psi 28000 kPa
Regolazione della valvola di massima pressione del cilindro di inclinazione 2944 psi 20300 kPa
Ripper - Sollevamento - Regolazione valvola di massima pressione 4061 psi 28000 kPa
Ripper - Passo - Regolazione della valvola di massima pressione 4061 psi 28000 kPa
Nota (1) Resa della pompa misurata alla velocità del motore di 1.800 giri/min. Resa della pompa misurata alla velocità del motore di 1.800 giri/min.
Nota (2) Le valvole pilota elettroidrauliche intervengono nelle operazioni dei comandi del dozer e del ripper. Le valvole pilota elettroidrauliche intervengono nelle operazioni dei comandi del dozer e del ripper.
Nota (3) L'impianto completo comprende pompa, serbatoio con filtro, scambiatore di calore dell'olio, valvole, tubazioni e leve di comando. L'impianto completo comprende pompa, serbatoio con filtro, scambiatore di calore dell'olio, valvole, tubazioni e leve di comando.
Tipo di pattino Impieghi estremi (ES) Impieghi estremi (ES)
Larghezza - Pattino 24 pollici 610 mm
Pattini/lato 44 44
Altezza costola 3.7 pollici 93 mm
Passo 10.25 pollici 260 mm
Distanza libera da terra 28.5 pollici 725 mm
Carreggiata 100.4 pollici 2550 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 152.8 pollici 3880 mm
Superficie di contatto a terra 7347 in² 4.74 m²
Rulli dei cingoli/lato 8 8
Numero di rulli portanti 1 per lato (a richiesta) 1 per lato (a richiesta)
Serbatoio del combustibile 314.4 gal (US) 1190 L
Sistema di raffreddamento 47.6 gal (US) 180 L
Basamento motore* 18 gal (US) 68 L
Trasmissione 60.8 gal (US) 230 L
Riduttore finale - Ciascuno 6.1 gal (US) 23 L
Telai portarulli - Ciascuno 16.9 gal (US) 64 L
Vano dell'albero a perno 8.7 gal (US) 33 L
Serbatoio idraulico 34.6 gal (US) 131 L
Nota *Con filtri dell'olio. *Con filtri dell'olio.
Oscillazione 13.8 pollici 351 mm
Frizione dello sterzo a dischi ad azionamento idraulico 15.4 pollici 392 mm
Freno a dischi a molla 15.4 pollici 392 mm
Struttura ROPS La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3471:2008. La struttura ROPS (Rollover Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri ISO 3471:2008.
Struttura FOPS La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri: ISO 3449:2005 LIVELLO II. La struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) è conforme ai seguenti criteri: ISO 3449:2005 LIVELLO II.
Suono (1) Il livello di pressione sonora equivalente dell'operatore (ISO 6396) è 77 dB(A)/74 dB(A) (con insonorizzazione). Il livello di pressione sonora equivalente dell'operatore (ISO 6396) è 77 dB(A)/74 dB(A) (con insonorizzazione).
Suono (2) Il livello di pressione sonora esterna per una macchina standard (ISO 6395) è 115 dB(A)/111 dB(A) (con insonorizzazione). Il livello di pressione sonora esterna per una macchina standard (ISO 6395) è 115 dB(A)/111 dB(A) (con insonorizzazione).
Lunghezza totale - Lama SU/Ripper SS 360.6 pollici 9158 mm
Altezza - Struttura ROPS/Tettuccio* 173.5 pollici 4406 mm
Lunghezza - Trattore base - Con barra di traino 220.4 pollici 5598 mm
Lunghezza - Con lama U 305.1 pollici 7750 mm
Altezza barra di traino (centro del gancio) 34 pollici 864 mm
Distanza libera da terra* 28.5 pollici 725 mm
Larghezza - Sui perni di articolazione 147.1 pollici 3736 mm
Larghezza - Senza perni di articolazione - Pattini ES da 610 mm/24" 129.6 pollici 3292 mm
Lunghezza - Con ripper monodente 278.8 pollici 7081 mm
Lunghezza - Con ripper multidente 285.1 pollici 7241 mm
Altezza - Cabina FOPS* 161.3 pollici 4098 mm
Altezza - Parte superiore del tubo di scarico* 171.5 pollici 4356 mm
Lunghezza - Con lama SU 292 pollici 7416 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 152.8 pollici 3880 mm
Lunghezza totale - Trattore base 209.6 pollici 5324 mm
Carreggiata 100.4 pollici 2550 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante con un contenuto di CO2 equivalente di 2,717 tonnellate metriche (3 tonnellate US). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg (4,2 lb) di refrigerante con un contenuto di CO2 equivalente di 2,717 tonnellate metriche (3 tonnellate US).

D10T2 (equivalente a US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2) Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 150 A
  • Allarme di retromarcia
  • Batterie, 12 volt (2), 200 A/ora
  • Convertitore, 12 volt, 10 A e 20 A
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico, marcia avanti
  • Luci, vano motore
  • Sistema di illuminazione, 8 alogene
  • Presa per avviamento di emergenza

CABINA

  • Riscaldatore e climatizzatore
  • Bracciolo, regolabile
  • Cabina, FOPS
  • Interruttore di disattivazione, comandi idraulici
  • Pedale deceleratore
  • Sterzo FTC (Finger Tip Control)
  • Interruttore di regolazione, elettronico
  • Impianto idraulico, a controllo elettronico
  • Display informazioni - A colori
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Rollbar struttura ROPS
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3")
  • Sedile, in tessuto, a sospensione pneumatica
  • Tergicristalli, intermittenti, alta e bassa velocità
  • Monitoraggio del lavoro

TRASMISSIONE

  • Radiatore con piastra in barre di alluminio, 6 fpi
  • Postrefrigeratore, aria-aria
  • Filtri dell'aria, doppi con prefiltro
  • Cat C27
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata
  • Gestione cambio:
    – Advanced Productivity Electronic Control System (APECS)
    – Enhanced AutoShift (EAS)
  • Timer arresto puleggia folle motore
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Ventola idraulica a velocità variabile
  • Impianto di alimentazione a rifornimento rapido
  • Riduttori finali epicicloidali a doppia riduzione, quattro satelliti
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Sistema cambio rapido dell'olio
  • Silenziatori, doppi
  • Freno di stazionamento, elettronico
  • Prefiltro
  • Separatore, acqua/combustibile
  • Scudi termici, scarico
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione, powershift
    – (3F/3R velocità)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Punti di ancoraggio
  • Protezioni parafanghi
  • Gradini e corrimano per impieghi gravosi
  • Sistema di monitoraggio della presenza/assenza dell'operatore
  • Sistema di avviso cintura di sicurezza
  • Monitor pendenza e pendenza laterale

SOTTOCARRO

  • Pattino cingolo da 610 mm (24") per impieghi estremi
  • Ingrassatori dei perni alle estremità della barra equilibratrice, in remoto
  • Rulli e pulegge folli a lubrificazione permanente
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Carro a sospensione, telaio portarulli tubolare a otto rulli (predisposizione per rullo portante)
  • Tre coprimozzo per puleggia folle con bullone
  • Tendicingoli, idraulici
  • Guide cingoli
  • Maglie maestre in due pezzi

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Auto-blade assist – Necessaria doppia inclinazione
  • Protezione inferiore
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Scarichi ecologici
  • Vano motore
  • Porte per il prelievo di campioni di liquidi
  • Predisposizione per il sistema di livellamento
  • Centro di manutenzione a terra
  • Impianto idraulico, load sensing a controllo elettronico
  • Montaggio, cilindri di sollevamento
  • Impianto idraulico ripper
  • Antivandalismo, protezione (8 blocchi)
  • VIMS 3G
  • Product Link (satellitare)

D10T2 (equivalente a US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2) Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE DELL'APRIPISTA

  • Lama resistente alle abrasioni 10SU
  • Lama resistente alle abrasioni 10SU, nera
  • Piastra di spinta 10SU
  • Piastra antiusura 10U
  • Lama resistente alle abrasioni 10U
  • Lama resistente alle abrasioni 10U, nera

PROTEZIONI

  • Protezioni inferiori, dozer ammortizzato
  • Protezioni inferiori, contrappeso anteriore
  • Protezioni inferiori, parziali
  • Protezioni inferiori, sigillate
  • Protezione antidetriti per ventola
  • Protezione, pulegge folle carro
  • Gruppo montaggio, schermo posteriore
  • Schermo, sportello griglia

CABINA OPERATORE

  • Climatizzatore:
    – Parafango
    – Struttura ROPS
  • Vetro cabina:
    – 276 kPa (40 psi)
    – Vetro resistente agli impatti con doppio pannello
  • Allestimento operatore:
    – Allestimento 5° percentile
    – Pedane ad apertura rapida
  • Prefiltro potenziato per cabina
  • Sedile, sospensione ad aria:
    – Tessuto, riscaldato e ventilato
    – Vinile
  • Allestimento visibilità:
    – Telecamera singola
    – Telecamera doppia
    – Specchietti
  • Tendine finestrini

TRASMISSIONE

  • Liquido di raffreddamento, artico
  • Prelubrificazione motore
  • Riduttori finali:
    – Protezione a battente
    – Basse temperature
    – Protezioni
  • Lubrificazione, artico
  • Radiatore con tubo in rame con gommini
  • Ventola di raffreddamento reversibile
  • Sistema di cambio rapido dell'olio remoto:
    – Ripper
    – Contrappeso

ATTREZZATURE POSTERIORI

  • Contrappeso:
    – 3 lastre con gancio
    – 4 lastre con gancio
  • Sistema di ritenzione positiva e montaggio senza martello CapSure:
    – Monodente
    – Multidente
    – Monodente di profondità
  • Barra di traino, posteriore
  • Ripper multidente:
    – Dente di profondità
    – Dente standard
  • Ripper monodente:
    – Blocco di spinta con estrattore perno
    – Dente standard
    – Dente standard con estrattore perno
  • Montaggio ripper:
    – Standard
    – Cingolo largo

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allestimento accesso
  • Predisposizione per antincendio
  • Installazione sistema antincendio
  • Serbatoio del combustibile, predisposto per piattaforma
  • Luci:
    – Alogene, dodici
    – HID
    – LED
    – LED, ad alta intensità
  • Scala di accesso elettrica
  • Piattaforma di accesso posteriore

ALLESTIMENTI SPECIALI

  • Volumi elevati di detriti
  • Livelli di rumorosità
  • Accumulo

TECNOLOGIA

  • Controllo macchina, prestazioni:
    – AutoCarry
    – Automatic ripper control
  • Command for Dozing
  • Terrain for Grading:
    – con controllo della lama

SOTTOCARRO

  • Rulli portanti
  • Rulli portanti, basse temperature
  • Cingoli, PPR, sigillati e lubrificati:
    – 610 mm (24") per impieghi estremi, con foro trapezoidale
    – 610 mm (24") per impieghi ultraestremi
    – 610 mm (24") per impieghi estremi, resistenti alle dentellature
    – 610 mm (24") per impieghi ultraestremi, resistenti alle dentellature
    – 610 mm (24") per impieghi ultraestremi, resistenti all'increspatura, con foro circolare
    – 710 mm (28") impieghi estremi
    – 710 mm (28") per impieghi ultraestremi
    – 710 mm (28") per impieghi estremi, con foro trapezoidale
    – 710 mm (28") per impieghi estremi, resistenti alle dentellature
    – 710 mm (28") per impieghi ultraestremi, resistenti alle dentellature
    – 710 mm (28") per impieghi ultraestremi, resistenti alle dentellature, con foro circolare
    – 760 mm (30") per impieghi estremi, squadrati
    – 760 mm (30") per impieghi ultraestremi, squadrati
    – 786 mm (31") per impieghi ultraestremi
    – 786 mm (31") per impieghi estremi, con foro trapezoidale
    – 786 mm (31") per impieghi estremi, armatura resistente alle dentellature
  • Allestimenti carro:
    – Resistente alle abrasioni
    – Resistente alle abrasioni causate dalle basse temperature
    – Basse temperature
    – Protezioni
    – Rumorosità

ALTRE ATTREZZATURE

  • Sistema di lubrificazione automatico
  • Predisposizione per antincendio
  • Installazione sistema antincendio
  • Tubazioni del combustibile, riscaldatore
  • Punti di ingrassaggio, raggruppati
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore
  • Idraulico, doppia inclinazione
  • Idraulico, doppia inclinazione, dozer ammortizzato
  • Idraulico, singola inclinazione, dozer ammortizzato
  • Telaio principale, dozer ammortizzato
  • Avviamento alle basse temperature

Scopri il confronto tra D10T2 (equivalente a US EPA Tier 4 Final, US EPA Tier 2) e prodotti spesso oggetto di paragone.