Dozer D4 INTELLIGENTE, EFFICIENTE, RESISTENTE

Caratteristiche a colpo d'occhio

NUOVO NOME, STESSE PRESTAZIONI ECCEZIONALI
PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ
TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ
LIVELLAMENTO ECCELLENTE
FACILITÀ DI UTILIZZO
I TEMPI DI UTILIZZO CONTANO

Caratteristiche tecniche di D4

Motore

Capacità di rifornimento

Pesi

Lame

VPAT

LGP VPAT

Lame - Larghezza

Lame - Capacità

Impianto di climatizzazione

D4 Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C4.4 con turbocompressore
  • - Tier 4 Final/Stage IV/Giappone 2014 (Tier 4 Final) - Motore certificato con post-trattamento
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Funzionamento ad altitudini di 3.000 metri senza riduzione della potenza
  • Ventola a velocità variabile ad azionamento idraulico
  • Sistema di raffreddamento con piastre e barre in alluminio (radiatore, trasmissione e postrefrigeratore)
  • Filtro dell'aria con prefiltro integrato, eiettore delle polveri e presa d'aria sotto il cofano
  • Trasmissione idrostatica ad anello chiuso, controllo elettronico, percorso doppio
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile
  • Controllo automatico della trazione
  • Controllo della velocità bidirezionale programmabile/selezionabile
  • Arresto motore al minimo
  • Controllo automatico del regime motore

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Cat GRADE con Slope Assist
  • Cat Stable Blade
  • Cat Slope Indicate
  • Predisposizione per Product Link tramite cellulare o satellitare (le licenze per Product Link non sono disponibili in tutte le aree geografiche. Per ulteriori informazioni, consultare il dealer Cat.)

CARRO

  • Carro per impieghi gravosi o Cat Abrasion
  • Puleggia folle a centro carreggiata con ruota motrice con Cat Abrasion, puleggia folle standard con HD
  • Pulegge folli e rulli inferiori (8) lubrificati a vita
  • Rulli superiori (2)
  • Tendicingoli idraulici
  • Protezioni guidacingoli anteriori/posteriori
  • Ruota motrice con segmenti intercambiabili

IDRAULICA

  • Impianto idraulico a tre valvole
  • Impianto idraulico Load Sensing

IMPIANTO ELETTRICO

  • Avvisatore acustico
  • Allarme di retromarcia
  • Convertitore da 12 V, 10 A
  • Connettore diagnostico
  • Batterie, impieghi gravosi, esenti da manutenzione, 900 CCA
  • Luci integrate (4 anteriori, 2 posteriori)
  • Alternatore da 100 A (24 V)
  • Dispositivo di avviamento elettrico a 24 V

CABINA

  • Cabina con struttura ROPS/FOPS
  • Climatizzatore integrato con controllo automatico della temperatura
  • Telecamera posteriore
  • Sedile per cabina a sospensione pneumatica in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 pollici)
  • Tappetini, cruscotto
  • Display grafico a colori da 178 mm (7 pollici)
  • Limitatore elettronico velocità di traslazione
  • Display marce e regime motore
  • Contaore elettronico
  • Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria motore
  • Indicatore elettronico della presenza di acqua nel combustibile
  • Interruttore dell'acceleratore a rotella
  • Modalità Eco
  • Comandi montati sul sedile, regolazione in avanti/indietro
  • Braccioli regolabili
  • Specchietto retrovisore interno
  • Unico pedale per le funzioni di decelerazione e frenata
  • Impostazioni indipendenti velocità di marcia avanti/retromarcia
  • Presa di corrente, 12 V
  • Appendiabiti
  • Vano portaoggetti
  • Portabicchiere
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi
  • Tergicristallo in modalità intermittente
  • Predisposizione radio a 12 V (plug and play)

LIQUIDI

  • Liquido di raffreddamento antigelo (-37 °C)
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Telaio a C, collegamento a passo variabile, cilindri e tubazioni idrauliche
  • Vani motore
  • Griglia radiatore incernierata con feritoie di ventilazione
  • Ventola del radiatore apribile verso l'esterno
  • Gancio di traino anteriore
  • Barra di traino rigida
  • Protezione antivandalismo
  • Scarichi ecologici (olio motore, trasmissione e attrezzatura, liquido di raffreddamento del motore)
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (olio motore, trasmissione e attrezzatura)
  • Protezione basamento per impieghi gravosi

ISTRUZIONI

  • Le decalcomanie di avvertenza ANSI sono incluse solo per le macchine vendute negli Stati Uniti.

D4 Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Ventola a richiesta reversibile

CARRO

  • Cat Abrasion
  • Impieghi gravosi
  • LGP, Cat Abrasion
  • LGP, per impieghi gravosi

CINGOLI (40 SEZIONI)

  • Coppie di cingoli, Cat Abrasion: 510 mm per impieghi moderati, 510 mm per impieghi estremi, 560 mm per impieghi moderati, 560 mm per impieghi estremi
  • Coppie di cingoli, impieghi gravosi: 510 mm per impieghi moderati, 560 mm per impieghi estremi
  • Coppie di cingoli, LGP, Cat Abrasion: 760 mm per impieghi moderati, 760 mm per impieghi estremi
  • Coppie di cingoli, LGP, impieghi gravosi: 760 mm per impieghi estremi, 760 mm autopulente

PROTEZIONI GUIDACINGOLI

  • Protezione guida cingolo, centrale
  • Protezione guida cingolo, anteriore/posteriore
  • Protezione, guida cingolo, sull'intera lunghezza

CABINA

  • Cabina, allestimento Comfort
  • Cabina, allestimento Comfort, per impieghi gravosi
  • Sedile con sospensioni, riscaldato e ventilato, con impugnature joystick riscaldate
  • Autoradio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

IDRAULICA

  • Olio idraulico biologico

PROTEZIONI

  • Kit di protezione cabina
  • Schermo, lato posteriore
  • Kit di protezione, standard
  • Kit di protezione, lato anteriore
  • Kit di protezione, per impieghi gravosi

LAME

  • Lama, 3.196 mm ARO
  • Lama, 3.196 mm ripiegabile ARO
  • Lama, 3684 mm (145 pollici) ARO LGP
  • Lama, 3684 mm (145 pollici) ripiegabile ARO LGP
  • Inclinazione della lama meccanica
  • Inclinazione della lama a comando elettrico

ATTREZZATURA POSTERIORE

  • Barra di traino
  • Ripper, denti dritti
  • Ripper, denti curvi
  • Contrappeso, posteriore
  • Contrappeso, lastre aggiuntive

COMANDO DELL'ATTREZZATURA POSTERIORE

  • Comando del ripper
  • Comando del verricello
  • Comando del ripper e del verricello
  • Comando del ripper e dell'inclinazione a comando elettrico
  • Comando del ripper, del verricello e dell'inclinazione a comando elettrico

PRODOTTI A ELEVATA TECNOLOGIA

  • Predisposizione per il montaggio
  • Cat GRADE con 3D
  • Product Link, cellulare
  • Product Link, satellitare
  • Product Link cellulare e satellitare

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

  • Serbatoio del combustibile, rifornimento rapido e predisposizione rabbocco

DISPOSITIVI DI AVVIAMENTO E KIT STAGIONALI

  • Kit per basse temperature, 120 V
  • Kit per basse temperature, 240 V
  • Sfiatatoio elettrico isolato
  • Dispositivo di avviamento standard
  • Dispositivo di avviamento ad alta velocità, bassa temperatura

LIQUIDI

  • Antigelo -50 °C

IMPIANTO ELETTRICO

  • Faro rotante lampeggiante

ATTREZZATURE INSTALLATE SUL CAMPO

  • Verricello e passacavo: verricello PA50 a velocità variabile, passacavo a tre rulli, kit conversione per quarto rullo, passo verricello

MANUTENZIONE E RELATIVI ACCESSORI

  • Supporto per escavatore
  • Pompa del combustibile, riempimento
  • Sistema di cambio rapido dell'olio

Scopri il confronto tra D4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

  • Cat Grade con Slope Assist per dozer

    Cat GRADE con Slope Assist velocizza e agevola praticamente tutti i lavori con il dozer. Il sistema mantiene l'angolo della lama per una migliore qualità della superficie, anche se l'operatore è poco esperto. Non è necessario disporre di stazione base, GPS o laser, né di hardware o software da acquistare separatamente. Il sistema è integrato in fabbrica e pronto all'uso.

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Cat GRADE con Slope Assist velocizza e agevola praticamente tutti i lavori con il dozer. Il sistema mantiene l'angolo della lama per una migliore qualità della superficie, anche se l'operatore è poco esperto. Non è necessario disporre di stazione base, GPS o laser, né di hardware o software da acquistare separatamente. Il sistema è integrato in fabbrica e pronto all'uso.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Verifica le offerte correnti per  D4

Visualizza più offerte