D4

Dozer medi D4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C4.4
Cat C4.4
Potenza - netta
130 HP
97 kW
Peso operativo
29259 lb
13272 kg

Descrizione generale

PROFITTI MIGLIORI

Il dozer Cat® D4, altamente versatile, offre la potenza e la precisione per portare a termine i lavori più velocemente, oltre ad assicurare una visibilità migliorata del 30 percento davanti alla lama. La tecnologia di facile utilizzo consente di svolgere lavori di qualità superiore in meno tempo. L'efficienza dei consumi e la manutenzione migliorata consentono di ridurre i costi di esercizio.

Vantaggi

Produttività migliorata del 30% Visibilità migliorata

Maggiore efficienza: linea del cofano più bassa per avere maggiore visibilità sull'area davanti alla lama.

Produttività migliorata del 50% con la tecnologia Cat

La tecnologia leader nel settore consente agli operatori di lavorare meglio, più velocemente e in tutta sicurezza.

Costi di esercizio ridotti

I costi di manutenzione ridotti e gli intervalli di manutenzione più lunghi consentono di risparmiare tempo e denaro.

Produttività migliorata del 5% Riduzione delle emissioni di CO2

Il D4 rilascia fino al 5% in meno di CO2 rispetto al modello precedente D6K2.

Caratteristiche tecniche di D4

Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza - netta 130 HP 97 kW
Potenza netta - ISO 9249 130 HP 97 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 5
Nota (1) Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore con velocità del motore a 2.100 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza netta disponibile al volano con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento e alternatore con velocità del motore a 2.100 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina (SLBU6250). **I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, fino al biodiesel fino al 100%. Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: ·20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi) ** o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina (SLBU6250). **I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, fino al biodiesel fino al 100%.
Nota (3) Numero di fabbricazione della macchina 16A Numero di fabbricazione della macchina 16A
Peso operativo 29259 lb 13272 kg
Trasmissione Trasmissione idrostatica Trasmissione idrostatica
Serbatoio del combustibile 69 gal (US) 260 L
Serbatoio del DEF 5 gal (US) 19 L
Peso operativo 29259 lb 13272 kg
Pressione a terra 5.9 psi 40.5 kPa
Larghezza del pattino standard 22 pollici 560 mm
Lama VPAT o VPAT ripiegabile* VPAT o VPAT ripiegabile*
Capacità lama 4.26 yd³ 3.26 m³
Peso operativo 30882 lb 14008 kg
Pressione a terra 4.5 psi 31 kPa
Larghezza del pattino standard 30 pollici 760 mm
Lama VPAT o VPAT ripiegabile* VPAT o VPAT ripiegabile*
Capacità lama 4.98 yd³ 3.81 m³
Nota *Le lame VPAT ripiegabili hanno la stessa capacità e larghezza delle lame VPAT XL/LGP. *Le lame VPAT ripiegabili hanno la stessa capacità e larghezza delle lame VPAT XL/LGP.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche.

D4 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C4.4
  • Filtro dell'aria con prefiltro integrato, eiettore delle polveri e presa d'aria sotto il cofano
  • Postrefrigerazione aria-aria
  • Sistema di raffreddamento piastra in barre di alluminio
  • Controllo automatico del regime motore
  • Trasmissione idrostatica a circuito chiuso e percorso doppio
  • Elettropompa del combustibile
  • Arresto motore al minimo
  • Ventola a velocità variabile ad azionamento idraulico
  • Idrostatica, trasmissione velocità variabile infinita

Cabina

  • Cabina ROPS/FOPS standard
  • Climatizzatore integrato
  • Sedile in tessuto a sospensione pneumatica
  • Braccioli regolabili
  • Display touchscreen da 10" (254 mm)
  • Telecamera posteriore
  • Selettore marce a programmazione elettronica
  • Controllo della velocità bidirezionale programmabile/selezionabile
  • Indicatore di intasamento del filtro dell'aria del motore elettronico
  • Porta di corrente a 12 V
  • Predisposizione per montaggio radio

Tecnologia Cat

  • Tecnologia Cat: Stable Blade, controllo della trazione, indicatore della pendenza
  • Product Link, cellulare
  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • ID operatore
  • Sicurezza della macchina - Codice di accesso
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica

Carro

  • Carro per impieghi gravosi
  • Pulegge folli e rulli cingoli (rulli superiori 8+2) lubrificati a vita
  • Cingoli, 40 sezioni -560 mm (22") per impieghi medi - Standard
  • Cingoli, 40 sezioni - 760 mm (30") impieghi moderati - LGP

Impianto elettrico

  • Alternatore a spazzole da 105 A (24 V)
  • Allarme di retromarcia
  • Connettore diagnostico
  • Luci alogene integrate - 4 anteriori, 2 posteriori

Idraulica

  • Idraulica a tre valvole
  • Impianto idraulico Load Sensing

Assistenza e manutenzione

  • Intervalli di manutenzione prolungati
  • Scarichi ecologici (olio motore, liquido di raffreddamento motore, idraulica)

Lame

  • Lama VPAT
  • Inclinazione lama manuale

Attrezzature

  • Gancio di traino anteriore

D4 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Prefiltro con turbina
  • Ventola autoreversibile

Cabina

  • Pacchetto cabina Comfort
  • Pacchetto cabina per impieghi gravosi
  • Radio, AM/FM/AUX/USB Bluetooth

Tecnologia Cat

  • ARO with Assist: include Slope Assist, Attachment Ready Option (ARO), sistema di controllo livellamento di terze parti, tecnologia standard
  • Cat Grade with 3D: include display grade touchscreen a colori da 10" (254 mm), ricevitori e antenne Grade, Grade Software Enabled Attachment (SEA), ARO con Assist
  • AutoCarryTM (richiede pacchetto Grade with 3D)
  • Product Link, doppio cellulare o satellitare
  • Sicurezza della macchina - Bluetooth

Impianto elettrico

  • 6 luci a LED
  • 8 luci LED - Premium
  • Faro lampeggiante

Carro

  • Carro Cat Abrasion
  • Pattini cingoli per impieghi medi ed estremi
  • Protezioni guidacingoli: complete, centrali, anteriori/posteriori

Assistenza e manutenzione

  • Predisposizione per riempimento rapido
  • Olio idraulico biologico
  • Pacchetto basse temperature (120 V o 240 V)
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore (240 V)
  • Staffa di montaggio pala
  • Pompa di riempimento combustibile
  • Cambio rapido dell'olio

Lame

  • Lama VPAT pieghevole
  • Inclinazione lama azionata elettricamente
  • Lama VPAT

Attrezzature

  • Pacchetto predisposizione per ripper
  • Predisposizione per verricello
  • Pacchetto ripper doppio/predisposizione per verricello
  • Verricello (installato dal dealer)
  • Ripper con denti dritti o curvi
  • Barra di traino
  • Contrappeso posteriore
  • Pacchetti protezioni - protezioni standard, anteriori o per impieghi gravosi
  • Schermo posteriore

Scopri il confronto tra D4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Slope Assist per dozer

    Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Grade with Slope Assist™ per dozer velocizza e agevola praticamente tutti i lavori di spianatura. Il sistema mantiene le posizioni di pendenza trasversale e inclinazione della lama per una migliore qualità di superficie, anche se l'operatore è poco esperto.

Esplora tecnologia
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  D4

Visualizza più offerte