Dozer medi D8T

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C15
Cat C15
Potenza - netta
354 HP
264 kW
Peso operativo
87600 lb
39750 kg

Descrizione generale

Profitti in crescita

Il nuovo dozer D8T Cat® aumenta la produttività del 18% massimo senza l'utilizzo di maggiori quantitativi di carburante. Una nuova trasmissione a 4 velocità completamente automatica e una selezione di tecnologie GRADE integrate garantiscono livelli ottimali di produttività e di efficienza agli operatori di tutti i livelli.

Vantaggi

Non serve combustibile aggiuntivo

Movimentate più materiale senza consumare più combustibile nella maggior parte delle applicazioni. Consumate fino all'11% di combustibile in meno nelle applicazioni più leggere.

Fino a 18% Più materiale all'ora

Trasmissione completamente automatica, più potenza e prestazioni di sterzo migliorate per un nuovo livello di produttività. La maggiore capacità della lama garantisce il completamento del lavoro con meno passate.

Più lavoro a un costo inferiore

Con le tecnologie GRADE raggiungete gli obiettivi più velocemente, con maggiore precisione e meno rilavorazioni. Le nuove opzioni di lama e carro vi consentono di affrontare le condizioni più rigide a costi più contenuti.

Caratteristiche tecniche di D8T

Modello motore Cat C15 Cat C15
Potenza - netta 354 HP 264 kW
Potenza netta - Valore nominale - ISO 9249/SAE J1349 354 HP 264 kW
Potenza netta - Valore nominale - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 359 mhp 359 mhp
Peso operativo 87600 lb 39750 kg

Scopri il confronto tra D8T e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Grade con Slope Assist per dozer

    Cat GRADE con Slope Assist velocizza e agevola praticamente tutti i lavori con il dozer. Il sistema mantiene l'angolo della lama per una migliore qualità della superficie, anche se l'operatore è poco esperto. Non è necessario disporre di stazione base, GPS o laser, né di hardware o software da acquistare separatamente. Il sistema è integrato in fabbrica e pronto all'uso.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con Slope Assist velocizza e agevola praticamente tutti i lavori con il dozer. Il sistema mantiene l'angolo della lama per una migliore qualità della superficie, anche se l'operatore è poco esperto. Non è necessario disporre di stazione base, GPS o laser, né di hardware o software da acquistare separatamente. Il sistema è integrato in fabbrica e pronto all'uso.

Esplora tecnologia
  • Cat Command for Dozing nel settore dell'edilizia

    Cat Command for Dozing è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un apripista in remoto in applicazioni pericolose.

  • Console e postazione remote di Cat Command

    Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command for Dozing è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un apripista in remoto in applicazioni pericolose.

Esplora tecnologia

Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

Esplora tecnologia
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia
  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Esplora tecnologia