D7R

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Da oltre un secolo, Caterpillar è leader mondiale nel settore dei trattori cingolati. Il D7R coniuga la leggendaria durata e affidabilità dei prodotti Cat con una tecnologia collaudata, progettata per ridurre le emissioni migliorando la produttività e la redditività. Dalle strutture robuste ai sistemi di motore e trasmissione perfettamente integrati, il D7R è un trattore di prima categoria costruito per aiutare a produrre lavori di alta qualità in un'ampia varietà di applicazioni.

Motore

Modello motore Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potenza netta CEE ISO 9249 260.0 HP 194.0 kW Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 126.5 gal (US) 479.0 l Less

Pesi

Peso operativo 55041.0 libbre 24962.0 kg Less
Peso operativo - Standard 55041.0 libbre 24962.0 kg Less
Operating Weight - XR 56097.0 libbre 25441.0 kg Less
Peso operativo - LGP 59758.0 libbre 27101.0 kg Less

Carro

Pressione a terra (cingolo STD) - STD 11.07 psi 76.32 kPa Less
Pressione a terra (cingolo STD) - XR 10.62 psi 73.22 kPa Less
Pressione a terra (cingolo STD) - LGP 6.64 psi 45.78 kPa Less

Lame

Capacità lama SU - STD/XR 8.98 yd³ 6.86 m³ Less
Capacità lama A - STD/XR 5.08 yd³ 3.89 m³ Less
Capacità lama S - LGP 7.7 yd³ 5.89 m³ Less
Larghezza lama SU - STD/XR 145.4 poll. 3693.0 mm Less
Larghezza lama A - STD/XR 177.0 poll. 4496.0 mm Less
Larghezza lama S - LGP 178.9 poll. 4545.0 mm Less

Cabina e comandi

D7R Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Avviso di retromarcia
  • Alternatore da 95 A, senza spazzole
  • Batterie, 2 esenti da manutenzione 12 V (sistema 24 V)
  • Convertitore, 12 V, 10 A con 2 uscite
  • Connettore diagnostico
  • Luci, 4 (2 sul cilindro di sollevamento rivolte in avanti, 2 sul serbatoio del combustibile rivolte indietro)
  • Avviamento elettrico, 24 V
  • Avvisatore acustico, marcia avanti

CABINA
  • Climatizzatore, sotto il cofano
  • Bracciolo, regolabile
  • Cabina, struttura ROPS/FOPS
  • Pedale deceleratore
  • Comando dello sterzo differenziale
  • Sistema di monitoraggio Cat: - Temperatura del liquido di raffreddamento - Temperatura dell'olio idraulico - Temperatura della trasmissione - Livello del combustibile - Contagiri - Contaore - Diagnostica
  • Tappetini, cruscotto
  • Riscaldatore
  • Comandi idraulici, servoassistiti con interruttore di disattivazione elettronico
  • Specchietto retrovisore
  • Predisposizione per radio
  • Sedile avvolgente regolabile con sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza, retrattile, 76 mm (3 in)
  • Interruttore dell'acceleratore, elettronico
  • Bloccaggio attrezzature idrauliche, elettronico
  • Tergicristalli, due (2) velocità

TRASMISSIONE
  • Motore diesel Cat C9 (8,8 L/537 in3)
  • Controllo elettronico del motore per minimo alto e minimo basso, regime motore massimo selezionabile
  • Radiatore con piastra in alluminio
  • Filtro dell'aria, prefiltro con espulsore di polveri e tubo a strati
  • Filtro dell'aria con indicatore elettronico di manutenzione
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC, Air-To-Air AfterCooler) a piastre in alluminio
  • Liquido di raffreddamento, a lunga durata
  • Ventola, azionamento diretto
  • Riduttori finali epicicloidali a doppia riduzione, 3 satelliti
  • Elettropompa di adescamento del combustibile
  • Silenziatore con terminale di scarico a taglio obliquo
  • Freno di stazionamento
  • Prefiltro
  • Ripartitore di coppia
  • Trasmissione powershift epicicloidale meccanica 3 marce in avanti/3 retromarce
  • Turbocompressore, con valvola di scarico
  • Separatore dell'acqua

CARRO
  • Rulli superiori (LGP)
  • Predisposizione per rulli superiori (STD, XR)
  • Barra equalizzatrice, per impieghi gravosi
  • Protezioni guidacingoli
  • Protezioni guidacingoli centrali (LGP)
  • Pulegge folli lubrificate in modo permanente
  • Rulli per cingoli a lubrificazione permanente
  • Telai rulli inferiori, tubolari
  • Tendicingoli, idraulici
  • Segmenti della ruota motrice sostituibili: - Cingoli sigillati e lubrificati per impieghi gravosi • Configurazione standard - 560 mm (22 in), ES, 40 segmenti • Configurazione XR - 560 mm (22 in), ES, 41 segmenti • Configurazione LGP - 914 mm (36 in), MS, 43 segmenti

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Vani motore perforati
  • Montaggio, cilindro di sollevamento
  • Cilindro di sollevamento con tubazioni, lato sinistro
  • Cilindro di sollevamento con tubazioni, lato destro
  • Gancio di traino anteriore
  • Protezioni inferiori incernierate
  • Cofano perforato
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico, sollevamento e inclinazione dell'apripista
  • Refrigeratore dell'olio, idraulico
  • Predisposizione per Product Link
  • Sportelli radiatore con alette di ventilazione e cerniera
  • Porte per il prelievo: - Olio motore - Olio della trasmissione - Olio idraulico - Liquido di raffreddamento del motore
  • Cassetta degli attrezzi
  • Lucchetti per vano batteria e valvola di scarico del combustibile
  • Vani lucchettabili