Dozer piccoli D4K2 Tier 4 Final/Stage IV Dalla prima operazione di sterro alla finitura di precisione, rimane il punto di riferimento

D4K2 Tier 4 Final/Stage IV

Caratteristiche a colpo d'occhio

Livellamento con facilità e precisione
Scelte per ogni applicazione
Comfort tutto il giorno
Facilità d'accesso per la manutenzione

Caratteristiche tecniche di D4K2 Tier 4 Final/Stage IV

Motore

Trasmissione

Pesi

Capacità di rifornimento

Comandi idraulici

Carro

Ripper

Verricello

Cabina

Dimensioni

D4K2 Tier 4 Final/Stage IV Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 12 V, 120 A, senza spazzole per impieghi gravosi
  • Avviso di retromarcia
  • Batterie (2), per impieghi gravosi, esenti da manutenzione, 1.500 CCA
  • Connettore diagnostico
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luci alogene, 2 anteriori e 2 posteriori
  • Dispositivo di avviamento elettrico, 12 V

CABINA OPERATORE

  • Struttura di protezione ROPS/FOPS
  • Sedile a sospensione pneumatica, in tessuto o vinile
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in)
  • Tappetini, cruscotto
  • Sistema di monitoraggio elettronico con:
    - Indicatori di temperatura del liquido di raffreddamento del motore, temperatura dell'olio idraulico e livello del combustibile
    - Limitatore elettronico velocità di traslazione
    - Display giri/min del motore e marce
    - Contaore elettrico
    - Indicatore elettronico di intasamento del filtro dell'aria motore
    - Indicatore elettronico di presenza acqua nel combustibile
  • Indicatore delle pendenze
  • Interruttore dell'acceleratore a rotella
  • Modalità Eco
  • Comandi montati sul sedile, regolazione in avanti/indietro
  • Braccioli regolabili
  • Specchietto retrovisore interno
  • Unico pedale per le funzioni di decelerazione e frenata
  • Impostazioni indipendenti velocità di marcia avanti/retromarcia
  • Presa di corrente, 12 V
  • Appendiabiti
  • Vano portaoggetti
  • Portabicchiere
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi

IMPIANTO IDRAULICO

  • Impianto idraulico, 3 valvole
  • Impianto idraulico con load sensing
  • Leva singola di comando a tre funzioni
  • Pompa idraulica e olio
  • Comando lama stabile

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C4.4, con turbocompressore, U.S. Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) certificato con post-trattamento
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Sistema di raffreddamento con piastre e barre in alluminio (radiatore, trasmissione)
  • Filtro dell'aria con prefiltro, espulsione automatica della polvere e presa d'aria sotto il cofano
  • Trasmissione idrostatica a circuito chiuso e percorso doppio
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Separatore acqua/combustibile
  • Controllo automatico della trazione

CARRO

  • Cingoli con rulli lubrificati a tenuta ermetica
  • Telaio portarulli a 7 rulli
  • Rulli inferiori lubrificati per l'intera durata
  • Rulli di supporto
  • Tendicingoli, idraulici
  • Protezioni guidacingoli anteriori/posteriori
  • Maglia maestra

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD

  • Satellite PLE732/Cellulare PLE742 Cat Product Link™
  • Telaio a C, VPAT, tubazioni e cilindri idraulici
  • Vani motore bloccabili
  • Gancio di traino anteriore
  • Barra di traino rigida
  • Scarichi ecologici (olio motore, trasmissione e attrezzatura e liquido di raffreddamento del motore)
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (olio motore, trasmissione e attrezzatura)
  • Protezione antivandalismo
  • Protezione basamento per impieghi gravosi

ANTIGELO

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, –37 °C (–35 °F)

D4K2 Tier 4 Final/Stage IV Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO

  • Quattro luci alogene anteriori e due luci alogene posteriori integrate

TRASMISSIONE

  • Trasmissione, ausiliaria
  • Installazione, verricello

CARRO

  • Coppie di cingoli, XL:
    - Cingoli, 460 mm (18") MS SystemOne
  • Coppie di cingoli, LGP:
    - Cingoli, 635 mm (25") MS SystemOne

CABINA OPERATORE

  • Cabina con climatizzatore*
  • Cabina con vetri in policarbonato e climatizzatore*
  • Sedile a sospensione pneumatica, a scelta tra:
    - Sedile riscaldato in vinile con comandi riscaldati
    - Sedile riscaldato in tessuto con comandi riscaldati
    - Sedile riscaldato e ventilato in tessuto con comandi riscaldati
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Insonorizzazione
  • *Impianto di climatizzazione: L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,288 tonnellate metriche.

IMPIANTO IDRAULICO

  • Impianto idraulico, 4 valvole per il ripper
  • Impianto idraulico, 4 valvole per il verricello

PROTEZIONI

  • Protezione posteriore per impieghi gravosi
  • Griglia radiatore per impieghi gravosi
  • Protezione guida cingolo, centrale
  • Protezione portarulli, sull'intera lunghezza
  • Schermo, lato posteriore, cabina
  • Schermo lato cabina
  • Schermo, lato posteriore, tettuccio
  • Schermo, lato anteriore e sportelli, tettuccio
  • Protezioni per impiego forestale, anteriori
  • Protezioni per impiego forestale, posteriori

LAME

  • Lama VPAT XL
  • Lama VPAT LGP
  • Lama VPAT intermedia

ATTREZZATURA POSTERIORE

  • Barra di traino, traino
  • Predisposizione montaggio verricello
  • Ripper a parallelogramma comprensivo di tre denti

COMANDO DELL'ATTREZZATURA POSTERIORE

  • Comando ripper
  • Comando verricello
  • Comando ripper e verricello

SISTEMI DI CONTROLLO E GUIDA DELLA MACCHINA

  • Cat GRADE con 3D
  • Cat GRADE con Slope Assist
  • Controllo elettroidraulico dell'inclinazione della lama

DISPOSITIVI DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO

  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere

ALTRE ATTREZZATURE

  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS)

ANTIGELO

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, –50 °C (–58 °F)

ATTREZZATURA DISPONIBILE COME KIT

  • Verricello idraulico ad alte prestazioni, velocità di avvolgimento di 40 m/min (131 ft/min)
  • Verricello a recupero idraulico, velocità di avvolgimento di 15 m/min (50 ft/min)

Scopri il confronto tra D4K2 Tier 4 Final/Stage IV e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat GRADE con 3D per dozer

    Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

  • Cat Grade con Slope Assist per dozer

    Cat GRADE con Slope Assist velocizza e agevola praticamente tutti i lavori con il dozer. Il sistema mantiene l'angolo della lama per una migliore qualità della superficie, anche se l'operatore è poco esperto. Non è necessario disporre di stazione base, GPS o laser, né di hardware o software da acquistare separatamente. Il sistema è integrato in fabbrica e pronto all'uso.

Cat GRADE con 3D per dozer è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione e la produttività nelle operazioni di livellamento. Il sistema automatizza i movimenti delle lame sia nel livellamento di precisione sia nella spianatura, riducendo dell'80% gli interventi manuali dell'operatore.

Cat GRADE con Slope Assist velocizza e agevola praticamente tutti i lavori con il dozer. Il sistema mantiene l'angolo della lama per una migliore qualità della superficie, anche se l'operatore è poco esperto. Non è necessario disporre di stazione base, GPS o laser, né di hardware o software da acquistare separatamente. Il sistema è integrato in fabbrica e pronto all'uso.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Verifica le offerte correnti per  D4K2 Tier 4 Final/Stage IV

Visualizza più offerte