D3K2 Tier 4 Final

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Motore

Modello motore Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potenza - netta 80.0 HP 59.7 kW Less
Cilindrata 269.0 in³ 4.4 l Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 127.0 mm Less
Nota Il motore soddisfa gli standard sulle emissioni Tier 4 Final. Il motore soddisfa gli standard sulle emissioni Tier 4 Final. Less
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 80.0 HP 59.7 kW Less
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - SAE J1349 80.0 HP 59.7 kW Less

Trasmissione

Pompe di trasmissione 1 1 Less
Massima velocità di marcia - Marcia avanti 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
Massima velocità di marcia - Retromarcia 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Motori dei cingoli 2 2 Less
Regolazioni della valvola di sfogo 7033.0 psi 48500.0 kPa Less

Pesi

Peso operativo - XL 17465.0 libbre 7922.0 kg Less
Peso operativo - LGP 18442.0 libbre 8365.0 kg Less
Nota Le caratteristiche tecniche sono relative a una macchina dotata di lama apripista, tettoia con struttura ROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del combustibile pieno. Le caratteristiche tecniche sono relative a una macchina dotata di lama apripista, tettoia con struttura ROPS, allarme retromarcia, operatore, liquido di raffreddamento, lubrificanti e serbatoio del combustibile pieno. Less
Peso operativo - LGP, 762 mm/30 in 18896.0 libbre 8571.0 kg Less

Capacità di rifornimento

Basamento - Con filtro 2.91 gal (US) 11.0 l Less
Riduttore finale - Ciascuno - LGP 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Riduttore finale - Ciascuno - XL 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195.0 l Less
Sistema di raffreddamento 5.92 gal (US) 22.4 l Less
Trasmissione - Serbatoio idraulico 15.7 gal (US) 59.5 l Less
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 4.9 gal (US) 19.0 l Less

Comandi idraulici

Resa della pompa 17.7 gal/min 68.0 l/min Less
Regolazioni della valvola di sfogo 2988.0 psi 20600.0 kPa Less

Carro

Carreggiata - LGP 68.0 poll. 1.725 mm Less
Carreggiata - LGP, 762 mm (30 in) 73.0 poll. 1860.0 mm Less
Carreggiata - XL 59.0 poll. 1495.0 mm Less
Larghezza dei pattini - LGP 25.0 poll. 635.0 mm Less
Larghezza dei pattini - XL 16.0 poll. 406.0 mm Less
Lunghezza - Cingolo a terra 89.0 poll. 2248.0 mm Less
Lunghezza - Cingolo a terra - LGP 89.0 poll. 2248.0 mm Less
Pressione a terra - LGP 4.2 psi 30.0 kPa Less
Pressione a terra - LGP, 762 mm (30 in) 3.6 psi 24.8 kPa Less
Pressione a terra - XL 6.2 psi 42.8 kPa Less
Superficie di contatto al suolo - LGP 4425.0 in² 28550.0 cm² Less
Superficie di contatto al suolo - LGP, 762 mm (30 in) 5340.0 in² 34452.0 cm² Less
Superficie di contatto al suolo - XL 2829.0 in² 18254.0 cm² Less
Larghezza dei pattini - LGP, 762 mm (30 in) 30.0 poll. 762.0 mm Less
Lunghezza - Cingolo al suolo - LGP, 762 mm (30 in) 89.0 poll. 2248.0 mm Less
Numero di pattini - Per lato - Carro SystemOne 38 38 Less
Numero di pattini - Per lato - Carro con cingoli sigillati e lubrificati (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43 Less
Numero di rulli - Per lato 6 6 Less

Ripper

Tipo A parallelogramma A parallelogramma Less
Numero di denti 3 3 Less
Altezza 6.5 poll. 165.0 mm Less
Peso 1222.0 libbre 554.0 kg Less
Larghezza totale 67.3 poll. 1710.0 mm Less
Massima distanza libera da terra sotto la punta 17.6 poll. 448.0 mm Less
Profondità massima di scavo 13.3 poll. 337.5 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 30.2 poll. 766.0 mm Less

Verricello

Peso 1345.0 libbre 610.0 kg Less
Azionamento verricello Idrostatico Idrostatico Less
Comando Idraulico Idraulico Less
Velocità Variabile Variabile Less
Capacità tamburo - Cavo consigliato 371.0 ft 113.0 m Less
Capacità tamburo - Cavo su richiesta 256.0 ft 78.0 m Less
Diametro del cavo - consigliato 0.63 poll. 16.0 mm Less
Diametro del cavo - su richiesta 0.75 poll. 19.0 mm Less
Diametro tamburo 10.0 poll. 254.0 mm Less
Gioco gola 6.75 poll. 171.5 mm Less
Larghezza tamburo 10.8 poll. 274.0 mm Less
Larghezza totale 29.2 poll. 741.0 mm Less
Lunghezza verricello 27.76 poll. 705.0 mm Less
Massima capacità di trazione - Tamburo carico 25000.0 libbre 11340.0 kg Less
Massima capacità di trazione - Tamburo scoperto 40000.0 libbre 18144.0 kg Less
Massima velocità di avvolgimento - Tamburo carico 207.0 ft/min 63.0 m/min Less
Massima velocità di avvolgimento – Tamburo scoperto 131.0 ft/min 40.0 m/min Less

Cabina

Livelli di rumorosità - ISO 6396:2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
Livelli di rumorosità - SAE J1166 FEB2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less

Dimensioni

Altezza trattore - LGP 108.8 poll. 2763.0 mm Less
Altezza trattore - LGP, 762 mm (30 in) 108.8 poll. 2763.0 mm Less
Altezza trattore - XL 108.8 poll. 2763.0 mm Less
Carreggiata - LGP 67.9 poll. 1725.0 mm Less
Carreggiata - LGP, 762 mm (30 in) 73.0 poll. 1860.0 mm Less
Carreggiata - XL 58.9 poll. 1495.0 mm Less
Distanza libera da terra - LGP 13.0 poll. 332.0 mm Less
Distanza libera da terra - LGP, 762 mm (30 in) 13.0 poll. 332.0 mm Less
Distanza libera da terra - XL 13.0 poll. 332.0 mm Less
LAMA: Massima inclinazione - Intermedia 17.7 poll. 448.0 mm Less
LAMA: altezza della lama - Intermedia 33.9 poll. 860.0 mm Less
LAMA: altezza della lama - LGP 33.8 poll. 860.0 mm Less
LAMA: altezza della lama - XL 35.8 poll. 910.0 mm Less
LAMA: altezza di sollevamento lama - Intermedia 29.3 poll. 743.0 mm Less
LAMA: altezza di sollevamento lama - LGP 28.7 poll. 730.0 mm Less
LAMA: altezza di sollevamento lama - XL 28.7 poll. 730.0 mm Less
LAMA: angolazione del tagliente della lama regolabile - Intermedia da 52° a 58° da 52° a 58° Less
LAMA: angolazione del tagliente della lama regolabile - LGP da 52° a 58° da 52° a 58° Less
LAMA: angolazione del tagliente della lama regolabile - XL da 52° a 58° da 52° a 58° Less
LAMA: angolazione massima (per lato) - Intermedia 25° 25° Less
LAMA: angolazione massima (per lato) - LGP 25° 25° Less
LAMA: angolazione massima (per lato) - XL 25° 25° Less
LAMA: capacità della lama (SAE) - Intermedia 1.96 yd³ 1.5 m³ Less
LAMA: capacità della lama (SAE) - LGP 2.17 yd³ 1.66 m³ Less
LAMA: capacità della lama (SAE) - XL 1.99 yd³ 1.52 m³ Less
LAMA: larghezza della lama - Intermedia 115.0 poll. 2921.0 mm Less
LAMA: larghezza della lama - LGP 124.0 poll. 3149.0 mm Less
LAMA: larghezza della lama - XL 104.2 poll. 2646.0 mm Less
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - Intermedia 105.1 poll. 2669.0 mm Less
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - LGP 113.1 poll. 2874.0 mm Less
LAMA: larghezza lama alla massima angolazione - XL 95.2 poll. 2417.0 mm Less
LAMA: massima inclinazione - LGP 17.2 poll. 438.0 mm Less
LAMA: massima inclinazione - XL 14.5 poll. 368.0 mm Less
LAMA: profondità di scavo - Intermedia 22.5 poll. 573.0 mm Less
LAMA: profondità di scavo - LGP 22.5 poll. 573.0 mm Less
LAMA: profondità di scavo - XL 22.5 poll. 573.0 mm Less
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - LGP 92.9 poll. 2360.0 mm Less
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - LGP (762 mm/30 in) 94.9 poll. 2411.0 mm Less
Larghezza - Trattore - Pattini standard - Senza lama - XL 74.8 poll. 1901.0 mm Less
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - LGP 128.9 poll. 3275.0 mm Less
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - LGP, 762 mm (30 in) 128.9 poll. 3275.0 mm Less
Lunghezza - Trattore base - Senza lama - XL 128.9 poll. 3275.0 mm Less
Lunghezza totale - Con lama - LGP 167.6 poll. 4255.0 mm Less
Lunghezza totale - Con lama - LGP, 762 mm (30 in) 167.6 poll. 4255.0 mm Less
Lunghezza totale - Con lama - XL 168.0 poll. 4266.0 mm Less