Motore Cat C18
Il motore Cat C18 è stato costruito e testato per soddisfare le applicazioni più impegnative. Per questa macchina sono disponibili tre opzioni di motore C18: Tier 4 Final/Stage IV con post-trattamento, equivalente a Tier 3 o equivalente a Tier 2.
- I comandi elettronici del motore, completamente integrati, e l'intero sistema macchina, consentono un risparmio ancora maggiore del combustibile.
- Minor consumo di combustibile con il dispositivo automatico di funzionamento al minimo del motore
- L'arresto del motore ritardato ne aumenta la durata.
Trasmissione powershift epicicloidale Cat
I controlli della trasmissione dotati di tecnologia APECS (Advanced Productivity Electronic Control Shifting) garantiscono maggiore slancio sui pendii e risparmio di combustibile mantenendo lo slancio durante i cambi di marcia.
Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter)
Consente agli operatori di massimizzare l'efficienza modulando la spinta a terra e applicando più potenza sull'impianto idraulico.
- Usura degli pneumatici ridotta
- Massimo numero di giri per cicli più rapidi
- Approccio uniforme agli obiettivi di scarico per ridurre l'entità delle perdite e velocizzare i cicli.
Convertitore di coppia Cat con frizione di blocco
- Elimina le perdite del convertitore di coppia riducendo i carichi termici del sistema
- Aumenta la velocità di marcia
- Riduce i tempi di ciclo per le operazioni di carico e trasporto
Una maggiore efficienza idraulica
- Nuova attrezzatura per la ripartizione del flusso e pompe dello sterzo a pistoni a cilindrata variabile con rilevamento del carico.
- Flusso idraulico ora su richiesta, per un'efficienza dei consumi migliorata.
Strutture robuste
Le strutture estremamente durature, in grado di sostenere molteplici cicli di vita e sopportare condizioni estreme, consentono di migliorare i profitti.
- Il telaio posteriore a sezioni scatolate è resistente agli urti torsionali e alle forze di torsione.
- I supporti dei cilindri dello sterzo per impieghi gravosi trasmettono efficacemente i carichi dello sterzo al telaio.
- L'ancoraggio dell'assale è stato ottimizzato per una maggiore integrità strutturale.
- La dimensione del perno di attacco inferiore, della piastra del telaio e del cuscinetto è stata aumentata per una maggiore durata.
Design con strutture robuste
- Le travi di spinta sono a larghezza intera, anziché semplicemente attaccate al lato del telaio.
- Durante la spianatura angolare, le sollecitazioni vengono trasferite e assorbite attraverso una porzione più ampia del telaio.
Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™)
Il sistema STIC, che unisce la selezione della direzione, delle marce e dello sterzo in un'unica leva, garantisce livelli massimi di reattività e controllo.
- Un semplice movimento laterale ruota la macchina verso destra o verso sinistra, riducendo al minimo i movimenti dell'operatore.
- Selezione delle marce con un semplice movimento delle dita.
- Cicli più rapidi e leggeri, nonché ridotto affaticamento dell'operatore, grazie ai comandi integrati azionabili con il minimo sforzo.
Trasmissione powershift epicicloidale Cat
Una trasmissione all'avanguardia appositamente progettata per le attività estrattive è il primo passo verso il successo.
- Cambi di marcia fluidi e massima efficienza grazie ai controlli elettronici integrati che utilizzano la tecnologia APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Strategia avanzata della produttività dei comandi elettronici).
- Lunga durata e affidabilità grazie agli ingranaggi con trattamento termico e alla metallurgia.
- Quattro velocità di marcia avanti e tre di retromarcia per soddisfare tutte le esigenze.
Motore Cat C18
La durata e l'efficienza del modello 834K derivano dal motore Cat C18. Il design a 6 cilindri e a quattro tempi, garantisce prestazioni ottimali.
- Il modulo di controllo elettronico consente prestazioni ottimizzate e una risposta del motore rapida.
- Affidabilità ed efficienza grazie al controllo totale di fasatura, durata e pressione di iniezione con iniezione unitaria elettronica azionata meccanicamente (MEUI™).
- Maggiore durata del motore e migliore efficienza dei consumi con velocità nominale ridotta.
- Opzione di: Standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV, equivalente a Tier 3 o equivalente a Tier 2.
Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e sistema di controllo della spinta a terra (RCS, Rimpull Control System)
Costi di esercizio ridotti grazie ai sistemi avanzati ICTC e RCS per una spinta a terra modulata.
- Riduzione dello slittamento e dell'usura degli pneumatici modulando la spinta a terra dal 100 al 25% quando si preme il pedale sinistro. Raggiunto il 25 percento della spinta a terra, il pedale sinistro inserisce il freno.
- Il sistema RCS riduce il potenziale di slittamento delle ruote senza compromettere il rendimento idraulico.
- Il convertitore di coppia con frizione di blocco migliora la trasmissione diretta, aumentando l'efficienza dei consumi.
Cabina operatore
Gli operatori possono lavorare in modo più efficiente e comodo grazie alle funzioni integrate nella cabina suggerite dalle esigenze dei Clienti.
Accesso in cabina
Entrare e uscire dalla cabina è più facile e sicuro grazie alle innovative caratteristiche ergonomiche.
- Sterzo STIC/bracciolo ripiegabile.
- Angoli ridotti sulle scale di accesso.
- Illuminazione della scaletta standard.
Sedile Cat Comfort serie III
Massimo comfort e minimo affaticamento dell'operatore con il sedile Cat Comfort serie III.
- Schienale medio con spesse imbottiture sagomate.
- Sistema di sospensione pneumatica.
- Leve e comandi del sedile a portata di mano per la regolazione a sei vie.
- Console di comando montata sul sedile e sterzo STIC che si muove con il sedile.
- Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 in) di larghezza.
Quadro di comando
Il posizionamento ergonomico degli interruttori e del display informativo permette agli operatori di lavorare comodamente per tutto il giorno, tutti i giorni.
- Gli ampi interruttori a membrana retroilluminati sono dotati di indicatori di attivazione a LED.
- Gli interruttori sono contrassegnati da simboli ISO per una rapida identificazione della funzione.
- L'interruttore a bilanciere a due posizioni attiva il freno di stazionamento elettroidraulico.
Ambiente
La produttività dell'operatore è migliorata grazie all'ambiente della cabina pulito e confortevole.
- I supporti isolanti della cabina e il sedile a sospensione pneumatica riducono notevolmente le vibrazioni.
- Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.
- Cabina pressurizzata con aria filtrata.
- Il pacchetto di insonorizzazione consente di ridurre il livello di rumorosità a 71 dB(A).
- Pratico vano portavivande/vassoio portaoggetti sul pianale.
Soluzioni tecnologiche
I sistemi elettronici del modello 834K sono stati integrati completamente nella macchina per funzionare come un unico sistema. Questa integrazione dà vita a una macchina intelligente e offre più informazioni all'operatore a vantaggio della produttività di entrambi.
Cat Product Link™
Cat Product Link consente il monitoraggio remoto delle attrezzature per migliorare l'efficacia complessiva di gestione della flotta. Codici evento e diagnostici nonché informazioni su ore di servizio, combustibile, tempi di inattività e altri dettagli vengono trasmessi a un'applicazione basata su Web denominata VisionLink™. VisionLink comprende potenti strumenti per trasferire informazioni a utenti e dealer, tra cui mappature, tempi di lavoro e di fermo, livello del combustibile e altro ancora.
VIMS™ 3G
Abbiamo lavorato duramente per consentire ai nostri clienti e operatori di rendere al massimo grazie al sistema VIMS 3G (Vital Information Management System).
- Il display grafico permette una facile visualizzazione delle informazioni ed è dotato di un'ampia interfaccia touch-screen.
- L'interfaccia utente potenziata garantisce un funzionamento intuitivo e una facile navigazione.
- Grazie alle informazioni inviate agli operatori sullo stato o sul malfunzionamento del sistema della macchina è possibile ridurre i tempi di manutenzione.
Cat MineStar System, il gruppo di operazioni minerarie e tecnologie di gestione attrezzature mobili integrate più vasto del settore, può essere configurato per adattarsi alle esigenze dell'operazione. I relativi kit di capacità (Fleet, Terrain, Detect, Health e Command) includono una gamma di tecnologie che consentono di gestire qualsiasi operazione, dall'assegnazione della flotta e dal monitoraggio delle condizioni al controllo remoto e autonomo. Il modello 834K può trarre vantaggio da molte di queste tecnologie avanzate, alcune delle quali sono installate di serie.
Fleet
Fleet fornisce in tempo reale informazioni sulle posizioni delle macchine, sull'assegnazione delle attività e sulla gestione della produttività, per fornire una panoramica completa di tutte le operazioni in qualsiasi parte del mondo.
Terrain per il caricamento
Terrain abbinato al modello 834K consente la gestione ad alta precisione di operazioni di carico tramite l'uso della tecnologia di guida automatica. Garantisce una maggiore produttività del modello 834K e fornisce feedback in tempo reale per un'efficienza senza pari.
Detect
Detect offre una visibilità maggiore dell'area circostante aumentando la sicurezza di lavoro. Include un'ampia gamma di funzioni ideate per assistere l'operatore nelle aree a visibilità limitata intorno alle attrezzature fisse e mobili.
Health
Health fornisce dati sul funzionamento e sulla condizione della macchina basati su eventi critici per l'intera flotta. Include funzioni complete di monitoraggio delle attività e dello stato delle attrezzature, con una vasta gamma di strumenti di diagnostica, analisi e segnalazione.
Aggiungiamo nuove funzionalità sulle nostre macchine per una maggiore sicurezza dell'operatore.
Accesso alla macchina
- I gradini con angolo di inclinazione di 45°, posizionati a destra e a sinistra, aumentano la sicurezza degli operatori che salgono e scendono dalla 834K.
- Le passerelle continue dotate di superfici antiscivolo sono state previste anche nelle aree di manutenzione.
- Sempre tre punti di contatto disponibili nelle aree di manutenzione accessibili da terra o da piattaforma.
Visibilità
- Gli specchietti riscaldati opzionali garantiscono maggiore visibilità per un utilizzo della macchina in totale sicurezza.
- Il sistema Cat Vision - standard - o Cat Detect dotato di radar - opzionale - migliorano la visuale dell'operatore sull'intero perimetro della macchina.
- Le luci LED garantiscono un'eccellente visibilità sull'area di lavoro.
- Fari rotanti a LED montati sulla cabina, disponibili su richiesta.
Cabina
- Vibrazioni ridotte per l'operatore grazie ai supporti isolati della cabina e ai comandi dello sterzo e dell'attrezzo montati sul sedile.
- Livelli di rumorosità interna ridotti.
- Cabina pressurizzata con aria filtrata.
- Cinture di sicurezza standard da 76 mm (3 in) sul sedile dell'operatore.
Il modello 834K incorpora caratteristiche progettate e realizzate secondo requisiti di sostenibilità.
- La funzione di arresto del motore e il kickdown automatico del minimo riducono il consumo di combustibile evitando il funzionamento al minimo quando non è necessario.
- Riduce la generazione dei rifiuti grazie alle nostre batterie che non richiedono manutenzione.
- Il modello 834K è realizzato per consentire rigenerazioni multiple. Caterpillar fornisce una serie di opzioni sostenibili, come i programmi Reman e Certified Rebuild, che aiutano a massimizzare il ciclo di vita delle macchine. I componenti riutilizzati o ricostruiti utilizzati in questi programmi consentono un risparmio dal 40 al 70% e una conseguente riduzione dei costi di esercizio.
- Caterpillar offre pacchetti di aggiornamento, che consentono di installare nuove funzionalità su macchine di generazione precedente e massimizzare il valore delle risorse acquistate dal cliente. Questi kit di aggiornamento sono parte integrante del processo di rigenerazione dei programmi Cat Certified Rebuild.
Leverismo anteriore realizzato su misura
I convogliatori per trucioli e carbone Cat vantano la capacità esclusiva di ottimizzare la produzione, spianando e trasportando un carico in unico passaggio. Un impianto idraulico realizzato su misura è ottimizzato per l'uso con questa attrezzatura per massimizzare la produttività e l'efficienza. I due cilindri di sollevamento forniscono la capacità di sollevamento idraulico adattato alle esigenze dell'applicazione.
Assale posteriore oscillante
Il design dell'assale anteriore fisso e posteriore oscillante garantisce l'aderenza a terra delle quattro ruote per livelli ottimali di trazione e stabilità. L'assale anteriore è fissato rigidamente sul telaio anteriore del caricatore, mentre all'assale posteriore è consentita un'oscillazione. Questa configurazione garantisce all'operatore una visibilità costante del convogliatore durante l'oscillazione dell'assale posteriore e gli consente di mantenere un'area di lavoro regolare e correttamente livellata in qualsiasi condizioni del terreno.
Il modello 834K vanta diverse caratteristiche studiate per ottenere un'efficienza dei consumi superiore:
- Impianto idraulico con controllo del flusso positivo- Fornisce solo il flusso idraulico richiesto dall'attrezzatura e dall'impianto dello sterzo per una migliore efficienza dei consumi e una maggiore spinta a terra.
- Motore: i controlli avanzati del motore ne massimizzano la potenza e l'efficienza.
- Arresto motore al minimo: l'arresto automatico del motore e dell'impianto elettrico consente di risparmiare combustibile.
- Convertitore di coppia con frizione di blocco -Trasferisce più potenza a terra e ottimizza l'efficienza dei consumi in tutte le applicazioni.
- Strategia APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy): i controlli della trasmissione APECS completamente rinnovati garantiscono maggiore slancio sui pendii e risparmio di combustibile durante i cambi di marcia.
La configurazione della macchina, la tecnica dell'operatore e la disposizione del cantiere possono influire sul consumo di combustibile.
- Configurazione della macchina -Selezionate l'attrezzatura e il tipo di pneumatico sulla base dell'applicazione a cui è destinata la macchina. Verificare la pressione di gonfiaggio.
- Minimo: applicare il freno di stazionamento per attivare il sistema di gestione del minimo del motore.
La leggendaria assistenza dei dealer Cat
Il dealer Cat è un partner di eccellenza, disponibile ogni volta che un cliente ne ha bisogno.
- Programmi di manutenzione preventiva e contratti di manutenzione garantita.
- La migliore disponibilità di ricambi del settore
- Miglioramento dell'efficienza grazie alla formazione degli operatori.
- Componenti rigenerati originali Cat.