834

Dozer gommati 834

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C18
Cat® C18
Velocità nominale
1900 r/min
1900 r/min
Massima velocità al picco della potenza
1500 r/min
1500 r/min

Descrizione generale

MOBILITÀ. AGILITÀ. VERSATILITÀ.

I dozer gommati Cat sono progettati per garantire la massima resistenza e disponibilità in più cicli di vita. Con prestazioni ottimizzate e manutenzione semplificata, le nostre macchine garantiscono attività sicure ed efficienti in cantiere, abbassando i costi di esercizio e gestione. Introdotto nella metà degli anni sessanta, il modello 834 è stato leader del settore per oltre 50 anni. Impegnati a favorire il successo dei nostri clienti, abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 834 continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza.

Vantaggi

MAGGIORE SICUREZZA

Dotato di caratteristiche di sicurezza standard, migliora la visibilità e fornisce un ambiente operativo più sicuro

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

Manutenzione ordinaria più agevole con intervalli di sostituzione del filtro del combustibile e del motore programmati

MIGLIORE EFFICIENZA DEI CONSUMI

Dotato di una combinazione di tecnologie e componenti collaudati, è in grado di soddisfare le aspettative in termini di produttività, efficienza dei consumi, affidabilità e vita utile.

Caratteristiche tecniche di 834

Modello motore Cat® C18 Cat® C18
Velocità nominale 1900 r/min 1900 r/min
Massima velocità al picco della potenza 1500 r/min 1500 r/min
Potenza lorda - SAE J1995 562 HP 419 kW
Potenza netta - SAE J1349 496 HP 370 kW
Foro 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 l
Coppia massima - 1.300 giri/min 2092 lb/ft 2836 N·m
Riserva di coppia 52 % 52 %
Emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e U.S. EPA Tier 2. Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V o equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e U.S. EPA Tier 2.
Potenza lorda - SAE J1349 562 HP 419 kW
Potenza netta - SAE J1349 496 HP 370 kW
Peso operativo 105271 lb 47750 kg
Capacità della lama 7,9 - 22,2 m3 (10,3 - 29,0 yd3) 7,9 - 22,2 m3 (10,3 - 29,0 yd3)
Peso operativo del convogliatore per carbone 112428 lb 51103 kg
Peso operativo del convogliatore per trucioli 112838 lb 112838 kg
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 1 4.2 miglia/h 6.8 km/h
Marcia avanti - 2 7.2 miglia/h 11.6 km/h
Marcia avanti - 3 12.6 miglia/h 20.3 km/h
Marcia avanti - 4 22 miglia/h 35.4 km/h
Retromarcia - 1 4.2 miglia/h 6.8 km/h
Retromarcia - 2 7.6 miglia/h 12.2 km/h
Retromarcia - 3 13.3 miglia/h 21.4 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.7 miglia/h 12.4 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 13.7 miglia/h 22.1 km/h
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 23.9 miglia/h 38.5 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.5 miglia/h 7.2 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.1 miglia/h 13 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 14.3 miglia/h 23 km/h
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Valvola LS servoassistita con EH Valvola LS servoassistita con EH
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Flusso massimo a 1.900 giri/min 153 gal/min 582 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4641 psi 32000 kPa
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 in × 40,2 in) 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 in × 40,2 in)
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione a sinistra e a destra, alesaggio e corsa 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in) 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in)
Impianto pilota A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Flusso massimo pilota 13.7 gal/min 52 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione pilota 580 psi 4000 kPa
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Impianto dello sterzo - pompa Pistone a cilindrata variabile Pistone a cilindrata variabile
Portata massima 65.8 gal/min 250 L/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 3495 psi 24100 kPa
Cicli di sterzo - Regime alto 3.1 s 3.1 s
Cicli di sterzo - Regime basso 5.7 s 5.7 s
Angolo di sterzata totale 86 ° 86 °
Serbatoio del combustibile 209.5 gal (US) 793 l
Sistema di raffreddamento 31.7 gal (US) 120 l
Basamento 15.9 gal (US) 60 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8.7 gal (US) 33 l
Trasmissione 31.7 gal (US) 120 l
Impianto idraulico rifornito in fabbrica 63.4 gal (US) 240 l
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49.1 gal (US) 186 l
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 49.1 gal (US) 186 l
Impianto idraulico - Solo serbatoio 37 gal (US) 140 l
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Pale frontali Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione ±13° ±13°
Freni ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Altezza - Vertice del tubo di scarico 15.9 ft 4835 mm
Altezza - Sommità del filtro dell'aria 12.8 ft 3895 mm
Altezza - Sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Distanza libera da terra - Al paraurti 3.1 ft 933 mm
Dal centro dell'assale posteriore al bordo del paraurti 10.5 ft 3187 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Lunghezza - Lato anteriore degli pneumatici 28.4 ft 8715 mm
Lunghezza - Lama dritta a terra 32.6 ft 9927 mm
Dalla linea centrale dell'assale anteriore all'attacco 7.5 ft 2275 mm
Lunghezza - Lama universale a terra 34.4 ft 10470 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 531 mm
Altezza - Sommità della cabina 13.7 ft 4184 mm
Capacità di trasporto convogliatore per trucioli 35 yd³ 26.8 m³
Capacità dozer con convogliatore per trucioli 70 yd³ 53.3 m³
Capacità di trasporto convogliatore per carbone 30 yd³ 22.9 m³
Capacità dozer con convogliatore per carbone 60 yd³ 45.9 m³
Peso operativo 105271 lb 47750 kg
Capacità della lama 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)

834 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore (100 A)
  • Batterie, a secco
  • Spia tensione pericolosa
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Impianto luci (LED di lavoro, di accesso e della piattaforma di servizio)
  • Sistema di avviamento e carica, 24 V
  • Presa per dispositivo di avviamento d'emergenza

CABINA

  • Condizionatore aria
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata, con struttura ROPS/FOPS integrata. La predisposizione per la radio comprende antenna, altoparlanti, convertitore (12 V 5 A) e presa di corrente
  • Cat Vision, sistema di telecamera retrovisiva
  • Il display grafico consente di visualizzare le informazioni sul funzionamento in tempo reale, di eseguire tarature e di personalizzare le impostazioni per l'operatore
  • Comandi inclinazione e punta
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce cabina (di cortesia)
  • Luci di direzione
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Sistema di monitoraggio (VIMS 3G)
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • Strumentazione, indicatori: temperatura liquido di raffreddamento, contaore del motore, temperatura dell'olio idraulico, temperatura dell'olio della trasmissione
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sistema di controllo della spinta a terra (RCS)
  • Sedile, Deluxe
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di comando integrato sterzo e trasmissione (STIC™)
  • Vetro resistente ai raggi UV
  • Presenza operatore
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristalli anteriori e posteriori intermittenti

TRASMISSIONE

  • Freni, raffreddati a olio, a dischi multipli, di servizio/secondari
  • Comandi freno di rallentamento automatico
  • Filtri di scarico sui carter
  • Motore diesel Cat C18 MEUI™ con turbocompressore e postrefrigeratore
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)
  • Freno di stazionamento
  • Prefiltro turbina, presa d'aria motore
  • Radiatore, radiatore modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Interruttore manuale e adescamento del combustibile automatico
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco acceleratore elettronico
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con sistema di controllo del blocco e sistema di controllo della spinta a terra (interruttore e quadrante in cabina)
  • Trasmissione, powershift epicicloidale, controllo elettronico (4F/3R)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Scaletta, lato sinistro (accesso posteriore)
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Blocchi antimanomissione

834 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

TRASMISSIONE

  • Antigelo -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Freno motore
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software
  • Prefiltro della turbina, presa d'aria motore a doppia fase
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali
  • Protezioni del basamento

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth con satellitare SiriusXM
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth
  • Faro stroboscopico a LED
  • Predisposizione radio CB
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino
  • Cat Detect (sistema di rilevamento oggetti)

ATTREZZATURE VARIE

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di gasolio

Scopri il confronto tra 834 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Dozer gommati 834

Dozer gommati 834

Dozer gommati 834

Dozer gommati 834

Dozer gommati 834

Dozer gommati 834
Dozer gommati 834
Dozer gommati 834
Dozer gommati 834
Dozer gommati 834

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  834

Visualizza più offerte