Strutture robuste
Le strutture estremamente durature, in grado di sostenere molteplici cicli di vita e sopportare condizioni di carico estremo, consentono di migliorare i profitti.
- Il telaio posteriore a sezioni scatolate è resistente agli urti torsionali e alle forze di torsione.
- La forgiatura nel semitelaio del motore viene utilizzata nelle aree critiche soggette a sollecitazioni per contribuire a distribuire i carichi pesanti.
- Le aree di montaggio dei perni dell'asse in fusione disperdono meglio le sollecitazioni per garantire una maggiore integrità strutturale.
- Il 90 percento della struttura della macchina è saldata con sistemi robotizzati per assicurare saldature estremamente uniformi e una maggiore resistenza.
Telai
I nostri telai anteriori e posteriori personalizzati sono la chiave per tempi di attività e produttività ottimali.
- I telai posteriori a sezioni scatolate assorbono le forze torsionali durante la spianatura, mantenendo l'allineamento per i perni di attacco e la trasmissione.
- Il design dell'attacco esteso prevede doppi cuscinetti a rulli conici e perni temprati resistenti ai carichi orizzontali e verticali.
- La struttura monoblocco in ghisa aumenta la resistenza nelle aree di giunzione del perno.
Configurazione della traversa di spinta e del braccio di spinta del dozer
Per garantire lunga durata e affidabilità, le solide traverse di spinta monopezzo si caratterizzano per una larghezza passante e non sono propriamente fissate al lato del telaio. Durante la spianatura angolare, le sollecitazioni vengono trasferite e assorbite attraverso una porzione più ampia del telaio.
Convertitore di coppia con frizione sulla girante (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e sistema di controllo della spinta a terra (RCS, Rimpull Control System)
Costo per tonnellata ridotto tramite i sistemi avanzati ICTC e RCS per una spinta a terra modulata.
- Riduzione dello slittamento e dell'usura degli pneumatici modulando la spinta a terra dal 100 al 25% quando si preme il pedale sinistro. Raggiunto il 25 percento della spinta a terra, il pedale sinistro inserisce il freno.
- Il sistema RCS riduce il potenziale di slittamento delle ruote senza compromettere il rendimento idraulico.
- Il convertitore di coppia con frizione di blocco migliora la trasmissione diretta, aumentando l'efficienza dei consumi.
Sistema di comando integrato di sterzo e trasmissione (STIC™)
Il sistema STIC, che unisce la selezione della direzione, delle marce e dello sterzo in un'unica leva, garantisce livelli massimi di reattività e controllo.
- Un semplice movimento laterale ruota la macchina verso destra o verso sinistra, riducendo al minimo i movimenti dell'operatore.
- Selezione delle marce con un semplice movimento delle dita.
- Cicli più rapidi e leggeri, nonché ridotto affaticamento dell'operatore, grazie ai comandi integrati azionabili con il minimo sforzo.
Trasmissione powershift epicicloidale Cat
Una trasmissione all'avanguardia appositamente progettata per le attività estrattive è il primo passo verso il successo.
- Cambi di marcia fluidi e coerenti, efficienza attraverso i controlli elettronici integrati.
- Lunga durata e affidabilità grazie agli ingranaggi con trattamento termico e alla metallurgia.
- Tre velocità di marcia avanti e tre di retromarcia per soddisfare tutte le applicazioni.
Motore Cat C32 ACERT
La durata e l'efficienza del modello 854K derivano dal motore Cat C32 con tecnologia ACERT. Il design a 12 cilindri e quattro tempi garantisce prestazioni ottimali.
- Prestazioni su richiesta grazie all'uso di turbocompressori e postrefrigeratori.
- Riserva di coppia elevata – Una riserva di coppia del 33% assicura forze elevate durante la spianatura.
- Maggiore durata del motore attraverso giri/min nominali più bassi.
- Risposta rapida del motore grazie all'uso di controlli elettronici.
- U.S. EPA Tier 4 Final disponibile per regioni con normative molto rigorose.
Comandi elettroidraulici
Le attrezzature reattive aumentano la produttività degli operatori.
- Funzionamento confortevole grazie agli arresti di fine corsa dei cilindri idraulici controllati elettronicamente.
- Comandi di arresto morbidi e di facile utilizzo.
Risposta della lama
Miglioramento dell'efficienza dell'operatore adattando la velocità della lama all'applicazione.
- Tre diverse velocità: standard, fine e rapida.
- Configurabili facilmente attraverso il display Advisor.
- Interessa unicamente le funzioni di sollevamento e abbassamento della lama.
Impianto dello sterzo
Avvii sicuri del funzionamento della pala con un controllo preciso della macchina grazie all'impianto dello sterzo idraulico a rilevamento del carico della 854K.
- Le pompe a pistoni a cilindrata variabile aumentano l'efficienza.
- L'articolazione dello sterzo a 43° permette un posizionamento perfetto per facilitare le operazioni di carico negli spazi limitati.
- Le funzioni di controllo dello sterzo e della trasmissione integrate migliorano il comfort dell'operatore.
Sistema di filtraggio
L'avanzato sistema di filtraggio garantisce migliori prestazioni e maggiore affidabilità dell'impianto idraulico.
- Filtri di scarico del carter per sollevamento/inclinazione.
- Filtri ad alta pressione per sollevamento/inclinazione.
- Filtri di scarico del carter dello sterzo.
- Filtri ad alta pressione dello sterzo.
- Filtri di scarico del carter dell'impianto idraulico.
- Filtro di lubrificazione per l'azionamento della pompa anteriore.
- Filtri dell'olio per i freni anteriori e posteriori.
Gli operatori possono lavorare in modo più efficiente e comodo grazie alle funzioni integrate nella cabina suggerite dalle esigenze dei Clienti.
Accesso in cabina
Entrare e uscire dalla cabina è più facile e sicuro grazie alle innovative caratteristiche ergonomiche.
- Punti di accesso su entrambi i lati.
- Sterzo STIC /bracciolo ripiegabile.
- Scaletta di accesso con angolazione ridotta.
Sedile Cat Comfort serie III
Massimo comfort e minimo affaticamento dell'operatore con il sedile Cat Comfort serie III.
- Schienale alto con imbottiture sagomate extra spesse.
- Sistema di sospensione pneumatica.
- Leve e comandi del sedile a portata di mano per la regolazione a sei vie.
- Consolle di comando montata sul sedile e sterzo STIC che si muove con il sedile.
- Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3") di larghezza.
Sedile per l'istruttore
Formazione confortevole e in sicurezza degli altri operatori grazie al nostro sedile dell'istruttore standard.
- Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3") di larghezza.
- Design pieghevole con vassoio per bevande sagomato e vano portaoggetti.
Ambiente
Maggiore produttività dell'operatore grazie all'ambiente della cabina pulito e confortevole.
- I supporti viscosi della cabina e la sospensione pneumatica del sedile riducono le vibrazioni.
- Il controllo automatico della temperatura permette di mantenere la temperatura desiderata all'interno della cabina.
- Cabina pressurizzata con aria filtrata.
- Livello di rumorosità ridotto ad appena 71 dB (A).
I sistemi elettronici del modello 854K sono stati integrati completamente per funzionare come un unico sistema. Questa integrazione dà vita a una macchina intelligente e offre più informazioni all'operatore a vantaggio della produttività di entrambi.
VIMS™ 3G
Abbiamo lavorato duramente per consentire ai nostri clienti e operatori di rendere al massimo grazie al sistema VIMS 3G (Vital Information Management System).
- Il display Advisor di facile visualizzazione è dotato di un ampio schermo tattile.
- L'interfaccia utente potenziata garantisce un funzionamento intuitivo e una facile navigazione.
- Grazie alle informazioni inviate agli operatori sullo stato o sul malfunzionamento del sistema della macchina è possibile ridurre i tempi di manutenzione.
Profilo operatore
Il comfort dell'operatore inizia con le impostazioni delle funzioni personalizzate della macchina. Grazie al nostro display Advisor, l'operatore può richiamare velocemente i profili personalizzati.
- Sul display Advisor è possibile memorizzare fino a 10 profili operatore distinti.
- Riducete il tempo di impostazione tra operatori richiamando i layout personalizzati dello schermo.
Cat MineStar System, il gruppo di operazioni minerarie e tecnologie di gestione attrezzature mobili integrate più vasto del settore, può essere configurato per adattarsi alle esigenze dell'operazione. I relativi kit di capacità (Fleet, Terrain, Detect, Health e Command) includono una gamma di tecnologie che consentono di gestire qualsiasi operazione, dall'assegnazione della flotta e dal monitoraggio delle condizioni al controllo remoto e autonomo. Il modello 854K può trarre vantaggio da molte di queste tecnologie avanzate, alcune delle quali sono installate di serie.
Fleet
Fleet fornisce in tempo reale informazioni sulle posizioni delle macchine, sull'assegnazione delle attività e sulla gestione della produttività, per fornire una panoramica completa di tutte le operazioni in qualsiasi parte del mondo.
Terrain per il caricamento
Terrain abbinato al modello 854K consente la gestione ad alta precisione di operazioni di carico tramite l'uso della tecnologia di guida automatica. Garantisce una maggiore produttività della macchina 854K e fornisce feedback in tempo reale per un'efficienza superiore.
Detect
Detect offre una visibilità maggiore dell'area circostante aumentando la sicurezza di lavoro. Include un'ampia gamma di funzioni ideate per assistere l'operatore nelle aree a visibilità limitata intorno alle attrezzature fisse e mobili.
Health
Health fornisce dati sul funzionamento e sulla condizione della macchina basati su eventi critici per l'intera flotta. Include funzioni complete di monitoraggio delle attività e dello stato delle attrezzature, con una vasta gamma di strumenti di diagnostica, analisi e segnalazione.
Miglioriamo costantemente i nostri prodotti cercando di garantire un ambiente di lavoro sicuro per l'operatore e per chi lavora nel vostro cantiere.
Accesso alla macchina
- Le scalette più larghe con angolazione ridotta offrono agli operatori un mezzo sicuro per salire e scendere dalla macchina 854K.
- Le passerelle sono dotate di superfici antiscivolo e nelle aree di manutenzione sono integrati da progetto punti di lockout/tagout.
- Le piattaforme di pulizia per il parabrezza forniscono un accesso comodo e sicuro per l'operatore.
- Sempre tre punti di contatto disponibili nelle aree di manutenzione accessibili da terra o da piattaforma.
- Accesso all'uscita di emergenza.
Visibilità
- La tendina abbassabile e gli specchietti riscaldati a richiesta garantiscono una maggiore visibilità per operazioni più sicure.
- Cat Detect con Object Detection System (telecamera retrovisiva e radar) o Vision (telecamera retrovisiva) aumenta la consapevolezza dell'operatore intorno alla macchina.
- Le luci HID standard garantiscono un'eccellente visibilità sull'area di lavoro.
- Fari rotanti a LED montati sulla cabina.
Cabina
- I supporti viscosi della cabina e il sedile a sospensione pneumatica riducono le vibrazioni.
- Livelli di rumorosità interna ridotti.
- Il sedile di addestramento dell'operatore facilita la formazione dei nuovi operatori in condizioni di sicurezza.
- Cinture di sicurezza standard da 76 mm (3") per il sedile dell'operatore e per il sedile di addestramento standard.
Sistema di accesso a comando elettrico
Il sistema di accesso a comando elettrico Cat consente un accesso più semplice alla scaletta principale, migliorando l'ingresso e l'uscita dalla piattaforma posteriore.
- Sistema di accesso sicuro ed ergonomico.
- Quando usano l’ampia scaletta, tutti gli operatori dispongono di uno spazio adeguato.
- Grazie ai corrimano presenti sull'intera lunghezza, gli operatori mantengono tre punti di contatto.
- Sollevamento e abbassamento della piattaforma dalla cabina o da terra.
- Gli occupanti possono uscire rapidamente grazie a una valvola di rilascio di emergenza in posizione agevole in caso di avaria della pala.
La leggendaria assistenza dei dealer Cat
Il dealer Cat è un partner di eccellenza, disponibile ogni volta che un cliente ne ha bisogno.
- Programmi di manutenzione preventiva e contratti di manutenzione garantita.
- La migliore disponibilità di ricambi del settore
- Miglioramento dell'efficienza grazie alla formazione degli operatori.
- Componenti rigenerati originali Cat.
Vantaggi sostenibili
Il modello 854K è progettato per garantire la massima efficienza e produttività tutelando al contempo le risorse naturali.
- La funzione di arresto del motore al minimo riduce il consumo di combustibile evitando il funzionamento al minimo quando non è necessario.
- Riduzione degli sprechi con batterie esenti da manutenzione o con intervalli di manutenzione estesi.
- Progettata per durare a lungo, la macchina Cat 854K è uno dei prodotti con il maggior numero di componenti rigenerabili. Caterpillar fornisce una serie di opzioni sostenibili, come i programmi Reman e Certified Rebuild, che aiutano a massimizzare il ciclo di vita delle macchine. I componenti riutilizzati o ricostruiti usati in questi programmi consentono di ridurre i costi dal 40 al 70% e di raggiungere al tempo stesso due obiettivi: ridurre i costi di esercizio e tutelare l'ambiente.
- Caterpillar offre pacchetti di aggiornamento, che consentono di installare nuove funzionalità su macchine di generazione precedente e massimizzare il valore delle risorse acquistate dal cliente. Questi kit di aggiornamento sono parte integrante del processo di rigenerazione dei programmi Cat Certified Rebuild.
Lame affidabile
Produttività ottimizzata grazie alla lama giusta per l'applicazione del dozer.
- Struttura solida a nervature pressate.
- Piastre di usura inferiori e taglienti imbullonati per trattori cingolati Cat grandi.
- Larghezze ottimizzate e capacità per operazioni di spianatura e laminatura eccellenti.
Lama per carbone
Maggiore produttività grazie alla lama per carbone Cat, progettata per un miglior controllo del carico e un'ampia capacità di materiali più leggeri.
Lama Semi-U
Con le caratteristiche delle lame S e U integrate in un unico pacchetto per una maggiore capacità, garantendo le stesse eccellenti caratteristiche di distribuzione di una lama dritta.
Semi U per impieghi gravosi
Per una durata senza pari negli impieghi più usuranti la lama Semi-U vanta:
- piastre laterali e piastra di rivestimento in Hardox 400
- Rinforzi aggiunti sulla base della lama