834K

Dozer gommati 834K

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C18
Cat® C18
Peso operativo
105271 lb
47750 kg
Capacità della lama
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)

Descrizione generale

MOBILITÀ. AGILITÀ. VERSATILITÀ.

I dozer gommati Cat sono progettati per garantire la massima resistenza e disponibilità in più cicli di vita. Con prestazioni ottimizzate e manutenzione semplificata, le nostre macchine garantiscono attività sicure ed efficienti in cantiere, abbassando i costi di esercizio e gestione. Introdotto nella metà degli anni sessanta, il modello 834 è stato leader del settore per quasi 50 anni. Impegnati a favorire il successo dei nostri clienti, abbiamo continuato a consolidare ogni nuova serie. Il modello 834K continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza.

Vantaggi

PRESTAZIONI MIGLIORATE

I controlli elettronici del motore reattivi e completamente integrati assicurano una risposta rapida, ottimizzando le prestazioni della macchina

EFFICIENZA MIGLIORATA

L'efficienza migliorata offre all'operatore un controllo di precisione attraverso la frizione della girante

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Maggiore accelerazione e tempi di traslazione ridotti favoriscono la produttività

Caratteristiche tecniche di 834K

Modello motore Cat® C18 Cat® C18
Potenza netta 496 HP 370 kW
Alesaggio 5.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 L
Riserva di coppia 52 % 52 %
Velocità nominale 1900 r/min 1900 r/min
Potenza netta - SAE J1349 496 HP 370 kW
Massima velocità al picco della potenza 1500 r/min 1500 r/min
Coppia massima - 1.300 giri/min 2092 lb/ft 2836 N·m
Potenza lorda - SAE J1349 562 HP 419 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Technology, equivalente a Tier 3, equivalente a Tier 2 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Technology, equivalente a Tier 3, equivalente a Tier 2
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 7.7 miglia/h 12.4 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 13.7 miglia/h 22.1 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 4.5 miglia/h 7.2 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 8.1 miglia/h 13 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 14.3 miglia/h 23 km/h
Marcia avanti - 3 12.6 miglia/h 20.3 km/h
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Marcia avanti - 2 7.2 miglia/h 11.6 km/h
Marcia avanti - 4 22 miglia/h 35.4 km/h
Retromarcia - 1 4.2 miglia/h 6.8 km/h
Marcia avanti - 1 4.2 miglia/h 6.8 km/h
Retromarcia - 2 7.6 miglia/h 12.2 km/h
Retromarcia - 3 13.3 miglia/h 21.4 km/h
Trasmissione diretta - 4ª marcia avanti 23.9 miglia/h 38.5 km/h
Freni ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Anteriore Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione ±13° ±13°
Peso operativo 105271 lb 47750 kg
Sistema di raffreddamento 31.7 gal (US) 120 L
Serbatoio del combustibile 209.5 gal (US) 793 L
Basamento 15.9 gal (US) 60 L
Trasmissione 31.7 gal (US) 120 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 49.1 gal (US) 186 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 49.1 gal (US) 186 L
Impianto idraulico - Solo serbatoio 37 gal (US) 140 L
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 8.7 gal (US) 33 L
Impianto idraulico rifornito in fabbrica 63.4 gal (US) 240 L
Capacità della lama 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
Peso operativo 105271 lb 47750 kg
Livello di rumorosità all'interno - Standard 72 dB(A) 72 dB(A)
Livello di rumorosità all'esterno - Standard 111 dB(A) 111 dB(A)
Livello di rumorosità all'esterno - Insonorizzazione 109 dB(A) 109 dB(A)
Livello di rumorosità all'interno - Insonorizzazione 71 dB(A) 71 dB(A)
Lunghezza - Lato anteriore degli pneumatici 28.4 ft 8715 mm
Dalla linea centrale dell'assale anteriore all'attacco 7.5 ft 2275 mm
Lunghezza - Lama dritta a terra 32.6 ft 9927 mm
Dal centro dell'assale posteriore al bordo del paraurti 10.5 ft 3187 mm
Altezza - Vertice del tubo di scarico 15.9 ft 4835 mm
Altezza - Sommità del cofano 10.9 ft 3334 mm
Distanza libera da terra - Al paraurti 3.1 ft 933 mm
Lunghezza - Lama universale a terra 34.4 ft 10470 mm
Altezza - Sommità della cabina 13.7 ft 4184 mm
Altezza - Sommità del filtro dell'aria 12.8 ft 3895 mm
Passo 14.9 ft 4550 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 531 mm
Capacità della lama 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3) 7,9-22,2 m3 (10,3-29,0 yd3)
Flusso massimo pilota 13.7 gal/min 52 l/min
Regolazione della valvola di massima pressione - Sollevamento/inclinazione 4641 psi 32000 kPa
Cilindri, a doppia azione - Inclinazione a sinistra e a destra, alesaggio e corsa 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in) 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in)
Regolazione della valvola di massima pressione pilota 580 psi 4000 kPa
Flusso massimo a 1.900 giri/min 153 gal/min 582 l/min
Sistema di sollevamento/inclinazione - Circuito Valvola LS servoassistita con EH Valvola LS servoassistita con EH
Sistema di sollevamento/inclinazione A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 in × 40,2 in) 139,75 mm × 1.021 mm (5,5 in × 40,2 in)
Impianto pilota A pistoni a cilindrata variabile A pistoni a cilindrata variabile
Portata massima 65.8 gal/min 250 l/min
Impianto dello sterzo - pompa A pistoni, a cilindrata variabile A pistoni, a cilindrata variabile
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Angolo di sterzata totale 86 ° 86 °
Regolazione della valvola di massima pressione - Sterzo 3495 psi 24100 kPa
Cicli di sterzo - Regime alto 3.1 s 3.1 s
Cicli di sterzo - Regime basso 5.7 s 5.7 s

834K Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore (100 A)
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Connettori con terminali Deutsch
  • Impianto elettrico a 24 V
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori), scaletta di accesso
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA

  • Condizionatore aria
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS montata su quattro supporti; la predisposizione per la radio (intrattenimento) comprende antenna, altoparlanti e convertitore (12 V, 15 A), presa di corrente da 12 V, vetro atermico
  • Accendisigari (12 V, 15 A) e posacenere
  • Appendiabiti
  • Comandi di inclinazione elettroidraulici
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Luce cabina (di cortesia)
  • Interruttore di disattivazione della frizione di blocco
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Sistema di monitoraggio (VIMS 3G)
  • Sistema di allarme, categoria tre
  • Strumentazione, indicatori: - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello del combustibile - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura dell'olio del cambio - Indicatori di avviso della strumentazione - Temperatura dell'olio dell'assale/freno (anteriore/posteriore) - Pressione dell'olio dei freni - Bassa tensione dell'impianto elettrico - Temperatura aria di combustione/aria di aspirazione motore - Pressione dell'olio motore - Fuorigiri del motore - Pressione del carburante - Stato del filtro dell'olio idraulico - Stato del freno di stazionamento - Stato del filtro della trasmissione - Cat Vision (telecamera retrovisiva)
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Interruttore di selezione del tiro ai cerchi
  • Sedile serie Comfort (in tessuto) con sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di controllo STIC con bloccasterzo
  • Blocco del sistema di controllo inclinazione e sollevamento
  • Indicatore marcia innestata
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore)
  • Tergicristallo anteriore intermittente

TRASMISSIONE

  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Freni di servizio a dischi multipli
  • Filtri di scarico del carter
  • Ventola a velocità variabile
  • Motore, Cat C18 MEUI, ATAAC, controller ADEM™ IV
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Freno di stazionamento
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Radiatore modulare di nuova generazione
  • Radiatore (NGMR)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con sistema di controllo del blocco e sistema di controllo della spinta a terra (interruttore e quadrante in cabina)
  • Trasmissione, epicicloidale, autoshift (4 marce avanti/3 retromarce)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CH-4
  • Comandi elettronici della pressione delle frizioni raggruppati
  • Prese di pressione remote
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Cofano in metallo con sportelli di accesso per manutenzione con serratura
  • Scambiatore di calore dell'olio idraulico
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Scaletta, lato sinistro (accesso posteriore)
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • È necessario scegliere uno pneumatico nella sezione dedicata alle attrezzature obbligatorie. Il prezzo base della macchina prevede una tolleranza per gli pneumatici.

ANTIGELO

  • Soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)

834K Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Antigelo -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Motore, freno di compressione
  • Comando rallentamento automatico (con freno di compressione del motore)
  • Scambiatore di calore dell'olio negli assali
  • Dispositivo di avviamento secondario
  • Protezioni del basamento

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth
  • Faro stroboscopico a LED
  • Predisposizione radio CB
  • Aletta parasole abbassabile sul finestrino
  • Insonorizzazione
  • Gruppo aletta parasole - tendina parasole abbassabile in cabina
  • Cat Detect (rilevamento oggetti sul lato posteriore)

ATTREZZATURE VARIE

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di combustibile
  • Cat Detect
  • Luci alogene e HID

Scopri il confronto tra 834K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  834K

Visualizza più offerte