844K

Dozer gommati 844K

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C27
Cat® C27
Potenza lorda
752 HP
561 kW
Peso operativo
165089 lb
74883 kg

Descrizione generale

Mobilità. Agilità. Versatilità.

I dozer gommati Cat sono progettati per garantire la massima resistenza e disponibilità in più cicli di vita. Grazie alle prestazioni ottimizzate e alla facilità di manutenzione, le nostre macchine consentono di movimentare più materiale in modo efficiente e sicuro a un costo per tonnellata ridotto. Progettato per i lavori impegnativi nelle applicazioni di spianatura intensive, il dozer gommato 844K è la macchina più grande della linea dei dozer gommati Cat ed è ideale per le operazioni più gravose in miniera, per i servizi di produzione di energia, per il settore di appalto generale e laddove siano richieste mobilità, versatilità e compattazione.

Vantaggi

EFFICIENZA MIGLIORATA

Il convertitore di coppia con frizione di blocco, abbinato a una ventola di raffreddamento a velocità variabile e a una gestione del funzionamento al minimo del motore avanzata, consente cambi di marcia fluidi.

MANUTENZIONE AGEVOLATA

L'agevole accesso alle aree di manutenzione consente di ridurre i tempi

SICUREZZA SUPERIORE

I controlli della macchina e del motore a terra e raggruppati consentono di eseguire gli interventi di manutenzione giornaliera in modo sicuro e agevole

Caratteristiche tecniche di 844K

Modello motore Cat® C27 Cat® C27
Alesaggio 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1649.5 in³ 27.03 L
Riserva di coppia 18 % 18 %
Potenza netta - SAE J1349 - Temperatura ambiente standard 699 HP 521 kW
Potenza netta - SAE J1349 699 HP 521 kW
Potenza lorda - ISO 14396 752 HP 561 kW
Potenza netta - SAE J1349 - Temperatura ambiente elevata 648 HP 483 kW
Coppia massima - Velocità 2624 lb/ft 3557 N·m
Emissioni Equivalente a U.S. EPA Tier 4 Final o Tier 2 Equivalente a U.S. EPA Tier 4 Final o Tier 2
Velocità nominale 1800 r/min 1800 r/min
Potenza lorda - SAE J1995 766 HP 571 kW
Potenza lorda 752 HP 561 kW
Peso operativo 165089 lb 74883 kg
Trasmissione con convertitore - 1ª marcia avanti 4.5 miglia/h 7.3 km/h
Trasmissione con convertitore - 2ª marcia avanti 8.3 miglia/h 13.3 km/h
Trasmissione con convertitore - 3ª marcia avanti 14.2 miglia/h 22.9 km/h
Trasmissione con convertitore - 1ª retromarcia 4.9 miglia/h 7.9 km/h
Trasmissione con convertitore - 2ª retromarcia 9.1 miglia/h 14.7 km/h
Trasmissione con convertitore - 3ª retromarcia 15.5 miglia/h 24.9 km/h
Trasmissione diretta - 2ª marcia avanti 8.5 miglia/h 13.7 km/h
Trasmissione diretta - 3ª marcia avanti 15.2 miglia/h 24.5 km/h
Trasmissione diretta - 1ª retromarcia 5.4 miglia/h 8.7 km/h
Trasmissione diretta - 2ª retromarcia 9.6 miglia/h 15.4 km/h
Trasmissione diretta - 3ª retromarcia 16.4 miglia/h 26.4 km/h
Tipo di trasmissione Powershift epicicloidale Cat Powershift epicicloidale Cat
Trasmissione diretta - 1ª marcia avanti Dispositivo di blocco disattivato Dispositivo di blocco disattivato
Serbatoio del combustibile - Standard 286.6 gal (US) 1085 L
Impianto idraulico - Attrezzo e ventola idraulica 68.9 gal (US) 261 L
Impianto idraulico - Sterzo e freni 34.9 gal (US) 132 L
Sistema di raffreddamento 54.9 gal (US) 208 L
Basamento 20 gal (US) 76 L
Trasmissione 29.1 gal (US) 110 L
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 71.6 gal (US) 271 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 68.9 gal (US) 261 L
Cabina - ROPS/FOPS (1) La cabina Cat con struttura ROPS/FOPS è di serie in Nord America, Europa e Giappone. La cabina Cat con struttura ROPS/FOPS è di serie in Nord America, Europa e Giappone.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione di serie contiene refrigerante ecocompatibile R134a L'impianto di climatizzazione di serie contiene refrigerante ecocompatibile R134a
Struttura ROPS La struttura ROPS è conforme agli standard SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994. La struttura ROPS è conforme agli standard SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 e ISO 3471:1994.
Cabina - ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Struttura FOPS La struttura FOPS è conforme ai criteri SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 livello II. La struttura FOPS è conforme ai criteri SAE J231 JAN81 e ISO 3449:1992 livello II.
Freni Conforme agli standard ISO 3540:2011 Conforme agli standard ISO 3540:2011
Anteriore Fisso Fisso
Posteriore Perno di articolazione Perno di articolazione
Angolo di oscillazione 8.5 ° 8.5 °
Gamma di capacità della lama 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3) 15,9-30,7 m3 (20,7-40,2 yd3)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Livello di rumorosità della macchina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Livello di rumorosità sull'operatore (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Taratura valvola di massima pressione - Cilindri di inclinazione (pompa piccola) 2920 psi 20150 kPa
Portata a 2.000 giri/min e 6900 kPa (1.000 psi) 82 gal/min 311 l/min
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 133 mm × 1535 mm (5,25 in × 60,4 in) 133 mm × 1535 mm (5,25 in × 60,4 in)
Taratura valvola di massima pressione - Bulldozer (pompa grande) 2700 psi 18650 kPa
Cilindro, a doppia azione - Inclinazione e punta, alesaggio e corsa 210 mm × 188 mm (8,25 in × 7,4 in) 210 mm × 188 mm (8,25 in × 7,4 in)
Angolo di sterzata totale 35 ° 35 °
Impianto dello sterzo - circuito Servoassistito - Load Sensing Servoassistito - Load Sensing
Raggio minimo di sterzata - Sulla lama 34 ft 10369 mm
Regolazione della valvola di massima pressione 4500 psi 31000 kPa
Impianto dello sterzo - pompa A pistoni, a cilindrata variabile A pistoni, a cilindrata variabile
Portata massima 94.3 gal/min 357 l/min
Altezza alla sommità del tubo di scarico 16.6 ft 5049 mm
Passo 15.1 ft 4600 mm
Lunghezza con lama al suolo 36.5 ft 11120 mm
Dal centro dell'assale posteriore al bordo del paraurti 12.5 ft 3795 mm
Dalla linea centrale dell'assale anteriore all'attacco 7.5 ft 2300 mm
Altezza - Sommità della struttura ROPS 17.2 ft 5240 mm
Distanza libera da terra 2 ft 596 mm
Altezza - Sommità del cofano 12.7 ft 3862 mm

844K Attrezzatura standard

CABINA

  • Condizionatore e riscaldatore con controllo automatico della temperatura
  • Cabina insonorizzata e pressurizzata con struttura protettiva (ROPS/FOPS), predisposizione radio (intrattenimento) che comprende antenna, altoparlanti e convertitore (12 V, 10-15 A)
  • Presa di alimentazione a 12 V per il collegamento di un telefono cellulare o di un computer portatile
  • Telecamera retrovisiva
  • Accendisigari e posacenere
  • Appendiabiti
  • Comandi della lama elettroidraulici (montati sul sedile)
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Strumentazione, indicatori: - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello del combustibile - Velocità di avanzamento - Marcia - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura del convertitore di coppia
  • Indicatori di avviso della strumentazione: - Sistema di allarme, categoria tre - Stato di abilitazione del modello di trasmissione automatica - Anomalia freni - Stato di flottaggio della benna - Stato di arresto motore ritardato - Stato di arresto motore al minimo - Anomalia del motore - Stato di abilitazione modalità di risparmio del combustibile - Blocco dell'impianto idraulico - Stato di abilitazione della frizione di blocco - Livello del combustibile basso - Stato del freno di stazionamento - Stato di abilitazione controllo della spinta a terra - Avvertenza cintura di sicurezza - Sterzo secondario (se in dotazione) - Stato di bloccaggio dell'acceleratore - Marcia innestata
  • Tastiera, comando con spie: - Gamma di velocità della trasmissione automatica - Modalità di trasmissione automatica/manuale - Frizione di blocco - Spinta a terra ridotta - Blocco dell'acceleratore
  • Luce, plafoniera (cabina)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto) a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza con avvolgitore da 76 mm (3 in)
  • Sistema di controllo STIC con bloccasterzo
  • Vetri colorati
  • Sedile istruttore con cintura addominale
  • Vital Information Management System (VIMS) 3G con display grafico delle informazioni: porta dati esterna, profili operatore personalizzabili
  • Tergi/lavavetri (anteriore, posteriore e sull’angolo) con getti sulle spazzole e tergicristalli anteriori intermittenti

TRASMISSIONE

  • Freni a disco, in bagno d'olio, sigillati e ad azionamento idraulico
  • Freno di servizio a disco in bagno d'olio sul semiasse
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • Filtri di scarico del carter
  • Modulo emissioni pulite Cat (solo Tier 4)
  • Ventola a velocità variabile
  • Motore Cat C27
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Arresto del motore accessibile da terra, paraurti
  • Silenziatori (sotto il cofano) (solo Tier 2)
  • Prefiltro, presa d'aria motore
  • Radiatore, modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, (etere) esclusione manuale
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia, frizione sulla girante con funzione di frizione di blocco e sistema di controllo della spinta a terra
  • Trasmissione powershift epicicloidale (elettronica), 534 mm (21 in) (3 marce avanti/3 retromarce)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie, esenti da manutenzione (2 - 1.400 CCA)
  • Convertitore, 10/15 A, da 24 V a 12 V
  • Connettori componenti Deutsch
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Controllo elettronico della trasmissione
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori), scaletta di accesso, vano motore
  • Dispositivo di avviamento elettrico
  • Esclusione del dispositivo di avviamento nel paraurti
  • Presa per avviamento d'emergenza
  • Esclusione della trasmissione nel paraurti

ALTRO

  • Sensore della temperatura dell’assale
  • Scollegamento della batteria e presa per avviamento di emergenza, paraurti
  • Raccordo, anelli di tenuta frontali Caterpillar
  • Modalità Economy con acceleratore su richiesta
  • Accesso di emergenza alla piattaforma
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CH4
  • Caratteristiche di gestione del minimo del motore: - Kickdown automatico del minimo - Arresto motore ritardato - Arresto motore al minimo
  • Parafanghi in acciaio (anteriori)
  • Protezioni, basamento e trasmissione
  • Punti di lubrificazione etichettati/raggruppati
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Impianto idraulico con controllo del flusso positivo
  • Product Link™
  • Indicatori di livello: serbatoi idraulici, sterzo/ventola, attrezzo/freno e trasmissione
  • Scaletta per accesso posteriore a sinistra e a destra
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi
  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% di liquido di raffreddamento a lunga durata con protezione antigelo fino a -34 °C (-29 °F)

844K Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Antigelo -50 °C (-58 °F)
  • Sistema di cambio dell'olio motore, ad alta velocità, Wiggins
  • Riscaldatore blocco motore 120 V o 240 V
  • Raffreddamento a temperature ambiente elevate - software

LAME

  • Semi-U - 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • Semi-U per impieghi gravosi - 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Carbone - 30,7 m3 (40,2 yd3)

CABINA

  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio Sirius satellitare con Bluetooth
  • Faro stroboscopico a LED
  • Predisposizione radio CB
  • Visiera parasole finestrino

ATTREZZATURE VARIE

  • Parafanghi maggiorati per impiego stradale ant. e post.
  • Sistema a bordo per il rifornimento rapido di combustibile
  • Arresto oscillazione assale
  • Vernice nera, lato posteriore della lama

Scopri il confronto tra 844K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  844K

Visualizza più offerte