824K

Dozer gommati 824K

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat® C15
Cat® C15
Potenza netta - ISO 9249
405 HP
302 kW
Corsa
6.7 pollici
171.4 mm

Descrizione generale

MOBILITÀ. AGILITÀ. VERSATILITÀ.

I dozer gommati Cat sono progettati per garantire la massima resistenza e disponibilità in più cicli di vita. Con prestazioni ottimizzate e manutenzione semplificata, le nostre macchine garantiscono attività sicure ed efficienti in cantiere, abbassando i costi di esercizio e gestione. Il modello 824K continua la nostra tradizione di affidabilità, prestazioni, sicurezza, comfort dell'operatore, facilità di manutenzione ed efficienza.

Vantaggi

MANUTENZIONE MIGLIORATA

Manutenzione ordinaria più semplice grazie ai controlli accessibili posti all'interno della cabina

SICUREZZA SUPERIORE

I controlli della macchina e del motore a terra e raggruppati consentono di eseguire gli interventi di manutenzione giornaliera in modo sicuro e agevole

COMFORT DELL'OPERATORE MIGLIORATO

La cabina comoda e i comandi a basso sforzo con livelli di vibrazione ridotti aiutano gli operatori a lavorare in modo più produttivo per tutta la giornata

Caratteristiche tecniche di 824K

Modello motore Cat® C15 Cat® C15
Potenza netta - ISO 9249 405 HP 302 kW
Corsa 6.7 pollici 171.4 mm
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV o è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV o è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti
Cilindrata 927.6 in³ 15.2 L
Alesaggio 5.4 pollici 137.2 mm
Potenza lorda 435 HP 324 kW
Tipo di trasmissione Epicicloidale - Powershift - ECPC Epicicloidale - Powershift - ECPC
Anteriore Epicicloidale - Fisso Epicicloidale - Fisso
Posteriore Epicicloidale - Oscillante Epicicloidale - Oscillante
Angolo di oscillazione ±11° ±11°
Differenziale - Riduttori finali - Anteriori 26.4 gal (US) 100 L
Differenziale - Riduttori finali - Posteriori 29.1 gal (US) 110 L
Trasmissione 17.4 gal (US) 66 L
Serbatoio del combustibile 206.6 gal (US) 782 L
Sistema di raffreddamento 30.6 gal (US) 116 L
Peso operativo 74966 lb 34004 kg
Altezza - Sommità del cofano 10.5 ft 3204 mm
Altezza - Sommità della cabina 13.5 ft 4100 mm
Passo 12.1 ft 3700 mm
Dal centro dell'assale posteriore al bordo del paraurti 9.3 ft 2830 mm
Altezza - Vertice del tubo di scarico 14.2 ft 4332 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 441.4 mm
Dalla linea centrale dell'assale anteriore all'attacco 6.1 ft 1850 mm
Cilindro, a doppia azione - Inclinazione e punta, alesaggio e corsa 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in) 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in)
Cilindri, a doppia azione - Sollevamento, alesaggio e corsa 120 mm × 1070 mm (4,7 in × 42,1 in) 120 mm × 1070 mm (4,7 in × 42,1 in)
Impianto dello sterzo - circuito A doppia azione - Montato all'estremità A doppia azione - Montato all'estremità
Impianto dello sterzo - pompa A pistoni - Cilindrata variabile A pistoni - Cilindrata variabile

824K Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Postrefrigeratore aria-aria
  • Cambio automatico
  • Freni, freni di servizio a dischi multipli a bagno d'olio, sigillati, ad azionamento idraulico
  • Modulo emissioni pulite Cat (Tier 4 Final/Stage IV equivalente)
  • Freno di stazionamento elettroidraulico
  • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controllo elettronico della pressione delle frizioni)
  • Motore, Cat C15: - Equivalente a U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV - Equivalente a U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA
  • Pompa di adescamento del combustibile (elettrica)
  • Combustibile a refrigeratore aria
  • Spegnimento del motore accessibile da terra
  • Ventola idraulica attivata in base alla richiesta
  • Impianto frenante integrato
  • Silenziatore (sotto il cofano) (Tier 3/Stage IIIA equivalente)
  • Radiatore, modulare in alluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema di raffreddamento separato
  • Cambio di velocità a frizione singola (SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, automatico
  • Blocco dell'acceleratore
  • Convertitore di coppia con frizione di blocco (LUC)
  • Trasmissione epicicloidale, con comando della gamma di velocità 4F/4R

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 150 A
  • Batterie esenti da manutenzione (4 - 1.000 CCA)
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Interruttore generale di scollegamento bloccabile a terra
  • Luce stroboscopica, allarme commutato (LED)
  • Impianto luci, scaletta di accesso
  • Impianto luci alogene (anteriori e posteriori)
  • Luci di direzione (posteriore)
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi)
  • Presa per avviamento d'emergenza

CABINA

  • Presa di alimentazione a 12 V per il collegamento di un telefono cellulare o di un computer portatile
  • Condizionatore aria
  • Cabina, insonorizzata e pressurizzata
  • Porta della cabina, vetro scorrevole (SX)
  • Sistema di protezione contro la caduta di oggetti (CIODS, Cab Integrated Object Detection System) integrato in cabina
  • Ganci appendiabiti e per elmetti
  • Comandi di inclinazione e sollevamento elettroidraulici
  • Cambio marcia con comandi azionabili con la punta delle dita
  • Bracciolo ribaltabile
  • Riscaldatore e sbrinatore
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Blocco idraulico dell'attrezzatura
  • Strumentazione, indicatori: - livello del fluido DEF (Tier 4 Final/Stage IV) - Temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello del combustibile - Temperatura dell'olio idraulico - Tachimetro/contagiri - Temperatura del convertitore di coppia
  • Indicatori di avviso della strumentazione: - Sistema di allarme, tre categorie - Pressione dell'olio dei freni - Impianto elettrico, bassa tensione - Segnalazione di allarme per guasto al motore e spia di intervento - Stato del freno di stazionamento
  • Vetro laminato
  • Luce abitacolo (plafoniera)
  • Vano portavivande e portabicchiere
  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS a quattro montanti
  • Specchietto, interno (panoramico)
  • Specchietti, riscaldati pronti
  • Specchietti retrovisori (montati esternamente)
  • Predisposizione per autoradio per intrattenimento: - Antenna - Altoparlanti - Convertitore (12 V, 10-15 amp)
  • Sedile Cat Comfort (in tessuto) a sospensione pneumatica
  • Cintura di sicurezza, retrattile, larga 76 mm (3 in)
  • Sistema di controllo STIC con dispositivo di bloccaggio
  • Parasole anteriore
  • Vetri colorati
  • Indicatore marcia innestata
  • Vital Information Management System (VIMS): - Display grafico delle informazioni - Porta dati esterna - Profili operatore personalizzabili
  • Tergilavavetri (anteriore e posteriore): - Tergicristalli intermittenti (anteriori e posteriori)

PROTEZIONI

  • Protezione albero di trasmissione
  • Protezioni, basamento e trasmissione

LIQUIDI

  • Antigelo, soluzione premiscelata al 50% a lunga durata (-34 °C/-29 °F)

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Sportelli di accesso per manutenzione (con serratura)
  • Scarichi ecologici per motore, radiatore, trasmissione, serbatoio idraulico
  • Accesso di emergenza alla piattaforma
  • Basamento motore, intervallo di manutenzione di 500 ore con olio CJ-4
  • Caratteristiche di gestione del minimo del motore: - Kickdown automatico del minimo - Arresto motore ritardato - Arresto motore al minimo
  • Predisposizione per antincendio
  • Tubo di scarico pieghevole per la spedizione
  • Serbatoio del combustibile, 782 L (207 gal)
  • Attacco per barra di traino con perno
  • Tubi flessibili, Cat XT
  • Scambiatori di calore dell'olio della trasmissione, dell'olio idraulico e del motore
  • Sistema di cambio rapido dell'olio
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Product Link
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Scaletta per accesso posteriore a sinistra e a destra
  • Sterzo load-sensing, sensibile al carico
  • Fermapiedi antiscivolo
  • Sistema di filtraggio totale dell'impianto idraulico
  • Blocchi antimanomissione
  • Valvola Venturi

824K Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Telecamera retrovisiva
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Radio, CB (predisposizione)

DISPOSITIVI DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO

  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore, liquido di raffreddamento del motore, 240 V

LAME

  • Lama, diritta
  • Lama, diritta con piastra di spinta
  • Lama, semiuniversale
  • Lama, universale
  • Lama, universale a usura prolungata
  • Lama, universale per carbone

LIQUIDI

  • Antigelo, -50 °C (-58 °F)

ALTRE ATTREZZATURE

  • Contrappeso, anteriore
  • Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

VARIE

  • Decalcomania (ANSI) (Tier 4 Final/Stage IV equivalente)
  • Certificazione EU (Tier 4 Final/Stage IV equivalente)
  • Piastra – anno di costruzione (Tier 3/Stage IIIA equivalente)

Scopri il confronto tra 824K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  824K

Visualizza più offerte