Escavatori da demolizione 340F UHD Sbraccio elevato per semplificare i lavori di demolizione

Caratteristiche a colpo d'occhio

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ
PRODUTTIVITÀ E TECNOLOGIA
ATTREZZATURE CAT PERSONALIZZATE
COMFORT E SICUREZZA DELL'OPERATORE
RISPARMIATE IN ASSISTENZA E MANUTENZIONE
EDILIZIA PESANTE

Caratteristiche tecniche di 340F UHD

Motore

Impianto idraulico

Rotazione - Componenti anteriori UHD

Rotazione

Pesi

Capacità di rifornimento

Dimensioni

Gamme operative

Gamme e forze operative

340F UHD Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore da 80 A
  • Stacca batterie
  • Batteria, standard
  • Faro rotante

MOTORE

  • Motore diesel Cat C9.3
  • Soddisfa gli standard sulle emissioni del Giappone 2014 (Tier 4 Final).
  • Funzionamento fino a 2.300 m di altitudine senza riduzione di potenza
  • Controllo automatico del regime motore
  • Pompa elettrica di adescamento
  • Separatore dell'acqua nella linea del combustibile con sensore e indicatore del livello dell'acqua
  • Modalità di potenza elevata, economy e standard
  • Filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria con tenuta radiale
  • Sistema di raffreddamento affiancato
  • Filtro primario con separatore dell'acqua e relativo indicatore
  • Kit di avvio, basse temperature, -18 °C
  • Indicatore differenziale del combustibile nella tubazione del combustibile
  • 2 filtri primari da 4 micron e 1 filtro primario da 10 micron nella tubazione del combustibile

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Circuito di rigenerazione per braccio e avambraccio
  • Comando QC

LEVERISMO ANTERIORE

  • Terminale del braccio UHD con luci a sinistra/destra:
    - Braccio anteriore con luci sinistra/destra
    - Avambraccio UHD 7,1 m
    - Leverismo CB con anello di sollevamento
    - Benna cilindro

CABINA

  • Cabina da demolizione con vetro P5A (anteriore e superiore)
  • Tergilavavetro parallelo (anteriore e superiore)
  • Specchietti
  • Cabina operatore pressurizzata con filtraggio positivo
  • Finestrino superiore scorrevole (sportello sinistro della cabina)
  • Interni:
    - Appendiabiti
    - Portabevande
    - Portadocumenti
    - Luce interna
    - Predisposizione radio AM/FM (dimensioni DIN)
    - Due altoparlanti stereo 12 V
    - Ripiano portaoggetti per portavivande o cassetta degli attrezzi
    - Alimentazione a 12 V, due prese di alimentazione (10 A)
    - Joystick di modulazione con interruttore girevole da utilizzare con il controllo ausiliario combinato
    - Climatizzatore, riscaldatore e sbrinatore con controllo clima
  • Sedile:
    - Sedile riscaldato/ventilato, con schienale alto regolabile e sospensione pneumatica
    - Cintura di sicurezza, 51 mm
    - Bracciolo regolabile
    - Console con joystick regolabili in altezza
    - Leva di folle (blocco) per tutti i comandi
    - Pedali di controllo marcia con leve manuali rimovibili
    - Traslazione a due velocità
    - Tappetino, lavabile
  • Monitor:
    - Orologio
    - Predisposizione video
    - Display LCD a colori con avvisi, sostituzione filtri/liquidi e informazioni sulle ore di lavoro
    - Lingua del display (display grafico e a colori)
    - Condizioni macchina, codice di errore e informazioni sulle impostazioni modalità attrezzi
    - Livello all'avviamento per controllo di olio motore, liquido di raffreddamento del motore e olio idraulico
    - Avvisi, sostituzione filtri/liquidi e informazioni sulle ore di lavoro
    - Contatore consumo di carburante
  • Parabrezza:
    - monopezzo, fisso
  • Tendina parasole

CARRO/TELAIO SUPERIORE

  • Cingolo lubrificato a grasso GLT2, tenuta in resina
  • Rullo inferiore per impieghi gravosi
  • Anello di traino su telaio di base
  • Protezione inferiore HD
  • Protezione motore di traslazione HD
  • Protezione rotazione
  • Contrappeso, 8,45 m su UHD, 7 m su 2PB

LUCI

  • Luci cabina e braccio con spegnimento ritardato (alogene)
  • Luci esterne integrate nel vano portaoggetti

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Sistema di sicurezza Cat a una chiave
  • Chiusura a chiave degli sportelli
  • Serbatoio del combustibile e serbatoio idraulico con tappi dotati di chiusura a chiave
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Specchietti
  • Telecamere posteriore e laterale

TECNOLOGIE CAT CONNECT

  • Product Link
  • Telecamere retrovisiva e laterale

PROTEZIONI

  • Struttura FOGS (Falling Object Guard System) con protezioni superiori e del parabrezza

340F UHD Attrezzatura a richiesta

MOTORE

  • Scarichi rapidi, olio motore e olio idraulico (QuickEvac™)

IMPIANTO IDRAULICO

  • Tubazione idraulica HP per avambraccio
  • Tubazione idraulica MP per avambraccio
  • Tubazione idraulica QC per avambraccio

LEVERISMO ANTERIORE

  • Terminale del braccio MONO con luci a sinistra/destra
  • Avambraccio R2.8DB
  • Avambraccio R3.2DB
  • Avambraccio R3.9DB
  • Leverismo DB con anello di sollevamento
  • Base per componenti anteriori UHD
  • Base per componenti anteriori aggiornati

CINGOLI

  • Cingoli a doppia costola da 600 mm
  • Cingoli a tripla costola HD da 600 mm
  • Cingoli a doppia costola da 700 mm

IMPIANTO ELETTRICO

  • Kit per climi freddi, 240 V, -32 °C

PROTEZIONI

  • Paraurti in gomma sul telaio superiore
  • Protezioni guidacingoli:
    - Intera lunghezza
    - Sezione centrale

Scopri il confronto tra 340F UHD e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Verifica le offerte correnti per  340F UHD

Visualizza più offerte