Motore
Modello motore | Cat C13 Cat C13 |
Potenza motore - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alesaggio | 5 pollici 130 mm |
Corsa | 6 pollici 157 mm |
Cilindrata | 763 in³ 12.5 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il Cat® 352 UHD arriva dove altre macchine non possono arrivare e offre le migliori capacità dell'attrezzatura. Potete demolire strutture per tutta la giornata con velocità e precisione: semplicemente, non esiste una soluzione da 60 tonnellate migliore per i lavori di demolizione.
Gli attacchi rapidi idraulici non richiedono l'utilizzo di attrezzi per scambiare i bracci in 15 minuti consentendo di lavorare fino a 28 m (92 ft) con un attrezzo da 3,7 tonnellate (8.160 lb) con la parte anteriore UHD o con le fondamenta fino a 2 piani di altezza e con il carico del dumper con Retrofit.
Il carro a carreggiata variabile fornisce stabilità estesa eccellente e facilità di trasporto retratta.
La cabina inclinabile Deluxe include il vetro ad alta resistenza P5A per la sicurezza e un sedile Premium per il comfort, mentre un display touchscreen a colori da 254 mm (10 in) permette una facile lettura delle informazioni di sistema di monitoraggio della stabilità.
Modello motore | Cat C13 Cat C13 |
Potenza motore - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alesaggio | 5 pollici 130 mm |
Corsa | 6 pollici 157 mm |
Cilindrata | 763 in³ 12.5 L |
Impianto principale - flusso massimo | 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5511 psi 38000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3771 psi 26000 kPa |
Velocità di rotazione | 4.22 r/min 4.22 r/min |
Velocità di rotazione | 8.44 r/min 8.44 r/min |
Coppia di rotazione massima | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
Peso operativo | 151483 lb 68700 kg |
Nota (1) | Il peso operativo include il multiprocessore Cat MP332 con ganasce da demolizione Il peso operativo include il multiprocessore Cat MP332 con ganasce da demolizione |
Peso della macchina - Configurazione UHD | 143300 lb 65000 kg |
Nota (2) | Componente anteriore UHD e contrappeso; nessuna attrezzatura Componente anteriore UHD e contrappeso; nessuna attrezzatura |
Peso della macchina - Configurazione Retrofit | 139300 lb 63200 kg |
Nota (3) | Braccio Retrofit e avambraccio R3,35 m (11') TB e benna per impieghi gravosi da 2,41 m3 (3,15 yd3) Braccio Retrofit e avambraccio R3,35 m (11') TB e benna per impieghi gravosi da 2,41 m3 (3,15 yd3) |
UHD sulla base | 26000 lb 11800 kg |
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R3,35 TB | 15700 lb 7120 kg |
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R2,9 TB | 15460 lb 7010 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 188.9 gal (US) 715 L |
Sistema di raffreddamento | 13.7 gal (US) 52 L |
Olio motore | 10.6 gal (US) 40 L |
Riduttore di rotazione - ciascuno | 10.6 gal (US) 40 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 4 gal (US) 15 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 145.3 gal (US) 550 L |
Serbatoio idraulico | 57.3 gal (US) 217 L |
Serbatoio del DEF | 12.2 gal (US) 46 L |
Nota (1) | Componente anteriore UHD Componente anteriore UHD |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 11.75 ft 3592 mm |
Lunghezza di trasporto | 61.75 ft 18.83 m |
Raggio di rotazione posteriore | 13.33 ft 3760 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 4.66 ft 1435 mm |
Distanza libera da terra | 1.66 ft 510 mm |
Lunghezza cingoli | 18.9 ft 5770 mm |
Lunghezza cingolo al centro dei rulli | 15.6 ft 4770 mm |
Carreggiata | 9.3 ft 2820 mm |
Carreggiata di lavoro - Posizione estesa | 11.1 ft 3400 mm |
Carreggiata di spedizione - Posizione ritratta | 7.8 ft 2400 mm |
Larghezza di trasporto | 9.83 ft 3000 mm |
Lunghezza macchina - senza componente anteriore, con contrappeso | 25.42 ft 7.77 m |
Lunghezza macchina - senza componente anteriore e contrappeso | 24.92 ft 7.6 m |
Altezza della cabina - con FOGS | 11.75 ft 3592 mm |
Larghezza cingolo - Esteso | 13.08 ft 4000 mm |
Larghezza cingolo - Retratto | 9.83 ft 3000 mm |
Nota (2) | Pattini da 600 mm (24") Pattini da 600 mm (24") |
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio | 90.75 ft 27.67 m |
Peso massimo al terminale dell'avambraccio | 8157 lb 3700 kg |
Altezza massima di lavoro al terminale dell'avambraccio - 1/2 | 75.2 ft 22.93 m |
Portata massima di lavoro all'avambraccio - 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima | 52.8 ft 16.11 m |
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio | 51.7 ft 15.77 m |
Nota (1) | Componente frontale UHD da 28 m (91' 10") frontalmente Componente frontale UHD da 28 m (91' 10") frontalmente |
Nota 1 | Diritto - Avambraccio R3.35 m (11'0") frontalmente Diritto - Avambraccio R3.35 m (11'0") frontalmente |
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio | 39.8 ft 12.13 m |
Peso massimo al terminale dell'avambraccio | 13190 lb 5982 kg |
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima | 7.7 ft 2.337 m |
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio | 36.5 ft 11.13 m |
Benna | Impieghi generali 3,08 M3 (4,08 yd3) Impieghi generali 3,08 M3 (4,08 yd3) |
Profondità massima di scavo | 16.9 ft 5.18 m |
Sbraccio massimo - A terra | 41.9 ft 12.79 m |
Altezza massima di carico | 33.6 ft 10.25 m |
Altezza minima di carico | 15 ft 4.58 m |
Forza di scavo della benna - ISO | 60250 lbf 268 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 44740 lbf 199 kN |
Nota 1 | Piegato - Avambraccio R3.35 m DB (11'0") frontalmente Piegato - Avambraccio R3.35 m DB (11'0") frontalmente |
Benna | Impieghi generali 3,08 M3 (4,08 yd3) Impieghi generali 3,08 M3 (4,08 yd3) |
Profondità massima di scavo | 21.8 ft 6.67 m |
Sbraccio massimo - A terra | 38.9 ft 11.88 m |
Altezza massima di taglio | 35 ft 10.69 m |
Altezza minima di carico | 10 ft 3.05 m |
Altezza massima di carico | 24.6 ft 7.5 m |
Forza di scavo della benna - ISO | 60250 lbf 268 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 44740 lbf 199 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.