340F UHD

Escavatori da demolizione 340F UHD

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
128000 lb
58050 kg
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio
72.2 ft
22 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio
8160 lb
3700 kg

Descrizione generale

Il Cat® 340 UHD offre soluzioni ottimali per la demolizione di edifici fino a 8 piani. L'esclusivo sistema di raccordo consente di passare tra due lunghezze dei componenti anteriori Ultra High Demolition e due tipi di bracci e avambracci Retrofit in 15 minuti e senza strumenti particolari. Semplicemente, non esistono eguali per la demolizione a 50 tonnellate.

Vantaggi

MASSIMIZZARE L'UTILIZZO DELLA MACCHINA

Gli attacchi rapidi idraulici non richiedono l'utilizzo di attrezzi per scambiare i bracci in 15 minuti; scegliete un componente anteriore che lavori fino a 22 m con un attrezzo da 3,7 tonnellate (72 piedi con un attrezzo da 8.160 lb) o fino a 25 m con un attrezzo da 3,3 tonnellate (82 piedi con un attrezzo da 7.275 lb) con la parte anteriore UHD o con le fondamenta fino a 2 piani di altezza e con il carico del dumper con Retrofit.

EFFICIENZA DEL CANTIERE OTTIMIZZATA

Il carro a carreggiata variabile fornisce stabilità estesa eccellente e facilità di trasporto retratta.

COMFORT & SICUREZZA

La cabina Deluxe, inclinabile a 30 gradi per la massima ergonomia, include il vetro ad alta resistenza P5A per la sicurezza e un sedile Premium per il comfort, mentre un display touchscreen a colori da 254 mm (10 in) permette una facile lettura delle informazioni di sistema di monitoraggio della stabilità.

Caratteristiche tecniche di 340F UHD

Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza motore - ISO 14396 314 HP 234 kW
Foro 4.5 pollici 115 mm
Corsa 5.9 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 L
Impianto principale - flusso massimo 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Velocità di rotazione 5.2 r/min 5.2 r/min
Velocità di rotazione 8.84 r/min 8.84 r/min
Coppia di rotazione massima 106000 ft·lbf 144 kN·m
Peso operativo 128000 lb 58050 kg
Nota (1) Il peso operativo include il multiprocessore Cat MP332 con ganasce per polverizzazione Il peso operativo include il multiprocessore Cat MP332 con ganasce per polverizzazione
Peso della macchina - Configurazione UHD 120600 lb 54700 kg
Nota (2) 340 UHD con componente frontale da 22 m (72' 2"), contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb), carri a carreggiata variabile ad azionamento idraulico da 600 mm (24") HD TG e nessuna attrezzatura 340 UHD con componente frontale da 22 m (72' 2"), contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb), carri a carreggiata variabile ad azionamento idraulico da 600 mm (24") HD TG e nessuna attrezzatura
Peso della macchina - Configurazione Retrofit 139300 lb 63200 kg
Nota (3) Braccio Retrofit 340 con avambraccio R3.2DB (10' 6"), contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb), carri a carreggiata variabile ad azionamento idraulico da 600 mm (24") HD TG e benna GD da 2,27 m3 (2,97 yd3) Braccio Retrofit 340 con avambraccio R3.2DB (10' 6"), contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb), carri a carreggiata variabile ad azionamento idraulico da 600 mm (24") HD TG e benna GD da 2,27 m3 (2,97 yd3)
UHD sulla base 19460 lb 8830 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R3,35 TB 15700 lb 7120 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R2,9 TB 15460 lb 7010 kg
Braccio Retrofit sulla base a due pezzi - Avambraccio R3.2 DB 18980 lb 8610 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 159 gal (US) 600 L
Sistema di raffreddamento 10 gal (US) 40 L
Olio motore 8 gal (US) 32 L
Riduttore di rotazione 5 gal (US) 18 L
Riduttore finale - Ciascuno 2 gal (US) 8 L
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 145.3 gal (US) 550 L
Serbatoio idraulico 43 gal (US) 161 L
Serbatoio del DEF 21 gal (US) 80 L
Nota (1) Componente anteriore UHD Componente anteriore UHD
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11.1 ft 3383 mm
Lunghezza di trasporto 59.6 ft 18.16 m
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3521 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.6 ft 1397 mm
Distanza libera da terra 1.66 ft 510 mm
Lunghezza cingoli 18.9 ft 5770 mm
Carreggiata 9.3 ft 2820 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 15.6 ft 4770 mm
Carreggiata di lavoro - Posizione estesa 11.1 ft 3400 mm
Carreggiata di spedizione - Posizione ritratta 7.8 ft 2400 mm
Larghezza di trasporto 9.83 ft 3000 mm
Lunghezza macchina - senza componente anteriore, con contrappeso 23.25 ft 7.077 m
Lunghezza macchina - senza componente anteriore e contrappeso 22.83 ft 6.954 m
Altezza della cabina - con FOGS 11.75 ft 3585 mm
Larghezza cingolo - Esteso 13.08 ft 4000 mm
Larghezza cingolo - Retratto 9.83 ft 3000 mm
Nota (2) Pattini da 600 mm (24") Pattini da 600 mm (24")
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 72.2 ft 22 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 8160 lb 3700 kg
Altezza massima di lavoro al terminale dell'avambraccio - 1/2 61 ft 18.59 m
Portata massima di lavoro all'avambraccio - 1/2 45.4 ft 13.85 m
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima 41.5 ft 12.64 m
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio 44.4 ft 13.55 m
Nota (1) Componente frontale UHD da 22 m (72' 2") frontalmente Componente frontale UHD da 22 m (72' 2") frontalmente
Nota 1 Diritto - Avambraccio R3.9 m DB (12' 10") frontalmente Diritto - Avambraccio R3.9 m DB (12' 10") frontalmente
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 42.6 ft 12.97 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 13190 lb 4200 kg
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima 7.6 ft 2.31 m
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio 37.2 ft 11.32 m
Benna 2,27 M3 (2,97 yd3) per impieghi generici 2,27 M3 (2,97 yd3) per impieghi generici
Profondità massima di scavo 19.75 ft 6.01 m
Sbraccio massimo - A terra 42.3 ft 12.9 m
Altezza massima di carico 35.2 ft 10.73 m
Altezza minima di carico 3.9 ft 12.8 m
Forza di scavo della benna - ISO 47160 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32440 lbf 144 kN
Nota 1 Piegato - Avambraccio R3.9 m DB (12' 10") frontalmente Piegato - Avambraccio R3.9 m DB (12' 10") frontalmente
Benna 2,27 M3 (2,97 yd3) per impieghi generici 2,27 M3 (2,97 yd3) per impieghi generici
Profondità massima di scavo 24.8 ft 7.58 m
Sbraccio massimo - A terra 39.1 ft 11.91 m
Altezza massima di taglio 35.66 ft 10.88 m
Altezza massima di carico 25.2 ft 7.68 m
Altezza minima di carico 7.25 ft 2.22 m
Forza di scavo della benna - ISO 47160 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32440 lbf 144 kN

340F UHD Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Controllo dell'attrezzatura avanzato, UHD

CABINA

  • La cabina di demolizione inclinabile con vetro laminato P5A di 10 mm sulla parte anteriore e superiore
  • Monitor touchscreen ad alta risoluzione
  • Sedile Premium con sospensioni riscaldato e raffreddato a regolazione automatica
  • Radio con Bluetooth integrato
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Joystick Cat
  • Relè ausiliario
  • Interruttore a bilanciere per inclinazione
  • Interruttore tergicristallo superiore
  • Illuminazione interna a LED
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Parabrezza fisso P5A
  • Protezione FOGS

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Capacità di servizio remoto
  • Sistema di monitoraggio della stabilità per UHD
  • Indicatore elettronico di beccheggio e rollio
  • E-fence Swing
  • Indicatore di direzione di marcia
  • Formazione dell'operatore
  • Dispositivo di modifica del joystick elettronico
  • Cat Grade con 2D e memoria di scostamenti (solo braccio Retrofit)
  • Cat Payload (solo braccio Retrofit)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x 4)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci a LED

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, ECO
  • Controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento fino a 4.500 m (14.760 ft) di altitudine
  • Ventola reversibile
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0° F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Sistema di sicurezza Cat a una chiave
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportello, serbatoio idraulico e serbatoio del combustibile con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Protezioni guidacingoli sull'intera lunghezza
  • Protezione del motore di traslazione
  • Protezione inferiore

340F UHD Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Componente anteriore UHD da 22 m (72' 2")
  • Componente anteriore UHD da 25 m (82')
  • Braccio Retrofit due pezzi a regolazione variabile
  • Braccio Retrofit da 7,4 m (24'3")
  • Avambraccio Retrofit R3.9 m DB ( 12' 10")
  • Avambraccio Retrofit R3.2 m DB (9' 6")
  • Avambraccio Retrofit R2.8 m DB (9' 2")
  • Leverismo DB con anello di sollevamento
  • Base per componenti anteriori UHD
  • Base per componenti anteriori aggiornati

CABINA

  • Tendina parasole posteriore a rullo

IMPIANTO ELETTRICO

  • Kit luci diffuse di qualità superiore

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Riscaldatori del blocco di avviamento alle basse temperature
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (BLCV) per componente anteriore UHD
  • Valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio (SLCV) per componente anteriore UHD
  • SmartBoom con BLCV e dispositivo di allarme per sovraccarico per componenti anteriori UHD
  • Circuiti ausiliari combinati a due vie
  • Circuiti ausiliari di media e alta pressione
  • Circuito dell'attacco rapido
  • Precisione di rotazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Predisposizione per la manutenzione QuickEvav
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo a carreggiata variabile idraulicamente
  • Carro lungo
  • Pattini a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command per lo scavo

    Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

  • Console e postazione remote di Cat Command

    Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

Esplora tecnologia

Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 340F UHD e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 340F UHD.

Avvia tour del 340F UHD
close

Verifica le offerte correnti per  340F UHD

Visualizza più offerte