Braccio diritto 352

Escavatori da demolizione Braccio diritto 352

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
114900 lb
52100 kg
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio
40.8 ft
12.4 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio
13470 lb
6110 kg

Descrizione generale

Escavatore da demolizione con le attrezzature più grandi per raggiungere altezze di 4-5 piani

Con l'escavatore a braccio dritto 352 Cat® i lavori di demolizione non sono mai stati così semplici. Questa macchina è progettata per portare a termine lavori di demolizione di basso livello, come l'abbattimento di edifici, ponti e infrastrutture industriali, a un costo di esercizio inferiore. Aumentate lo sbraccio in verticale grazie alle capacità superiori delle attrezzature e ottimizzate le prestazioni. Sfruttate la versatilità, la precisione e l'efficienza garantite dalle tecnologie Cat di serie. Grazie agli intervalli di manutenzione sincronizzati e a una cabina FOGS, l'escavatore a braccio dritto 352 vi consente di lavorare più a lungo mantenendo un livello di sicurezza ancora più elevato.

Vantaggi

Prestazioni ottimizzate

Ottenete le prestazioni più elevate del settore grazie a un perno dell'avambraccio posto ancora più in alto e ad attrezzature ancora più grandi. Le tecnologie Cat Payload, Cat 2D E-fence e Cat Grade con 2D, disponibili di serie, assicurano versatilità, precisione ed efficienza superiori.

Costo di esercizio basso

Gli intervalli di manutenzione sincronizzati, la ventola reversibile automatica di serie e il contrappeso rimovibile disponibile a richiesta consentono di ridurre i costi di esercizio.

Comfort e sicurezza superiori

Mantenete il comfort per tutta la giornata in una cabina Deluxe con protezione FOGS per un ambiente di lavoro ancora più sicuro.

Caratteristiche tecniche di Braccio diritto 352

Modello motore Cat C13B Cat C13B
Potenza motore - ISO 14396 445 HP 332 kW
Foro 5 pollici 130 mm
Corsa 6 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 L
Impianto principale - flusso massimo 779 L/min (206 gal/min) 779 L/min (206 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3771 psi 26000 kPa
Velocità di rotazione 6.5 r/min 6.5 r/min
Coppia di rotazione massima 139400 ft·lbf 189 kN·m
Peso operativo 114900 lb 52100 kg
Nota (1) Braccio dritto 352, sottocarro fisso, avambraccio MONO da 3,35 m TB (11'0"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.460 lb) Braccio dritto 352, sottocarro fisso, avambraccio MONO da 3,35 m TB (11'0"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.460 lb)
Peso operativo - Contrappeso rimovibile 121000 lb 54900 kg
Nota (2) Braccio dritto 352, sottocarro a carreggiata variabile, avambraccio MONO da 3,9 m TB (12'10"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso rimovibile da 11,35 mt (25.020 lb) Braccio dritto 352, sottocarro a carreggiata variabile, avambraccio MONO da 3,9 m TB (12'10"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso rimovibile da 11,35 mt (25.020 lb)
Capacità del serbatoio del combustibile 188.9 gal (US) 715 L
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 L
Olio motore 10.6 gal (US) 40 L
Riduttore di rotazione 2.9 gal (US) 11 L
Riduttore finale - Ciascuno 2.6 gal (US) 10 L
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 145.3 gal (US) 550 L
Serbatoio idraulico 57.3 gal (US) 217 L
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 L
Nota (1) Braccio dritto 352, sottocarro fisso, avambraccio MONO da 3,35 m TB (11'0"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.460 lb) Braccio dritto 352, sottocarro fisso, avambraccio MONO da 3,35 m TB (11'0"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.460 lb)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.9 ft 3330 mm
Lunghezza di trasporto 42.2 ft 12840 mm
Raggio di rotazione posteriore 12.3 ft 3760 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.2 ft 1280 mm
Distanza libera da terra 1.6 ft 475 mm
Lunghezza cingoli 17.6 ft 5370 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 14.3 ft 4360 mm
Carreggiata 9 ft 2740 mm
Larghezza di trasporto 10.9 ft 3340 mm
Altezza della cabina - con FOGS 11.3 ft 3440 mm
Nota (1) Braccio dritto 352, sottocarro a carreggiata variabile, avambraccio MONO da 3,9 m TB (12'10"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso rimovibile da 1.135 mt (25.020 lb) Braccio dritto 352, sottocarro a carreggiata variabile, avambraccio MONO da 3,9 m TB (12'10"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso rimovibile da 1.135 mt (25.020 lb)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11.6 ft 3530 mm
Lunghezza di trasporto 42.3 ft 12870 mm
Raggio di rotazione posteriore 12.3 ft 3760 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.7 ft 1435 mm
Distanza libera da terra 2.3 ft 710 mm
Lunghezza cingoli 17.6 ft 5350 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 14.3 ft 4340 mm
Carreggiata 7.1 ft 2390 mm
Larghezza di trasporto 9.1 ft 2990 mm
Altezza della cabina - con FOGS 11.8 ft 3590 mm
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 40.8 ft 12.4 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 13470 lb 6110 kg
Nota (1) Braccio dritto 352, sottocarro fisso, avambraccio MONO da 3,35 m TB (11'0"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.460 lb) Braccio dritto 352, sottocarro fisso, avambraccio MONO da 3,35 m TB (11'0"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso da 12,0 mt (26.460 lb)
Profondità massima di scavo 18.4 ft 5620 mm
Altezza massima di taglio 46.8 ft 14240 mm
Altezza massima di carico 34.6 ft 10530 mm
Altezza minima di carico 15.6 ft 4750 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 17.9 ft 5460 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 14.9 ft 4550 mm
Forza di scavo della benna - ISO 60250 lbf 268 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 45190 lbf 201 kN
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 42.2 ft 12.9 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 14021 lb 6360 kg
Nota (1) Braccio dritto 352, sottocarro a carreggiata variabile, avambraccio MONO da 3,9 m TB (12'10"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso rimovibile da 11,35 mt (25.020 lb) Braccio dritto 352, sottocarro a carreggiata variabile, avambraccio MONO da 3,9 m TB (12'10"), benna per impieghi gravosi da 2,14 m³ (2,8 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso rimovibile da 11,35 mt (25.020 lb)
Profondità massima di scavo 19.8 ft 6010 mm
Altezza massima di taglio 48.1 ft 14650 mm
Altezza massima di carico 36 ft 10970 mm
Altezza minima di carico 14.4 ft 4390 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 19.2 ft 5850 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 16.1 ft 4890 mm
Forza di scavo della benna - ISO 60250 lbf 268 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 41360 lbf 184 kN
Riciclabilità 98% 98%

Braccio diritto 352 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio dritto da 7,8 m (25'6")

CABINA

  • Tergicristallo radiale con lavavetro
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Payload
  • 2D E-Fence
  • Lift Assist
  • Arresto automatico del martello
  • Riconoscimento dell'attrezzatura

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x4)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci sul braccio e sul telaio esteriore a LED
  • Luci di lavoro diffuse Premium

MOTORE

  • Alternatore da 115 A
  • Ventola idraulica reversibile
  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Controllo automatico del regime motore
  • Filtro primario da quattro micron a doppio stadio
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Disattivazione da remoto

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Circuito attacco rapido per attacco rapido imperniato Cat*
  • Circuito ausiliario combinato a due vie
  • Circuito attacco rapido per attacco CW dedicato**
  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Auto Dig Boost
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Sollevamento potenziato automatico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Ricevitore Bluetooth
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Sistema FOGS (Falling object guard system)
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra
  • Telecamere retrovisiva e laterale destra
  • Capacità della valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Capacità della valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Predisposizione per la manutenzione QuickEvac™
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro a carreggiata variabile***

Nota (1)

  • *Solo in Nord America

Nota (2)

  • **Solo in Europa

Nota (3)

  • ***Di serie in Europa, a richiesta in Nord America

Braccio diritto 352 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MONO da 3,35 m (11'0")
  • Avambraccio MONO di 3,9 m (12'10")

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme oscillazione
  • Visibilità a 360°

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro fisso*
  • Contrappeso rimovibile da 11,35 mt (25.020 lb)
  • Contrappeso da 12,0 mt (26.460 lb)
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 750 mm (30")
  • Pattini a tripla costola da 900 mm (35")

Nota (1)

  • *Solo in Nord America

Scopri il confronto tra Braccio diritto 352 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Verifica le offerte correnti per  Braccio diritto 352

Visualizza più offerte