Braccio diritto 340

Escavatori da demolizione Braccio diritto 340

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
88500 lb
40200 kg
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio
45.2 ft
13.77 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio
10570 lb
4795 kg

Descrizione generale

Perfetta per la demolizione, lo smistamento e lo scavo.

Con una nuova cabina, intervalli di manutenzione prolungati e un sistema di alimentazione che migliora l'efficienza dei consumi fino al 15%, il modello Cat® 340 è la scelta perfetta per attività di demolizione, smistamento e scavo di basso livello.

Vantaggi

Fino al 15% Maggiore efficienza dei consumi

Aumentate la produttività con un motore avanzato e comandi elettroidraulici.

Nuova cabina con più sicurezza e comfort

Cabina deluxe con protezione ROPS certificata ISO per un ambiente di lavoro più sicuro e silenzioso.

Fino al 15% in meno di costi di manutenzione

Aumentate i tempi di utilizzo e riducete i costi con intervalli di manutenzione prolungati.

Caratteristiche tecniche di Braccio diritto 340

Modello motore C9.3B C9.3B
Potenza motore - ISO 14396 314 HP 234 kW
Foro 5 pollici 115 mm
Corsa 6 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 L
Regime del motore - traslazione 1.8 r/min 1.8 r/min
Regime del motore - funzionamento 1.55 r/min 1.55 r/min
Impianto principale - flusso massimo 558 l/min (147 gal/min) 558 l/min (147 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Velocità di rotazione 8.75 r/min 8.75 r/min
Coppia di rotazione massima 106228 ft·lbf 144 kN·m
Peso operativo 88500 lb 40200 kg
Nota (1) 340 SB con avambraccio R3,9 m DB (12' 10"), benna per impieghi generali da 2,27 m3 (2,97 yd3), carro lungo con cingoli per impieghi gravosi a tripla costola da 600 mm (24") 340 SB con avambraccio R3,9 m DB (12' 10"), benna per impieghi generali da 2,27 m3 (2,97 yd3), carro lungo con cingoli per impieghi gravosi a tripla costola da 600 mm (24")
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 L
Sistema di raffreddamento 10.5 gal (US) 40 L
Olio motore 8.5 gal (US) 32 L
Riduttore di rotazione 4.8 gal (US) 18 L
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8 L
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 98.5 gal (US) 373 L
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 L
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 L
Braccio Braccio diritto 6,9 m Braccio diritto 6,9 m
Avambraccio Sbraccio R3.9DB 3,9 m Sbraccio R3.9DB 3,9 m
Benna GDC GDC
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11 ft 3360 mm
Lunghezza di trasporto 37.4 ft 11390 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3530 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.1 ft 1250 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 520 mm
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5030 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 13.3 ft 4040 mm
Carreggiata 8.5 ft 2590 mm
Larghezza di trasporto 10.5 ft 3190 mm
Nota (1) 340 SB con avambraccio R3,9 m DB (12' 10"), benna per impieghi generali da 2,27 m3 (2,97 yd3), carro lungo con cingoli per impieghi gravosi a tripla costola da 600 mm (24") 340 SB con avambraccio R3,9 m DB (12' 10"), benna per impieghi generali da 2,27 m3 (2,97 yd3), carro lungo con cingoli per impieghi gravosi a tripla costola da 600 mm (24")
Nota (2) Pattini da 600 mm (24") Pattini da 600 mm (24")
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 45.2 ft 13.77 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 10570 lb 4795 kg
Profondità massima di scavo 21.8 ft 6650 mm
Altezza massima di taglio 45.2 ft 13770 mm
Altezza massima di carico 33.6 ft 10250 mm
Altezza minima di carico 11 ft 3360 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.4 ft 6520 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 18.5 ft 5640 mm
Forza di scavo della benna - ISO 47150 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32440 lbf 144 kN
Nota (1) 340 SB con avambraccio R3,9 m DB (12' 10"), benna per impieghi generali da 2,27 m3 (2,97 yd3), carro lungo con cingoli per impieghi gravosi a tripla costola da 600 mm (24") 340 SB con avambraccio R3,9 m DB (12' 10"), benna per impieghi generali da 2,27 m3 (2,97 yd3), carro lungo con cingoli per impieghi gravosi a tripla costola da 600 mm (24")
Sbraccio massimo a terra 40.5 ft 12350 mm
Benna GDC GDC
Avambraccio Sbraccio R3.9DB 3,9 m Sbraccio R3.9DB 3,9 m
Braccio Braccio diritto 6,9 m Braccio diritto 6,9 m

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command per lo scavo

    Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra Braccio diritto 340 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del Braccio diritto 340.

Avvia tour del Braccio diritto 340
close

Verifica le offerte correnti per  Braccio diritto 340

Visualizza più offerte