340F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il modello 340F L è progettato per garantire una produttività elevata e costi di esercizio e di proprietà ridotti. Il motore C9.3 ACERT della macchina, oltre a essere conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV, garantisce al tempo stesso tutta la potenza, l'efficienza dei consumi e l'affidabilità necessarie per garantire il successo della vostra attività. Il 340F L è dotato di un carro alto e largo per impieghi gravosi (HDHW, Heavy Duty High Wide) che assorbe le sollecitazioni e garantisce un'eccellente stabilità e durata. Inoltre, l'elevata distanza libera da terra è ideale in ambienti con rocce, portando il telaio superiore in una posizione alta più sicura. È nell'impianto idraulico che entra in gioco la vera potenza. È davvero possibile movimentare tonnellate di materiale per tutta la giornata con grande velocità e precisione. Se si aggiungono una cabina silenziosa che garantisce comfort e produttività, punti di manutenzione che rendono gli interventi di routine rapidi e semplici e diverse attrezzature Cat Work Tools che consentono di eseguire una vasta gamma di attività, difficilmente troverete una macchina di queste dimensioni migliore di questa.

Motore

Engine Model Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potenza netta al volano 306.0 HP 228.0 kW Less
Alesaggio 4.5 poll. 115.0 mm Less
Corsa 5.9 poll. 149.0 mm Less
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l Less
Potenza - ISO 14396 234 kW – 314 hp (318 PS) 234 kW – 314 hp (318 PS) Less
Potenza – ISO 9249 228 kW – 306 hp (310 PS) 228 kW – 306 hp (310 PS) Less
238 kW – 319 hp (324 PS) 238 kW – 319 hp (324 PS) Less

Weights

Peso operativo 94.358 libbre 42.8 kg Less

Pesi

Peso massimo 94.358 libbre 42.8 kg Less
Peso minimo 88.405 libbre 40.1 kg Less

Cingoli

Numero di rulli superiori per lato 2 pezzi 2 pezzi Less
Numero di pattini (per lato) 49 pezzi 49 pezzi Less
Numero di rulli inferiori (per lato) 9 pezzi 9 pezzi Less
33.5 poll. 850.0 mm Less
27.6 poll. 700.0 mm Less
23.6 poll. 600.0 mm Less

Rotazione

Coppia di rotazione 80.394 ft·lbf 109.0 kN·m Less
Velocità di rotazione 8.8 Giri/min 8.8 Giri/min Less
Coppia di rotazione massima 98.833 ft·lbf 134.0 kN·m Less

Trasmissione

Massima velocità di marcia 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Massimo sforzo di trazione alla barra 65.419 lbf 291.0 kN Less
Pendenza 30°/70% 30°/70% Less

Impianto idraulico

Cilindro benna B1 - Corsa 53.4 poll. 1.356 mm Less
Cilindro benna B1 – Alesaggio 6.3 poll. 160.0 mm Less
Cilindro del braccio - Corsa 56.7 poll. 1.44 mm Less
Cilindro del braccio – Diametro asta 5.9 poll. 150.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio - Alesaggio 6.7 poll. 170.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio - Corsa 68.4 poll. 1.738 mm Less
Flusso massimo: Impianto di rotazione 73.7 gal/min 279.0 l/min Less
Flusso massimo: Impianto pilota 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Flusso massimo: Impianto principale 150.6 gal/min 570.0 l/min Less
Pressione massima - Attrezzatura 5.076 psi 35.0 kPa Less
Pressione massima - Attrezzatura - Carichi pesanti 5.511 psi 38.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 4.061 psi 28.0 kPa Less
Pressione massima - Traslazione 5.076 psi 35.0 kPa Less
Pressione massima: Impianto pilota 595.0 psi 4.1 kPa Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del carburante 163.8 gal (US) 620.0 l Less
Riduttore di rotazione (ciascuno) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Riduttori finali (ciascuno) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Olio motore (con filtro) 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Olio per serbatoio idraulico 46.2 gal (US) 175.0 l Less

Service Refill Capacities

Circuito di raffreddamento 11.4 gal (US) 43.0 l Less

Capacità di rifornimento

Capacità olio dell'impianto idraulico (compreso serbatoio) 100.4 gal (US) 380.0 l Less
Serbatoi del DEF 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Prestazioni acustiche

Operatore – SAE J1166 / ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Nota (1) Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con cabina operatore aperta o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Possono essere necessarie protezioni acustiche quando si lavora con cabina operatore aperta o con cabina non correttamente sottoposta a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso. Less
Nota (2) La cabina fornita da Caterpillar, installata e mantenuta correttamente, se sottoposta a test con sportelli e finestrini chiusi nelle condizioni specificate dalla normativa ANSI/SAE J1166 OCT98, soddisfa i requisiti OSHA ed MSHA relativi ai limiti di esposizione sonora per l'operatore in vigore al momento della produzione. La cabina fornita da Caterpillar, installata e mantenuta correttamente, se sottoposta a test con sportelli e finestrini chiusi nelle condizioni specificate dalla normativa ANSI/SAE J1166 OCT98, soddisfa i requisiti OSHA ed MSHA relativi ai limiti di esposizione sonora per l'operatore in vigore al momento della produzione. Less
Nota (3) *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. Less

Standards

Freni ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabina/struttura ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Standard

Cabina/Struttura FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Affidabilità e produttività

Bassi consumi

Facilità di utilizzo

Strutture durevoli

Leverismi duraturi

Versatilità

Tecnologie CAT Connect

Ambiente di lavoro sicuro

Facilità di manutenzione

Assistenza clienti completa

340F L (2017) Attrezzatura standard

MOTORE
  • Motore diesel Cat C9.3 ACERT
  • Compatibile con biodiesel fino a B20
  • Conforme agli standard sulle emissioni Stage IV
  • Capacità di funzionamento fino a 2.300 m di altitudine
  • Pompa elettrica di adescamento con interruttore
  • Controllo automatico del regime motore
  • Modalità di potenza standard, economy ed elevata
  • Separatore dell'acqua nella linea del combustibile con sensore e indicatore del livello dell'acqua
  • Filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria con tenuta radiale
  • Sistema di raffreddamento affiancato
  • Filtro primario con separatore dell'acqua e relativo indicatore
  • Indicatore differenziale del combustibile nella tubazione del combustibile
  • Kit di avvio, basse temperature, -18 °C

IMPIANTO IDRAULICO
  • Dispositivi di controllo abbassamento braccio e avambraccio
  • Valvola di smorzamento inversione di rotazione
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico a prestazioni elevate
  • Circuito di rigenerazione per braccio e avambraccio
  • Possibilità di installare circuiti ausiliari aggiuntivi
  • Compatibilità con bio-olio

CONTRAPPESO
  • 7,0 mt

CABINA
  • Tergicristallo e lavavetri parallelo
  • Specchietti
  • Cabina operatore pressurizzata con filtraggio positivo
  • Finestrino superiore scorrevole (sportello sinistro della cabina)
  • Lucernaio apribile
  • Interno
    – Martello di sicurezza per la rottura del vetro
    – Appendiabiti
    – Portabicchiere
    – Portadocumenti
    – Illuminazione interna
    – Attacco radio AM/FM (dimensioni DIN)
    – Due altoparlanti stereo da 12 V
    – Ripiano portaoggetti per cibo o cassetta degli attrezzi
    – Alimentazione a 12 V, due uscite di potenza (10 A)
    – Joystick di modulazione con interruttore girevole per l'uso con il controllo ausiliario combinato
    – Schermo parasole
    – Climatizzatore, riscaldatore e sbrinatore con controllo della climatizzazione
  • Sedile
    – Sedile riscaldato, con schienale alto regolabile e sospensione pneumatica
    – Sedile riscaldato e ventilato con schienale alto regolabile e sospensione pneumatica
    – Cintura di sicurezza, 51 mm
    – Bracciolo regolabile
    – Console con joystick regolabili in altezza
    – Leva di folle (blocco) per tutti i comandi
    – Pedali di controllo traslazione con leve manuali rimovibili
    – Possibilità di installare due pedali aggiuntivi
    – Traslazione a due velocità
    – Tappetino, lavabile
  • Monitor
    – Orologio
    – Predisposizione video
    – Display LCD a colori con avvisi
    –Sostituzione filtri/liquidi e informazioni sulle ore di lavoro
    – Lingua del display (display grafico e a colori)
    – Condizioni macchina, codice di errore e informazioni sulle impostazioni modalità attrezzi
    – Livello all'avviamento per controllo di olio motore, liquido di raffreddamento del motore e olio idraulico
    – Avvisi, sostituzione filtri/liquidi e informazioni sulle ore di lavoro
    – Contatore consumo di carburante

CARRO
  • Carro lungo ed extra largo per impieghi gravosi
  • Cingolo lubrificato a grasso GLT2, tenuta in resina
  • Rulli inferiori e pulegge folli per impieghi gravosi
  • Anello di traino su telaio di base
  • Protezione rotazione
  • Protezione motore di traslazione per impieghi gravosi
  • Protezione inferiore per impieghi gravosi

IMPIANTO ELETTRICO
  • Alternatore da 80 A
  • Stacca batterie
  • Batteria standard

LUCI
  • Luci cabina e braccio con spegnimento ritardato
  • Luci esterne integrate nel vano portaoggetti

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema di sicurezza Cat a una chiave
  • Chiusura a chiave degli sportelli
  • Serbatoio del combustibile e serbatoio idraulico con tappi dotati di chiusura a chiave
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore secondario di arresto del motore
  • Specchietti
  • Telecamera posteriore
  • Possibilità di collegare un faro rotante
  • Possibilità di fissare una struttura FOGS
  • Martello di sicurezza per la rottura del vetro della cabina

TECNOLOGIE INTEGRATE
  • Product Link
  • Telecamera posteriore

340F L (2017) Attrezzatura a richiesta

LEVERISMO ANTERIORE
  • Braccio MONO HD 6,5 m
    – Avambraccio R3,2DB
    – Avambraccio R2,8DB
  • Braccio massivo da 6,18 m
    – Avambraccio M2.55TB
  • Leverismo benna
    – Famiglia DB (con occhiello di sollevamento)
    – Famiglia TB (con occhiello di sollevamento)
  • Attacco rapido

CINGOLI
  • A tripla costola da 850 mm
  • A tripla costola da 700 mm
  • A tripla costola HD da 600 mm
  • A doppia costola da 600 mm

PROTEZIONI
  • Struttura FOGS (Falling Object Guard System) con protezioni superiori e del parabrezza
  • Protezioni guidacingoli
    – Intera lunghezza, due pezzi
    – Sezione centrale

LUCI
  • Luci di lavoro sulla cabina, alogene

CABINA
  • Parapioggia parte anteriore cabina
  • Parabrezza
    – In due pezzi 70/30, scorrevole, parte inferiore rimovibile con staffa per riporla in cabina
    – Monopezzo, fisso
  • Pedale di comando marcia rettilinea

IMPIANTO IDRAULICO
  • Tubazioni idrauliche HP per braccio e avambraccio
  • Tubazioni idrauliche MP per braccio e avambraccio
  • Tubazioni idrauliche QC per braccio e avambraccio
  • Comando QC
  • SmartBoom

IMPIANTO ELETTRICO
  • Kit di avviamento a basse temperature
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico, in vano portaoggetti
  • Allarme di marcia
  • Presa elettrica faro rotante

MOTORE
  • Scarichi rapidi, olio motore e olio idraulico (QuickEvac)

TECNOLOGIE INTEGRATE
  • Telecamera laterale