Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 484 HP 361 kW |
Modello motore | Cat C15 Cat C15 |
Potenza motore - ISO 14396 | 485 HP 362 kW |
Alesaggio | 5.4 in 137 mm |
Corsa | 6.7 in 171 mm |
Cilindrata | 928 in³ 15.2 l |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Elevata produzione, maggiore durata e una manutenzione inferiore sono ciò che l'escavatore 374 di nuova generazione porterà alla vostra attività.
Sperimentate tempi di ciclo più rapidi e prestazioni più prevedibili.
Eseguite lavori pesanti con bracci, avambracci e telai superiore e inferiore rinforzati.
Risparmiate tempo e denaro utilizzando meno olio e filtri migliori con intervalli di manutenzione prolungati.
Potenza netta - ISO 9249 | 484 HP 361 kW |
Modello motore | Cat C15 Cat C15 |
Potenza motore - ISO 14396 | 485 HP 362 kW |
Alesaggio | 5.4 in 137 mm |
Corsa | 6.7 in 171 mm |
Cilindrata | 928 in³ 15.2 l |
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo | 237 gal/min 896 l/min |
Pressione massima - Attrezzatura | 5366 psi 37000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5511 psi 38000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 5076 psi 35000 kPa |
Velocità di rotazione | 6.5 r/min 6.5 r/min |
Coppia di rotazione massima | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
Peso operativo | 158200 lb 71700 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 243 gal (US) 920 l |
Sistema di raffreddamento | 19 gal (US) 71 l |
Olio motore | 16 gal (US) 62 l |
Riduttore di rotazione | 5 gal (US) 20 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 9 gal (US) 32 l |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 164 gal (US) 620 l |
Serbatoio idraulico | 86 gal (US) 326 l |
Serbatoio del DEF | 21 gal (US) 80 l |
Braccio | Sbraccio 7,8 m (25'7") Sbraccio 7,8 m (25'7") |
Avambraccio | R3,6 m (11'10") R3,6 m (11'10") |
Benna | SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 11.8 ft 3559 mm |
Altezza del corrimano | 13 ft 3982 mm |
Lunghezza di trasporto | 44.9 ft 13652 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 13.8 ft 4171 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 4.1 ft 1494 mm |
Distanza libera da terra | 2.6 ft 782 mm |
Lunghezza cingoli | 19.3 ft 5873 mm |
Lunghezza cingolo al centro dei rulli | 15.5 ft 4705 mm |
Carreggiata | 11.2 ft 3410 mm |
Larghezza di trasporto | 11.1 ft 3400 mm |
Nota | Il carro a carreggiata con cingoli esteso con pattini da 650 mm (26"; carro retratto per larghezza di trasporto con pattini da 650 mm (26") e senza gradini Il carro a carreggiata con cingoli esteso con pattini da 650 mm (26"; carro retratto per larghezza di trasporto con pattini da 650 mm (26") e senza gradini |
Profondità massima di scavo | 28.1 ft 8570 mm |
Braccio | Sbraccio 7,8 m (25'7") Sbraccio 7,8 m (25'7") |
Avambraccio | R3,6 m (11'10") R3,6 m (11'10") |
Benna | SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 43.2 ft 13160 mm |
Altezza massima di taglio | 41.2 ft 12550 mm |
Altezza massima di carico | 27.7 ft 8430 mm |
Altezza minima di carico | 10.1 ft 3310 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 27.8 ft 8440 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 22.8 ft 6910 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 80550 ft·lbf 358 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 66390 ft·lbf 295 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCon la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.
Maggiori informazioniSfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.
Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.