395 - Tier 4

Escavatori grandi 395 - Tier 4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
542 HP
404 kW
Peso operativo
207300 lb
94000 kg
Profondità massima di scavo
31.9 ft
9670 mm

Descrizione generale

Produzione migliorata, maggiore durata e manutenzione ridotta

Produzione migliorata, maggiore durata e manutenzione ridotta sono i vantaggi dell'escavatore 395 di nuova generazione per la vostra attività.

Vantaggi

Produttività migliorata del 10% di aumento della produttività

Spostate il materiale più velocemente con una maggiore potenza e benne più grandi.

Produttività migliorata del Durata strutturale due volte superiore

Eseguite lavori più complessi con bracci, avambracci e telai superiore e inferiore rinforzati.

Produttività migliorata del 20% Costi di manutenzione ridotti

Risparmiate tempo e denaro utilizzando meno olio e filtri migliori con intervalli di manutenzione prolungati.

Caratteristiche tecniche di 395 - Tier 4

Potenza netta - ISO 9249 542 HP 404 kW
Modello motore Cat C18 Cat C18
Potenza motore - ISO 14396 543 HP 405 kW
Foro 6 pollici 145 mm
Corsa 7 pollici 183 mm
Cilindrata 1105 in³ 18.1 L
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 281 gal/min 1064 L/min
Pressione massima - Attrezzatura 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4496 psi 31000 kPa
Velocità di rotazione 6.3 r/min 6.3 r/min
Coppia di rotazione massima 267333 ft·lbf 362 kN·m
Peso operativo 207300 lb 94000 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 322 gal (US) 1220 L
Sistema di raffreddamento 19 gal (US) 71 L
Olio motore 18 gal (US) 67 L
Riduttore di rotazione 6 gal (US) 24 L
Riduttore finale - Ciascuno 5 gal (US) 20 L
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 196 gal (US) 740 L
Serbatoio idraulico 98 gal (US) 372 L
Serbatoio del DEF 21 gal (US) 80 L
Braccio GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7")
Avambraccio R4,4 m (14'5") R4,4 m (14'5")
Benna SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 12 ft 3670 mm
Altezza del corrimano 12.4 ft 3750 mm
Lunghezza di trasporto 49.6 ft 15090 mm
Raggio di rotazione posteriore 15.11 ft 4840 mm
Distanza del contrappeso da terra 5.5 ft 1640 mm
Distanza libera da terra 2.9 ft 830 mm
Lunghezza cingoli 6350 mm 20.1 ft
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 16.1 ft 5120 mm
Carreggiata 11.6 ft 3510 mm
Larghezza di trasporto 12.9 ft 3880 mm
Nota Carro a carreggiata con cingoli esteso con pattini da 900 mm (35"); carro retratto per larghezza di trasporto con pattini da 900 mm (35") e senza gradini Carro a carreggiata con cingoli esteso con pattini da 900 mm (35"); carro retratto per larghezza di trasporto con pattini da 900 mm (35") e senza gradini
Profondità massima di scavo 31.9 ft 9670 mm
Braccio GP 8,4 m (25'7") GP 8,4 m (25'7")
Avambraccio R4,4 m (14'5") R4,4 m (14'5")
Benna SD 5,2 m³ (6,8 yd³) SD 5,2 m³ (6,8 yd³)
Sbraccio massimo a terra 48.3 ft 14710 mm
Altezza massima di taglio 44.5 ft 13540 mm
Altezza massima di carico 30.4 ft 9250 mm
Altezza minima di carico 9.11 ft 3030 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') 31.4 ft 9560 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 22.3 ft 6770 mm
Forza di scavo della benna - ISO 86100 ft·lbf 383 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 68540 ft·lbf 305 kN
Riciclabilità 98% 98%

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Grade Assist per escavatori

    Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.

Esplora tecnologia
  • Cat Command per lo scavo

    Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade con 2D per escavatori

    Cat Grade con 2D migliora l'efficienza degli operatori di escavatori del 35% in un'ampia gamma di lavori. Fornendo linee guida in tempo reale per un controllo orizzontale e verticale accurato, grazie a Grade con 2D sarà possibile eseguire tagli e riempimenti rispettando le specifiche con la massima precisione.

  • Cat Grade con 3D per escavatori

    Grade con 3D aggiunge la tecnologia GNSS e le indicazioni di posizionamento RTK per semplificare i processi di livellamento più complessi tipici dei progetti commerciali e di grandi infrastrutture.

  • Cat Grade con Advanced 2D per escavatori

    Cat Grade con Advanced 2D dà agli operatori degli escavatori la possibilità di inserire, modificare e livellare semplici progetti bidimensionali usando le indicazioni su sollevamento e punta della benna in tempo reale fornite dal sistema.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Grade con 2D migliora l'efficienza degli operatori di escavatori del 35% in un'ampia gamma di lavori. Fornendo linee guida in tempo reale per un controllo orizzontale e verticale accurato, grazie a Grade con 2D sarà possibile eseguire tagli e riempimenti rispettando le specifiche con la massima precisione.

Esplora tecnologia

Grade con 3D aggiunge la tecnologia GNSS e le indicazioni di posizionamento RTK per semplificare i processi di livellamento più complessi tipici dei progetti commerciali e di grandi infrastrutture.

Esplora tecnologia

Cat Grade con Advanced 2D dà agli operatori degli escavatori la possibilità di inserire, modificare e livellare semplici progetti bidimensionali usando le indicazioni su sollevamento e punta della benna in tempo reale fornite dal sistema.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 395 - Tier 4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Verifica le offerte correnti per  395 - Tier 4

Visualizza più offerte