Motore
Potenza motore - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
Modello motore | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Alesaggio | 5 pollici 115 mm |
Corsa | 6 pollici 149 mm |
Cilindrata | 568 in³ 9.3 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Con una produttività fino al 10% in più rispetto al modello che sostituisce, il modello Cat® 340 è il migliore della sua categoria per la movimentazione di tonnellate all'ora. I bassi costi di proprietà e di esercizio dell'escavatore permetteranno di ottenere guadagni senza pari.
Maggiore potenza del motore, carro più ampio e contrappeso pesante consentono carichi utili maggiori e la migliore produzione della categoria.
L'efficienza dei consumi leader del settore, i filtri di lunga durata e i punti di assistenza facilmente accessibili riducono i tempi di inattività per una maggiore produzione.
La tecnologia disponibile rende il lavoro più semplice, più sicuro e più efficiente.
Potenza motore - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
Modello motore | Cat C9.3B Cat C9.3B |
Alesaggio | 5 pollici 115 mm |
Corsa | 6 pollici 149 mm |
Cilindrata | 568 in³ 9.3 L |
Impianto principale - flusso massimo | 148 gal/min 560 l/min |
Pressione massima - Attrezzatura | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5511 psi 38000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 4264 psi 29400 kPa |
Velocità di rotazione | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Coppia di rotazione massima | 105214 ft·lbf 143 kN·m |
Peso operativo | 82700 lb 37500 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 158.5 gal (US) 600 L |
Sistema di raffreddamento | 10.5 gal (US) 40 L |
Olio motore | 8.5 gal (US) 32 L |
Riduttore di rotazione - ciascuno | 4.8 gal (US) 18 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 2.1 gal (US) 8 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 98.5 gal (US) 373 L |
Serbatoio idraulico | 42.5 gal (US) 161 L |
Serbatoio del DEF | 21.1 gal (US) 80 L |
Braccio | Sbraccio da 6,5 m (21'4") Sbraccio da 6,5 m (21'4") |
Avambraccio | Sbraccio 3,9 m (12'10") Sbraccio 3,9 m (12'10") |
Benna | Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³) Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 10.5 ft 3180 mm |
Altezza del corrimano | 10.5 ft 3180 mm |
Lunghezza di trasporto | 36.8 ft 11180 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 11.7 ft 3530 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 4.2 ft 1260 mm |
Distanza libera da terra | 1.8 ft 510 mm |
Lunghezza cingoli | 16.6 ft 5030 mm |
Lunghezza cingolo al centro dei rulli | 13.3 ft 4040 mm |
Carreggiata | 9 ft 2740 mm |
Larghezza di trasporto - Pattini da 850 mm (33") | 11.9 ft 3590 mm |
Profondità massima di scavo | 26.11 ft 8210 mm |
Braccio | Sbraccio da 6,5 m (21'4") Sbraccio da 6,5 m (21'4") |
Avambraccio | Sbraccio 3,9 m (12'10") Sbraccio 3,9 m (12'10") |
Benna | Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³) Impieghi gravosi da 2,36 m³ (3,08 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 38.7 ft 11760 mm |
Altezza massima di taglio | 35.3 ft 10740 mm |
Altezza massima di carico | 24.6 ft 7470 mm |
Altezza minima di carico | 6.2 ft 1890 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 26.6 ft 8080 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 21.1 ft 6420 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 47190 lbf 210 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 32480 lbf 145 kN |
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.