336

Escavatori grandi 336

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 9249
300 HP
223 kW
Peso operativo
81200 lb
36800 kg
Profondità massima di scavo
26.11 ft
8210 mm

Descrizione generale

Produttività di livello superiore con costi di proprietà ed esercizio ridotti

Il Cat® 336 è un escavatore che assicura produttività elevata e costi di proprietà ed esercizio ridotti generando redditività per voi e la vostra azienda.

Vantaggi

Produttività di classe superiore

La potente idraulica, l'elevata capacità di carico utile, la forza di scavo e la coppia di oscillazione superiori rendono il 336 una macchina altamente performante.

Costi di proprietà ed esercizio ridotti

L'efficienza dei consumi, i filtri di lunga durata e i punti di assistenza facilmente accessibili riducono i tempi di fermo per una produzione superiore.

Tecnologia Cat di facile utilizzo

La tecnologia disponibile rende il lavoro più semplice, più sicuro e più efficiente.

Caratteristiche tecniche di 336

Potenza motore - ISO 9249 300 HP 223 kW
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 L
Impianto principale - flusso massimo 148 gal/min 560 L/min
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Velocità di rotazione 8.84 r/min 8.84 r/min
Coppia di rotazione massima 105250 ft·lbf 143 kN·m
Peso operativo 81200 lb 36800 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 L
Sistema di raffreddamento 10.2 gal (US) 39 L
Olio motore 6.6 gal (US) 25 L
Riduttore di rotazione - ciascuno 4.8 gal (US) 18 L
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8 L
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 98.5 gal (US) 373 L
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 L
Serbatoio del DEF 13.2 gal (US) 50 L
Braccio Sbraccio da 6,5 m (21'4") Sbraccio da 6,5 m (21'4")
Avambraccio Sbraccio 3,9 m (12'10") Sbraccio 3,9 m (12'10")
Benna Impieghi gravosi da 2,12 m3 (2,77 yd3) Impieghi gravosi da 2,12 m3 (2,77 yd3)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.5 ft 3180 mm
Altezza del corrimano 10.5 ft 3180 mm
Lunghezza di trasporto 36.8 ft 11180 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.7 ft 3530 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.2 ft 1260 mm
Distanza libera da terra 1.8 ft 510 mm
Lunghezza cingoli 16.6 ft 5030 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 13.3 ft 4040 mm
Carreggiata 9 ft 2740 mm
Larghezza di trasporto 10.5 ft 3190 mm
Larghezza di trasporto - Pattini da 850 mm (33") 11.9 ft 3590 mm
Profondità massima di scavo 26.11 ft 8210 mm
Braccio Sbraccio da 6,5 m (21'4") Sbraccio da 6,5 m (21'4")
Avambraccio Sbraccio 3,9 m (12'10") Sbraccio 3,9 m (12'10")
Benna Impieghi gravosi da 2,12 m3 (2,77 yd3) Impieghi gravosi da 2,12 m3 (2,77 yd3)
Sbraccio massimo a terra 38.7 ft 11760 mm
Altezza massima di taglio 35.3 ft 10740 mm
Altezza massima di carico 24.6 ft 7480 mm
Altezza minima di carico 6.2 ft 1890 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') 26.6 ft 8080 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 21.4 ft 6500 mm
Forza di scavo della benna - ISO 47190 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32480 lbf 145 kN
Riciclabilità 98% 98%

336 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

TECNOLOGIA CAT

  • Product LinkTM
  • Remote flash
  • Remote flash
  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica
  • Possibilità di installare sistemi Grade con 3D di Trimble, Topcon e Leica
  • Cat Grade con 2D e memoria di scostamenti
  • Cat Grade con 2D e memoria di scostamenti
  • Cat Assist
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Cat E-Fence
  • Arresto automatico del martello
  • Arresto automatico del martello
  • Riconoscimento dell'attrezzatura
  • Riconoscimento dell'attrezzatura
  • Monitoraggio dell'attrezzatura (richiede un localizzatore di attrezzature L161)
  • Monitoraggio dell'attrezzatura (richiede un localizzatore di attrezzature L161)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci sul braccio e sul telaio esteriore a LED
  • Luci sul braccio e sul telaio esteriore a LED

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Controllo automatico del regime motore
  • Controllo automatico del regime motore
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Disattivazione da remoto
  • Disattivazione da remoto

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Sollevamento potenziato automatico
  • Auto Dig Boost
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Capacità olio idraulico biologico
  • Capacità olio idraulico biologico
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Due velocità di traslazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra
  • Telecamera posteriore
  • Telecamera posteriore

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S)
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Anello di traino su telaio di base
  • Anello di traino su telaio di base
  • Protezione rotazione
  • Protezione rotazione
  • Protezione inferiore HD
  • Protezione inferiore HD
  • Protezione motore di traslazione HD
  • Protezione motore di traslazione HD
  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Cingoli lubrificati a grasso

CABINA DELUXE

  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza
  • Console regolabile in altezza
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Sedile riscaldato con sospensioni pneumatiche
  • Sedile riscaldato con sospensioni pneumatiche
  • Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux
  • Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux
  • Prese da 12 V CC
  • Prese da 12 V CC
  • Portadocumenti
  • Portadocumenti
  • Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro
  • Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro
  • Portabevande
  • Portabevande
  • Portabicchiere
  • Portabicchiere
  • Parabrezza in due pezzi, apribile
  • Parabrezza in due pezzi, apribile
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Tergicristallo radiale con lavavetro
  • Tergicristallo radiale con lavavetro
  • Portello del lucernaio in policarbonato, apribile
  • Portello del lucernaio in policarbonato, apribile
  • Luci LED a cupola
  • Luci LED a cupola
  • Luce di benvenuto da terra
  • Luce di benvenuto da terra
  • Parasole sul tettuccio
  • Parasole sul tettuccio
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Tappetino lavabile
  • Tappetino lavabile
  • Predisposizione per faro rotante
  • Predisposizione per faro rotante

CABINA PREMIUM

  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza
  • Console regolabile in altezza
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche
  • Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche
  • Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux
  • Radio Bluetooth integrata nel monitor con porte USB/Aux
  • Prese da 12 V CC
  • Prese da 12 V CC
  • Portadocumenti
  • Portadocumenti
  • Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro
  • Portaoggetti sopra la testa e vano portaoggetti con rete sul retro
  • Portabevande
  • Portabevande
  • Portabicchiere
  • Portabicchiere
  • Parabrezza in due pezzi, apribile
  • Parabrezza in due pezzi, apribile
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Tergicristalli paralleli
  • Tergicristalli paralleli
  • Portello del lucernaio in policarbonato, apribile
  • Portello del lucernaio in policarbonato, apribile
  • Luci LED a cupola
  • Luci LED a cupola
  • Luce di benvenuto da terra
  • Luce di benvenuto da terra
  • Parasole sul tettuccio
  • Parasole sul tettuccio
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Tappetino lavabile
  • Tappetino lavabile
  • Predisposizione per faro rotante
  • Predisposizione per faro rotante

336 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio ME da 6,18 m (20'3")
  • Braccio MONO da 6,5 m (21'4")
  • Avambraccio da 2,55 m (8'4")
  • Avambraccio MONO da 2,8 m (9'2")
  • Avambraccio MONO di 3,2 m (10'6")
  • Avambraccio MONO di 3,9 m (12'10")
  • Leverismo benna famiglia TB con/senza anello di sollevamento
  • Leverismo benna famiglia DB con/senza anello di sollevamento

TECNOLOGIA CAT

  • Connettività Cat Grade
  • Cat GRADE con Advanced 2D
  • Cat Grade con singolo GNSS 3D
  • Cat Grade con doppio GNSS 3D

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x4)

MOTORE

  • Riscaldatore del blocco di avviamento a freddo
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Ventola idraulica reversibile
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito unidirezionale
  • Circuito combinato a due vie

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Detect - Rilevamento persone
  • Comando a distanza Cat Command
  • Allarme oscillazione
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Protezioni guidacingoli sull'intera lunghezza
  • Protezioni guidacingoli segmentate in due parti
  • Cingoli per impieghi gravosi
  • Telaio oscillante HD
  • Cuscinetto di rotazione per impieghi gravosi
  • Contrappeso da 6,8 m (14.991 lb)
  • Contrappeso da 7,56 m (16.667 lb)
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi, a tripla costola e a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 800 mm (31")
  • Pattini a tripla costola da 850 mm (33'')

CABINA DELUXE

  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Tendina parasole posteriore a rullo
  • Joystick Cat
  • Relè ausiliario

CABINA PREMIUM

  • Parabrezza monopezzo
  • Joystick Cat
  • Relè ausiliario

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Grade Assist per escavatori

    Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.

Esplora tecnologia
  • Cat Detect - Rilevamento persone per escavatori

    Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade con 2D per escavatori

    Cat Grade con 2D migliora l'efficienza degli operatori di escavatori del 35% in un'ampia gamma di lavori. Fornendo linee guida in tempo reale per un controllo orizzontale e verticale accurato, grazie a Grade con 2D sarà possibile eseguire tagli e riempimenti rispettando le specifiche con la massima precisione.

  • Cat Grade con 3D per escavatori

    Grade con 3D aggiunge la tecnologia GNSS e le indicazioni di posizionamento RTK per semplificare i processi di livellamento più complessi tipici dei progetti commerciali e di grandi infrastrutture.

  • Cat Grade con Advanced 2D per escavatori

    Cat Grade con Advanced 2D dà agli operatori degli escavatori la possibilità di inserire, modificare e livellare semplici progetti bidimensionali usando le indicazioni su sollevamento e punta della benna in tempo reale fornite dal sistema.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Grade con 2D migliora l'efficienza degli operatori di escavatori del 35% in un'ampia gamma di lavori. Fornendo linee guida in tempo reale per un controllo orizzontale e verticale accurato, grazie a Grade con 2D sarà possibile eseguire tagli e riempimenti rispettando le specifiche con la massima precisione.

Esplora tecnologia

Grade con 3D aggiunge la tecnologia GNSS e le indicazioni di posizionamento RTK per semplificare i processi di livellamento più complessi tipici dei progetti commerciali e di grandi infrastrutture.

Esplora tecnologia

Cat Grade con Advanced 2D dà agli operatori degli escavatori la possibilità di inserire, modificare e livellare semplici progetti bidimensionali usando le indicazioni su sollevamento e punta della benna in tempo reale fornite dal sistema.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 336 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  336

Visualizza più offerte