Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Modello motore | C9.3 B C9.3 B |
Foro | 5 pollici 115 mm |
Corsa | 6 pollici 149 mm |
Cilindrata | 568 in³ 9.3 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Cat® 350 è il massimo della sua classe in termini di produttività. Con costi di proprietà e di esercizio ridotti e tecnologia Cat di facile utilizzo, questo escavatore vi consentirà di svolgere enormi quantità di lavoro in modo preciso e puntuale.
Scavate, movimentate e caricate tonnellate di materiale con potenza e precisione.
Risparmiate sui costi grazie all'efficienza dei consumi leader nel settore e ai filtri a lunga durata con intervalli di manutenzione prolungati.
Rendete il vostro lavoro più semplice, più sicuro e molto più efficiente.
Potenza netta - ISO 9249 | 413 HP 308 kW |
Modello motore | C9.3 B C9.3 B |
Foro | 5 pollici 115 mm |
Corsa | 6 pollici 149 mm |
Cilindrata | 568 in³ 9.3 L |
Impianto principale - flusso massimo | 206 gal/min 779 L/min |
Pressione massima - Attrezzatura | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5511 psi 38000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3727 psi 25700 kPa |
Velocità di rotazione | 7.94 r/min 7.94 r/min |
Coppia di rotazione massima | 139275 ft·lbf 189 kN·m |
Peso operativo | 105100 lb 47700 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 179.6 gal (US) 680 L |
Sistema di raffreddamento | 12.7 gal (US) 48 L |
Olio motore | 8.5 gal (US) 32 L |
Riduttore di rotazione | 4 gal (US) 15 L |
Riduttore di rotazione - ciascuno | 4 gal (US) 15 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 3.2 gal (US) 12 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 145.3 gal (US) 550 L |
Serbatoio idraulico | 57.3 gal (US) 217 L |
Serbatoio del DEF | 21.1 gal (US) 80 L |
Braccio | Sbraccio 6,9 m (22'8") Sbraccio 6,9 m (22'8") |
Avambraccio | R 3,9 m (12'10") R 3,9 m (12'10") |
Benna | GDC 3,08 m3 (4,03 iarde cubiche) GDC 3,08 m3 (4,03 iarde cubiche) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 10.8 ft 3260 mm |
Altezza del corrimano | 11.2 ft 3400 mm |
Lunghezza di trasporto | 39.2 ft 11950 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 12.4 ft 3760 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 4.5 ft 1340 mm |
Distanza libera da terra | 1.8 ft 520 mm |
Lunghezza cingoli | 17.9 ft 5400 mm |
Lunghezza cingolo al centro dei rulli | 14.4 ft 4360 mm |
Carreggiata | 9 ft 2740 mm |
Larghezza di trasporto - Pattini da 600 mm (24") | 10.11 ft 3340 mm |
Profondità massima di scavo | 26.11 ft 8210 mm |
Braccio | Sbraccio 6,9 m (22'8") Sbraccio 6,9 m (22'8") |
Avambraccio | R 3,9 m (12'10") R 3,9 m (12'10") |
Benna | GDC 3,08 m3 (4,03 iarde cubiche) GDC 3,08 m3 (4,03 iarde cubiche) |
Sbraccio massimo a terra | 39.1 ft 12150 mm |
Altezza massima di taglio | 35.1 ft 10690 mm |
Altezza massima di carico | 24.3 ft 7390 mm |
Altezza minima di carico | 7.2 ft 2190 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 26.6 ft 8080 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 19.2 ft 5840 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 60160 lbf 268 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 41090 lbf 183 kN |
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.
Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.
Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.
Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS