< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'escavatore Cat® 336 fornisce prestazioni ottimali insieme a tecnologie di facile utilizzo come Cat GRADE con 2D, Grade Assist e Payload, tutte attrezzature standard, per aumentare l'efficienza dell'operatore fino al 45%. Queste caratteristiche, insieme a una nuova cabina, a intervalli di manutenzione prolungati con costi di manutenzione ridotti fino al 15% e all'impianto di alimentazione che migliora l'efficienza dei consumi fino al 15%, offrono un escavatore a un basso costo per unità di produzione, ideale per svariate applicazioni.

Motore

Modello motore C9.3B C9.3B Less
Potenza netta al volano 311.0 HP 232.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 311.0 HP 232.0 kW Less
Potenza lorda - ISO 14396/SAE J1995 314.0 HP 234.0 kW Less
Regime del motore - funzionamento 1550.0 Giri/min 1550.0 Giri/min Less
Regime del motore - traslazione 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less
Alesaggio 5.0 poll. 115.0 mm Less
Corsa 6.0 poll. 149.0 mm Less
Cilindrata 568.0 in³ 9.3 l Less

Impianto idraulico

Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 147.0 gal/min 558.0 l/min Less
Pressione massima - Attrezzatura - Attrezzo 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima - Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 4264.0 psi 29400.0 kPa Less

Rotazione

Velocità di rotazione 8.75 Giri/min 8.75 Giri/min Less
Coppia di rotazione massima 106228.0 ft·lbf 144.0 kN·m Less

Pesi

Peso operativo 81900.0 libbre 37200.0 kg Less
Nota Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R3.9DB (12'10"), benna GDC da 2,27 m3 (2,97 yd3), pattini a tripla costola da 850 mm (33 in), contrappeso da 6,8 mt (14.991 lb). Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R3.9DB (12'10"), benna GDC da 2,27 m3 (2,97 yd3), pattini a tripla costola da 850 mm (33 in), contrappeso da 6,8 mt (14.991 lb). Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Sistema di raffreddamento 10.5 gal (US) 40.0 l Less
Olio motore - Con filtro 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Riduttore di rotazione - ciascuno 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Impianto idraulico - compreso serbatoio 98.5 gal (US) 373.0 l Less
Serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Serbatoio DEF 21.1 gal (US) 80.0 l Less

Dimensioni

Braccio Braccio MONO 6,5 m (21'4") Braccio MONO 6,5 m (21'4") Less
Avambraccio R3.9 m (12'10") R3.9 m (12'10") Less
Benna Benna GDC da 2,27 m3 (2,97 yd3) Benna GDC da 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
Altezza di spedizione - sommità della cabina 10.4 ft 3170.0 mm Less
Altezza del corrimano 10.4 ft 3160.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 36.7 ft 11200.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3530.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 4.1 ft 1250.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.7 ft 510.0 mm Less
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 13.3 ft 4040.0 mm Less
Carreggiata - Carro lungo 8.5 ft 2590.0 mm Less
Larghezza di trasporto - Pattini da 850 mm (33") 11.3 ft 3440.0 mm Less

Gamme e forze operative

Braccio Braccio MONO 6,5 m (21'4") Braccio MONO 6,5 m (21'4") Less
Avambraccio R3.9 m (12'10") R3.9 m (12'10") Less
Benna GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) GDC 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
Profondità massima di scavo 26.9 ft 8200.0 mm Less
Sbraccio massimo a terra 38.5 ft 11730.0 mm Less
Altezza massima di taglio 35.2 ft 10740.0 mm Less
Altezza massima di carico 24.6 ft 7490.0 mm Less
Altezza minima di carico 6.2 ft 1900.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 piedi) 26.4 ft 8060.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 20.9 ft 6360.0 mm Less
Forza di scavo della benna - SAE 41900.0 lbf 186.0 kN Less
Forza di scavo della benna - ISO 47160.0 lbf 210.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 31630.0 lbf 141.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32400.0 lbf 144.0 kN Less

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

        
  • Aumento dell'efficienza di funzionamento fino al 45% grazie alle tecnologie standard Cat Connect che riducono la fatica dell'operatore e i costi di esercizio, tra cui il consumo di combustibile e la manutenzione giornaliera.
  •     
  • Efficienza dei consumi migliorata fino al 15% per svolgere più lavoro per unità di combustibile rispetto all'escavatore Cat 336F.
  •     
  • Motore C9.3B funzionante con biodiesel fino a B20 conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV e Giappone 2014.
  •     
  • Adattamento dell'escavatore al lavoro tramite le modalità di potenza, tra cui Power, Smart ed Eco. Per risparmiare combustibile, la modalità Smart adatta in automatico la potenza del motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo, fornendo la massima potenza quando necessario e riducendola quando non lo è.
  •     
  • Nuove ventole idrauliche a efficienza elevata per raffreddare singolarmente i componenti del motore su richiesta al fine di ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Impianto idraulico avanzato per un equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario per lavori di scavo di precisione.
  •     
  • Aumento della produzione e riduzione dei costi con estensione del 30% della vita utile della punta grazie alle nuove punte autoaffilanti per benna Advansys.
  •     
  • Opzioni idrauliche ausiliarie per offrire la versatilità necessaria all'utilizzo di una vasta gamma di attrezzature Cat.
  •     
  • Nessuna interruzione del lavoro dovuta alla temperatura. L'escavatore può operare a temperature ambiente fino a 52 °C (125 °F) ed è in grado di avviarsi alle basse temperature (fino a -18 °C (0 °F)).

Aumentate l'efficienza e la produttività con la tecnologia Cat Connect integrata

        
  • Aumento della produttività fino al 45% rispetto alle tecnologie di livellamento tradizionali con il sistema Cat GRADE con 2D disponibile di serie, che include le funzioni laser e di sola indicazione.
  •     
  • Scavo con guida in tempo reale per profondità, pendenza e distanza orizzontale di livellamento.
  •     
  • Il sistema 2D può essere aggiornato a Cat GRADE con Advanced 2D o a Cat GRADE con 3D.
  •     
  • Grade Assist di serie: livellamento costante, in modo semplice e senza sforzo, con lo scavo a leva singola.
  •     
  • Impostazione dell'angolo della benna desiderato, con funzione Bucket Assist che mantiene automaticamente l'angolo nelle applicazioni in pendenza, in quelle di livellamento normale e di precisione e nelle attività di scavo di fossati.
  •     
  • Boom Assist mantiene i cingoli sul terreno durante le operazioni di sollevamento e di scavo pesante.
  •     
  • Arresto automatico della rotazione dell'escavatore nei punti definiti dall'operatore durante il carico dei dumper e le applicazioni di scavo di fossati grazie al sistema Swing Assist, che riduce lo sforzo e il consumo di combustibile.
  •     
  • Sistema di pesatura a bordo Cat PAYLOAD disponibile di serie: raggiungimento di obiettivi di carico precisi e aumento dell'efficienza di carico con la pesatura rapida e la previsione in tempo reale del carico utile senza oscillazioni.
  •     
  • Monitoraggio della produttività giornaliera, ad esempio i pesi previsti sul dumper e il numero di carichi/cicli.
  •     
  • La taratura può essere eseguita in pochi minuti.
  •     
  • La combinazione di Payload e VisionLink® consente di gestire a distanza gli obiettivi di produzione.
  •     
  • Aggiornamento su richiesta a Cat GRADE con Advanced 2D per facilitare la creazione e la modifica di progetti di livellamento su un secondo monitor touchscreen ad alta risoluzione da 254 mm (10 in).
  •     
  • Aggiornamento su richiesta a Cat GRADE con 3D per facilitare invece la creazione e la modifica di progetti e la visualizzazione dell'intero intervallo di movimento del leverismo anteriore su un secondo monitor touchscreen ad alta risoluzione da 254 mm (10 in).
  •     
  • I sistemi GPS e GLONASS consentono di conoscere la posizione esatta dell'escavatore. Compensazione automatica da parte della macchina del beccheggio e del rollio dell'escavatore causati dalla pendenza del terreno.
  •     
  • Tecnologia Product Link™ standard per indicare su richiesta la posizione, le ore di funzionamento della macchina, il consumo di combustibile, la produttività, i tempi di inattività, i codici diagnostici e altri dati relativi alla macchina tramite l'interfaccia on-line VisionLink, migliorando l'efficienza in cantiere con costi di esercizio inferiori.
  •     
  • Poiché la macchina è in grado di tenere traccia di tutti gli attrezzi dotati di tecnologia Cat TrackIt, è possibile sapere dove si trova la propria attrezzatura e quanto la si utilizza.

Lavorate comodamente nella nuova cabina

        
  • Climatizzatore automatico in entrambe le cabine Deluxe e Premium.
  •     
  • Regolazione degli ampi sedili per operatori di tutte le corporature.
  •     
  • Scelta tra il sedile riscaldato Deluxe e il sedile riscaldato e raffreddato Premium.
  •     
  • Ampio spazio tra le console per un ambiente più confortevole e spazioso.
  •     
  • Ingresso e uscita dalla cabina in modo più semplice con la console sinistra sollevabile.
  •     
  • Riduzione delle vibrazioni nella cabina fino al 50% rispetto ai modelli di escavatori precedenti grazie ai supporti viscosi avanzati.
  •     
  • Comodo azionamento dell'escavatore tramite i comandi a portata di mano, tutti posizionati di fronte all'operatore.
  •     
  • Possibilità di riporre l'attrezzatura riposta nei numerosi vani portaoggetti presenti in cabina, sotto e dietro il sedile, sopra la testa e nelle console. Portabicchiere, tasca portadocumenti, portabottiglie e gancio appendiabiti.
  •     
  • Porte USB standard della radio e la tecnologia Bluetooth® per collegare i vari dispositivi ed eseguire chiamate in vivavoce.

Facilità di utilizzo

        
  • Avviamento del motore tramite un pulsante; utilizzo di una chiave con telecomando Bluetooth, dell'app per smartphone o dell'esclusiva funzione ID operatore.
  •     
  • Programmazione di ciascun pulsante del joystick, comprese risposta e configurazione, utilizzando l'ID operatore; vengono inoltre ricordate le impostazioni ogni volta che si va al lavoro.
  •     
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico per lavorare più velocemente alle basse temperature e prolungare la durata dei componenti.
  •     
  • Navigazione rapida sul monitor touchscreen standard ad alta risoluzione da 254 mm (10 in) o con l'ausilio del selettore a rotellina.
  •     
  • Secondo monitor da 254 mm (10 in) disponibile per il controllo del livellamento avanzato e Cat GRADE con 3D.
  •     
  • Dubbi sull'utilizzo di una funzione o su come eseguire la manutenzione dell'escavatore? Il manuale dell'operatore è sempre a portata di mano sul monitor touchscreen.

Manutenzione

        
  • Intervalli di manutenzione prolungati per ridurre fino al 15% i costi di manutenzione rispetto al modello 336F. (Risparmio calcolato oltre 12.000 ore di funzionamento della macchina).
  •     
  • Controllo dell'olio dell'impianto idraulico e scarico dell'acqua dall'impianto di alimentazione e dal serbatoio del combustibile facilmente eseguiti da terra.
  •     
  • Monitoraggio della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione dell'escavatore eseguibile tramite il monitor in cabina.
  •     
  • Sostituzione dei filtri del combustibile ogni 1.000 ore. Manutenzione facilitata grazie al raggruppamento dei filtri dell'olio e del combustibile sul lato destro della macchina.
  •     
  • Nuovo filtro di aspirazione dell'aria con prefiltro e capacità antipolvere del filtro di aspirazione dell'aria raddoppiata rispetto al modello precedente.
  •     
  • Nuovo filtro dell'olio idraulico per migliori prestazioni di filtraggio e valvole antiscarico al fine di mantenere l'olio pulito quando viene sostituito il filtro e maggiore durata grazie agli intervalli di sostituzione di 3.000 ore, ovvero intervalli prolungati del 50% rispetto ai modelli di filtro precedenti.
  •     
  • Nuove ventole idrauliche a efficienza elevata con funzione reversibile automatica opzionale per mantenere le masse radianti prive di detriti, eliminando la necessità di eventuali interazioni da parte dell'operatore.
  •     
  • Manutenzione semplificata grazie alle porte S·0·SSM che consentono un prelievo rapido e facile dei campioni di liquidi da analizzare.

Sicurezza

        
  • Lavoro in totale sicurezza con la funzione 2D E-Fence standard integrata direttamente in fabbrica, che impedisce il movimento dell'escavatore all'esterno dei punti predefiniti dall'operatore.
  •     
  • Cabina ROPS standard conforme ai requisiti ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Indicatore della direzione di marcia per aiutare gli operatori a sapere in quale direzione vanno attivate le leve di comando marcia.
  •     
  • Ottima visibilità all'interno del fossato di scavo, in ogni direzione di oscillazione e all'indietro grazie a montanti della cabina più piccoli, finestrini più grandi e cofano motore piatto.
  •     
  • Interruzione totale dell'alimentazione di combustibile al motore e spegnimento della macchina tramite attivazione dell'interruttore di spegnimento accessibile da terra.
  •     
  • Telecamera posteriore di serie. Passaggio alla visibilità a 360° per visualizzare facilmente gli oggetti e il personale intorno all'escavatore in un'unica vista.
  •     
  • Gradini zigrinati e piastre antiscivolo presenti sulla piattaforma per la manutenzione per evitare lo scivolamento.

336 Attrezzatura standard

CABINA
  • ROPS, insonorizzazione
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica (solo Premium)

MOTORE
  • Tre modalità selezionabili: Power, Smart ed Eco
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento fino a 2.300 m (7.546 ft) di altitudine senza riduzione di potenza
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento a freddo a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Disattivazione da remoto
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO
  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

CARRO E STRUTTURE
  • Anello di traino su telaio di base

IMPIANTO ELETTRICO
  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci a LED su telaio, luci montate su braccio SX e DX, luci cabina

TECNOLOGIA CAT CONNECT
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con Assist
  • Cat PAYLOAD

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S)

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro (a norma ISO 2867:2011)
  • Pacchetto specchietti con visibilità standard
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra

336 Attrezzatura a richiesta

CABINA
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10 in)

MOTORE
  • Riscaldatori del blocco di avviamento a freddo
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Ventola idraulica reversibile

IMPIANTO IDRAULICO
  • Braccio Smart Boom
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Circuito ausiliario combinato a due vie con ritorno diretto
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Circuito di raffreddamento
  • Circuito attacchi rapidi per modelli Cat spinotto benna e CW dedicati

CARRO E STRUTTURE
  • Carro lungo
  • Carro lungo e stretto
  • Contrappeso da 6,8 mt (14.991 lb)
  • Contrappeso da 7,56 mt (16.667 lb)
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi da 600 mm (24")
  • Pattini a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")

BRACCI E AVAMBRACCI
  • Braccio ME da 6,18 m (20'3")
  • Braccio MONO da 6,5 m (21'4")
  • Braccio MONO per impieghi gravosi da 6,5 m (21'4")
  • Avambraccio da 2,55m (8' 4")
  • Avambraccio da 2,8 m (9' 2")
  • Avambraccio da 3,2m (10' 6")
  • Avambraccio da 3,9m (12' 10")

TECNOLOGIA CAT CONNECT
  • Cat GRADE con Advanced 2D
  • Cat GRADE con 3D

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
  • Predisposizione per la manutenzione preventiva (Quick Evac™)
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Telecamera posteriore e laterale destra
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per l'abbassamento dell'avambraccio
  • Visibilità a 360°