Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
Modello motore | Cat C13 Cat C13 |
Potenza motore - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alesaggio | 5 in 130 mm |
Corsa | 6 in 157 mm |
Cilindrata | 763 in³ 12.5 l |
Potenza - ISO 14396 - Sistema metrico | 49.230 49.230 |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il modello 352 offre prestazioni eccezionali con tecnologie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza operativa per incrementare la produttività e abbattere i costi di esercizio.
Aumentate la produttività con un motore avanzato e comandi elettroidraulici.
Aumentate i tempi di utilizzo e riducete i costi con intervalli di manutenzione prolungati.
Il modello Cat 352 offre il livello di prestazioni più alto del settore con tecnologia di serie come Cat GRADE con 2D, GRADE con Assist, PAYLOAD, Lift Assist ed E-Fence.
Potenza netta - ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
Modello motore | Cat C13 Cat C13 |
Potenza motore - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alesaggio | 5 in 130 mm |
Corsa | 6 in 157 mm |
Cilindrata | 763 in³ 12.5 l |
Potenza - ISO 14396 - Sistema metrico | 49.230 49.230 |
Impianto principale - flusso massimo | 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5511 psi 38000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3771 psi 26000 kPa |
Velocità di rotazione | 8.44 r/min 8.44 r/min |
Coppia di rotazione massima | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
Peso operativo | 110500 lb 50100 kg |
Nota (3) | 5.511 5.511 |
Capacità del serbatoio del combustibile | 188.9 gal (US) 715 l |
Sistema di raffreddamento | 13.7 gal (US) 52 l |
Olio motore | 10.6 gal (US) 40 l |
Riduttore di rotazione | 2.8 gal (US) 10.5 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 4 gal (US) 15 l |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 145.3 gal (US) 550 l |
Serbatoio idraulico | 57.3 gal (US) 217 l |
Serbatoio del DEF | 12.2 gal (US) 46 l |
Braccio | Sbraccio 6,9 m (22'8") Sbraccio 6,9 m (22'8") |
Avambraccio | MONO 2,9 m (9'6") MONO 2,9 m (9'6") |
Benna | HD 2,41 m³ (3,61 yd³) HD 2,41 m³ (3,61 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 11.1 ft 3380 mm |
Altezza del corrimano | 11.6 ft 3530 mm |
Lunghezza di trasporto | 39 ft 11890 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 12.3 ft 3760 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 187 kN·m 2.3 ft |
Distanza libera da terra | 2.3 ft 710 mm |
Lunghezza cingoli | 17.6 ft 5350 mm |
Lunghezza cingolo al centro dei rulli | 14.2 ft 4340 mm |
Carreggiata | 8 ft 2390 mm |
Larghezza di trasporto | 9.8 ft 2990 mm |
Profondità massima di scavo | 23.2 ft 7060 mm |
Braccio | Sbraccio 6,9 m (22'8") Sbraccio 6,9 m (22'8") |
Avambraccio | MONO 2,9 m (9'6") MONO 2,9 m (9'6") |
Benna | HD 2,41 m³ (3,61 yd³) HD 2,41 m³ (3,61 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 37 ft 11290 mm |
Altezza massima di taglio | 35.4 ft 10790 mm |
Altezza massima di carico | 24.3 ft 7400 mm |
Altezza minima di carico | 11 ft 3350 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 22.6 ft 6900 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 17.3 ft 5270 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 60250 lbf 268 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 49230 lbf 219 kN |
Freni | 206 206 |
Nota | 60.250 60.250 |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCon la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.
Maggiori informazioniSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.