Escavatori grandi 340

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
311 HP
232 kW
Peso operativo
87 lb
39.7 kg
Profondità massima di scavo
23.9 ft
7.27 mm

Descrizione generale

Efficienza elevata per applicazioni specialistiche

Il modello 340 può essere costruito per soddisfare esigenze speciali, quali scavo, movimentazione rocce o sagomatura di canali e pendenze distanti. Ricco di tecnologie e miglioramenti per l'operatore, questo escavatore da 40 tonnellate aiuta a svolgere il lavoro con rapidità ed efficienza.

Vantaggi

Fino al 45% in più di efficienza operativa

Il modello Cat 340 offre il livello di prestazioni più alto del settore con tecnologia di serie come Cat GRADE con 2D, GRADE con Assist, PAYLOAD, Lift Assist ed E-Fence.

Fino al 15% in più di efficienza del combustibile

Aumentate la produttività con un motore avanzato e comandi elettroidraulici.

Costi di manutenzione inferiori del 20 %

Aumentate i tempi di utilizzo e riducete i costi con intervalli di manutenzione prolungati.

Caratteristiche tecniche di 340

Potenza netta - ISO 9249 311 HP 232 kW
Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza motore - ISO 14396 314 HP 234 kW
Alesaggio 5 in 115 mm
Corsa 6 in 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Regime del motore - traslazione 1.8 r/min 1.8 r/min
Regime del motore - funzionamento 1550 r/min 1550 r/min
Impianto principale - flusso massimo 558 l/min 558 l/min
Pressione massima - Attrezzatura 5.076 psi 35 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5.511 psi 38 kPa
Pressione massima - Traslazione 5.076 psi 35 kPa
Pressione massima - Rotazione 4.264 psi 29.4 kPa
Velocità di rotazione 8.75 r/min 8.75 r/min
Coppia di rotazione massima 106.228 ft·lbf 144 kN·m
Peso operativo 87 lb 39.7 kg
Peso operativo Carro largo e alto per impieghi gravosi, braccio MONO, avambraccio R3.2DB (10'6"), capacità benna per impieghi generali 2,27 m3 (2,97 yd3) e pattini a tripla costola da 600 mm (24''), contrappeso da 7,56 m (16.700 lb). Carro largo e alto per impieghi gravosi, braccio MONO, avambraccio R3.2DB (10'6"), capacità benna per impieghi generali 2,27 m3 (2,97 yd3) e pattini a tripla costola da 600 mm (24''), contrappeso da 7,56 m (16.700 lb).
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 l
Sistema di raffreddamento 10.5 gal (US) 40 l
Olio motore 8.5 gal (US) 32 l
Riduttore di rotazione 4.8 gal (US) 18 l
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 98.5 gal (US) 373 l
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Braccio Sbraccio da 6,5 m Sbraccio da 6,5 m
Avambraccio MONO R3.2DB MONO R3.2DB
Benna GD 2,27 m³ GD 2,27 m³
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11.2 ft 3.4 mm
Altezza del corrimano 11.1 ft 3.39 mm
Lunghezza di trasporto 36.5 ft 10.11 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3.53 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.8 ft 1.47 mm
Distanza libera da terra 2.4 ft 720 mm
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5.03 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 13.3 ft 4.04 mm
Carreggiata 9.6 ft 2.93 mm
Larghezza di trasporto 11.6 ft 3.53 mm
Profondità massima di scavo 23.9 ft 7.27 mm
Braccio Sbraccio da 6,5 m Sbraccio da 6,5 m
Avambraccio MONO R3.2DB MONO R3.2DB
Benna GD 2,27 m³ GD 2,27 m³
Sbraccio massimo a terra 36 ft 10.98 mm
Altezza massima di taglio 34.6 ft 10.55 mm
Altezza massima di carico 24 ft 7.33 mm
Altezza minima di carico 9.3 ft 2.83 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') 23.3 ft 7.11 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 17.5 ft 5.33 mm
Forza di scavo della benna - ISO 47.15 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 37.3 lbf 186 kN
Forza di scavo della benna - SAE 41900 lbf 186 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 36210 lbf 161 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1430 tonnellate metriche.

340 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Struttura ROPS, insonorizzazione standard
  • Sospensione del sedile a regolazione meccanica

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento fino a 2.300 m di altitudine senza riduzione di potenza del motore
  • Capacità di raffreddamento con temperatura ambiente fino a 52 °C
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Disattivazione da remoto
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

CARRO E STRUTTURE

  • Occhiello di traino sul telaio di base (a norma ISO 15818)
  • Contrappeso da 7,56 mt

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Illuminazione telaio a LED

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con Assist
  • Cat Payload
  • 2D E-Fence
  • Lift Assist
  • Auto Dig Boost
  • Capacità di servizio remoto

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio, del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastre antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro (a norma ISO 2867)
  • Pacchetto specchietti con visibilità standard
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra
  • Telecamera posteriore e laterale destra

340 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Struttura ROPS, insonorizzazione avanzata
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm
  • Sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica (solo Premium)

MOTORE

  • Riscaldatori del blocco di avviamento alle basse temperature
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C

IMPIANTO IDRAULICO

  • Smart Boom
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Circuito ausiliario combinato a due vie con ritorno diretto
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Circuito di raffreddamento
  • Circuito attacchi rapidi per modelli Cat spinotto benna e CW dedicati

CARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo
  • Pattini a tripla costola da 600 mm
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi di 600 mm
  • Pattini a doppia costola da 600 mm
  • Pattini a tripla costola da 700 mm
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi di 850 mm

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio ME da 6,18 m
  • Braccio MONO per impieghi gravosi da 6,5 m
  • Avambraccio di 2,55 m
  • Avambraccio per impieghi gravosi di 2,8 m
  • Avambraccio per impieghi gravosi di 3,2 m

IMPIANTO ELETTRICO

  • Kit luci diffuse di qualità superiore

TECNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE con Advanced 2D
  • Cat GRADE con 3D

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Predisposizione per la manutenzione preventiva (Quick Evac™)
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per l'abbassamento dell'avambraccio
  • Visibilità a 360°
  • Tracciamento risorse Cat
  • Comando a distanza Cat Command

Scopri il confronto tra 340 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Command per lo scavo

    Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

  • Console e postazione remote di Cat Command

    Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.

Esplora tecnologia

Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.

Esplora tecnologia
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia
  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Esplora tecnologia