336 GC

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Elevate prestazioni con consumo di combustibile ridotto

        
  • L'escavatore presenta un'efficienza dei consumi fino al 5% maggiore rispetto al modello 336F in applicazioni simili.
  •     
  • Il motore C7.1 ACERT TM può funzionare con biodiesel fino a B20 ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV e Japan 2014.
  •     
  • Adattate l'escavatore al lavoro da svolgere con due modalità di potenza. Per risparmiare combustibile, la modalità Smart adatta in automatico la potenza del motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo, fornendo la massima potenza quando necessario e riducendola quando non lo è.
  •     
  • L'impianto idraulico avanzato fornisce l'equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario per lavori di scavo di precisione.
  •     
  • La valvola prioritaria distribuisce la pressione idraulica e il flusso nei punti desiderati, per tempi di ciclo rapidi con carichi da leggeri a medi.
  •     
  • Aumento della produzione e riduzione dei costi con estensione del 30% della vita utile della punta grazie alle nuove punte autoaffilanti per benna Advansys.
  •     
  • Aggiungete l'impianto idraulico ausiliario per una maggiore produttività con varie attrezzature Cat.
  •     
  • Product Link™ è di serie per controllare on demand e da remoto lo stato, la posizione, le ore e il consumo di combustibile della macchina mediante l'interfaccia online VisionLink®.

Affidabile, a qualsiasi altitudine e con qualsiasi temperatura

        
  • Lavorate fino a 2.300 m (7.550 ft) sul livello del mare senza alcuna riduzione della potenza.
  •     
  • Può lavorare di serie a temperature ambiente fino a 52 °C (125 °F) ed è in grado di avviarsi alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F).
  •     
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico per lavorare più velocemente alle basse temperature e prolungare la durata dei componenti.
  •     
  • Due livelli di filtraggio del combustibile proteggono il motore dal diesel sporco.
  •     
  • Il grasso tra i perni dei cingoli e le boccole riduce il rumore durante la marcia e impedisce l'ingresso di detriti per aumentare la durata del carro.
  •     
  • La protezione guidacingoli centrale contribuisce a mantenere i cingoli dell'escavatore allineati quando si viaggia e si lavora su terreni in pendenza.
  •     
  • Il telaio portacingoli inclinato impedisce l'accumulo di detriti e fango, contribuendo a ridurre il rischio di danni ai cingoli.

Lavorate comodamente nella nuova cabina

        
  • La cabina dispone di un ampio sedile regolabile per operatori di tutte le corporature.
  •     
  • Comodo controllo dell'escavatore con tutti i comandi a portata di mano di fronte all'operatore.
  •     
  • Il climatizzatore automatico di serie mantiene la temperatura ideale per tutta la durata del turno di lavoro
  •     
  • Riduzione delle vibrazioni nella cabina fino al 50% rispetto ai modelli di escavatore precedenti grazie ai supporti viscosi avanzati
  •     
  • Ampio spazio per riporre oggetti e attrezzature nei vani presenti in cabina, sotto e dietro il sedile, sopra la testa e nelle console. Portabicchiere, tasca portadocumenti, portabottiglie e gancio appendiabiti.
  •     
  • Porte USB standard della radio e tecnologia Bluetooth® per collegare i vari dispositivi personali.

Facilità di utilizzo

        
  • Avviamento del motore tramite un pulsante; utilizzo di una chiave con telecomando Bluetooth, dell'app per smartphone o dell'esclusiva funzione ID operatore.
  •     
  • Programmazione di ciascun pulsante del joystick, comprese le funzioni modalità di potenza, risposta e configurazione, utilizzando l'ID operatore; la macchina ricorda le impostazioni ogni volta che si inizia il lavoro.
  •     
  • Navigazione rapida sul monitor touchscreen standard ad alta risoluzione da 203 mm (8 in) o con l'ausilio del selettore a rotellina.
  •     
  • Dubbi sull'utilizzo di una funzione o su come eseguire la manutenzione dell'escavatore? Il manuale dell'operatore è sempre a portata di mano sul monitor touchscreen.

Manutenzione

        
  • Riduzione prevista dei costi di manutenzione fino al 15% rispetto al modello 336F grazie agli intervalli di manutenzione prolungati. (Risparmio calcolato su 12.000 ore di funzionamento della macchina).
  •     
  • Controllo dell'olio dell'impianto idraulico e scarico dell'acqua dall'impianto di alimentazione e dal serbatoio del combustibile facilmente eseguibili da terra.
  •     
  • Monitoraggio della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione dell'escavatore eseguibile tramite il monitor in cabina.
  •     
  • Sostituzione dei filtri del combustibile ogni 1.000 ore. Manutenzione facilitata grazie al raggruppamento dei filtri dell'olio e del combustibile sul lato destro della macchina.
  •     
  • Nuovo filtro di aspirazione dell'aria con prefiltro e capacità antipolvere del filtro di aspirazione dell'aria raddoppiata rispetto al modello precedente.
  •     
  • Nuovo filtro dell'olio idraulico per migliori prestazioni di filtraggio e valvole antiscarico al fine di mantenere l'olio pulito quando viene sostituito il filtro e maggiore durata grazie agli intervalli di sostituzione di 3.000 ore, ovvero intervalli prolungati del 50% rispetto ai modelli di filtro precedenti.
  •     
  • Le porte S·O·SSM a terra semplificano la manutenzione e permettono un prelievo rapido e facile dei campioni di liquido da analizzare.

Sicurezza

        
  • Proteggete l'escavatore con l'ID operatore. Utilizzate il codice PIN sul monitor per abilitare la funzione di avviamento tramite pulsante.
  •     
  • Cabina ROPS standard conforme ai requisiti ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Indicatore della direzione di marcia per aiutare gli operatori a sapere in quale direzione vanno attivate le leve di comando marcia.
  •     
  • Interruzione totale dell'alimentazione di combustibile al motore e spegnimento della macchina tramite attivazione dell'interruttore di spegnimento accessibile da terra.
  •     
  • Sfruttate l'eccellente visibilità nello scavo di trincee, in ogni direzione di rotazione e dietro di voi grazie a montanti della cabina più piccoli e a finestrini più grandi.
  •     
  • Gradini zigrinati e piastre antiscivolo presenti sulla piattaforma per la manutenzione per evitare lo scivolamento.
  •     
  • Telecamera posteriore di serie.

Descrizione generale

L'escavatore Cat® 336 GC bilancia la produttività con comandi facili da usare, una nuova cabina confortevole, un'efficienza dei consumi maggiore fino al 5% e intervalli di manutenzione prolungati che riducono i costi di manutenzione fino al 15%: queste caratteristiche rendono l'escavatore una macchina durevole e dal costo orario ridotto, in grado di soddisfare i requisiti delle vostre applicazioni.

Motore

Modello motore C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Potenza netta al volano 273.0 HP 204.0 kW Less
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 273.0 HP 204.0 kW Less
Potenza lorda - ISO 14396 275.0 HP 205.0 kW Less
Regime del motore - funzionamento 1.75 Giri/min 1.75 Giri/min Less
Regime del motore - traslazione 1.75 Giri/min 1.75 Giri/min Less
Alesaggio 4.0 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 433.0 in³ 7.1 l Less

Impianto idraulico

Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Pressione massima - Attrezzatura - Normale 5.076 psi 35.0 kPa Less
Pressione massima - Traslazione 5.076 psi 35.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 4.061 psi 28.0 kPa Less

Rotazione

Velocità di rotazione 8.74 Giri/min 8.74 Giri/min Less
Coppia di rotazione massima 101.168 ft·lbf 137.0 kN·m Less

Pesi

Peso operativo 78.3 libbre 35.5 kg Less
Nota Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R3.2DB (10'6"), benna HD 1,88 m3 (2,46 yd3), pattini a tripla costola da 700 mm (28 in) e contrappeso da 6,8 mt (14.991 lb). Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R3.2DB (10'6"), benna HD 1,88 m3 (2,46 yd3), pattini a tripla costola da 700 mm (28 in) e contrappeso da 6,8 mt (14.991 lb). Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Sistema di raffreddamento 10.2 gal (US) 39.0 l Less
Olio motore 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Riduttore di rotazione - ciascuno 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Impianto idraulico - compreso serbatoio 98.5 gal (US) 373.0 l Less
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161.0 l Less
Serbatoio DEF 13.2 gal (US) 50.0 l Less

Dimensioni

Braccio Braccio MONO - 6,5 m (21'4") Braccio MONO - 6,5 m (21'4") Less
Avambraccio Avambraccio MONO - 3,2 (10'6") Avambraccio MONO - 3,2 (10'6") Less
Benna Per impieghi gravosi da 1,88 m3 (2,46 yd3) Per impieghi gravosi da 1,88 m3 (2,46 yd3) Less
Altezza di spedizione - sommità della cabina 10.4 ft 3.17 mm Less
Altezza del corrimano 10.4 ft 3.16 mm Less
Lunghezza di spedizione 36.7 ft 11.18 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3.53 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 4.1 ft 1.25 mm Less
Distanza libera da terra 1.7 ft 510.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli - Carro lungo 13.3 ft 4.04 mm Less
Lunghezza dei cingoli - Carro lungo 16.5 ft 5.03 mm Less
Carreggiata 8.5 ft 2.59 mm Less
Larghezza di trasporto - Pattini da 700 mm (28 in) 10.8 ft 3.29 mm Less

Gamme e forze operative

Braccio Braccio MONO - 6,5 m (21'4") Braccio MONO - 6,5 m (21'4") Less
Avambraccio Avambraccio MONO - 3,2 m (10'6") Avambraccio MONO - 3,2 m (10'6") Less
Benna Per impieghi gravosi da 1,88 m3 (2,46 yd3) Per impieghi gravosi da 1,88 m3 (2,46 yd3) Less
Profondità massima di scavo 24.7 ft 7.53 mm Less
Sbraccio massimo a terra 36.3 ft 11.06 mm Less
Altezza massima di taglio 33.8 ft 10.3 mm Less
Altezza massima di carico 23.2 ft 7.07 mm Less
Altezza minima di carico 8.4 ft 2.57 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 24.2 ft 7.37 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.7 ft 5.71 mm Less
Forza di scavo della benna - SAE 38.42 lbf 171.0 kN Less
Forza di scavo della benna - ISO 44.09 lbf 196.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 31.99 lbf 142.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 33.09 lbf 147.0 kN Less

336 GC Attrezzatura standard

CABINA
  • ROPS, insonorizzazione
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8 in)
  • Sedile a regolazione meccanica

MOTORE
  • Due modalità selezionabili: Power, Smart
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento fino a 2.300 m di altitudine senza riduzione di potenza del motore
  • Elevata capacità di raffreddamento fino a 52 °C (126 °F) di temperatura ambiente
  • Capacità di avviamento a basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Disattivazione da remoto
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO
  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

CARRO E STRUTTURE
  • Carro lungo
  • Carro standard*
  • Anello di traino su telaio di base
  • Contrappeso da 6,8 mt (14.991 lb)

BRACCI E AVAMBRACCI
  • Braccio MONO da 6,5 m (21'4")

IMPIANTO ELETTRICO
  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci a LED su telaio, luci montate su braccio SX e DX, luci cabina

TECNOLOGIA CAT CONNECT
  • Cat Product Link

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S O·S)

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro (a norma ISO 2867)
  • Pacchetto specchietti con visibilità standard
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra

336 GC Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Riscaldatori del blocco di avviamento a freddo

IMPIANTO IDRAULICO
  • Braccio Smart Boom
  • Circuito ausiliario combinato a due vie con ritorno diretto
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Circuito attacchi rapidi per modelli Cat spinotto benna e CW dedicati

CARRO E STRUTTURE
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24 in)
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28 in)
  • Pattini a tripla costola da 800 mm (31 in)
  • Pattini a tripla costola da 850 mm (33 in)

BRACCI E AVAMBRACCI
  • Avambraccio da 2,8 m (9' 2")
  • Avambraccio da 3,2 m (10' 6")
  • Avambraccio da 3,9m (12' 10")

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Telecamera posteriore e laterale destra
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per l'abbassamento dell'avambraccio