Motore
Potenza motore - ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
Cilindrata | 12.5 l 763 in³ |
Modello motore | Cat C13 Cat C13 |
Potenza motore - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alesaggio | 130 mm 5 in |
Corsa | 6 in 157 mm |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'escavatore Cat 352 Long Reach combina prestazioni superiori e tecnologia di facile utilizzo con capacità di pendenza ripida fino a 19,6 m (64 ft) e profondità di scavo di 13,04 m (43 ft). Il carro alto e largo a carreggiata variabile per impieghi gravosi e il contrappeso extra garantiscono la stabilità della piattaforma per lavori di scavo a sbraccio lungo.
Aumentate i tempi di utilizzo e riducete i costi con intervalli di manutenzione prolungati.
Aumentate la produttività con un motore avanzato e comandi elettroidraulici.
Il modello Cat 352 offre il livello di prestazioni più alto del settore con tecnologia di serie come Cat GRADE con 2D, PAYLOAD e E-Fence.
Potenza motore - ISO 9249 | 424 HP 316 kW |
Cilindrata | 12.5 l 763 in³ |
Modello motore | Cat C13 Cat C13 |
Potenza motore - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alesaggio | 130 mm 5 in |
Corsa | 6 in 157 mm |
Flusso massimo - Impianto principale | 147 gal/min 558 l/min |
Pressione massima - Attrezzatura | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 38000 kPa 5511 psi |
Pressione massima - Rotazione | 3771 psi 26000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Coppia di rotazione massima | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
Velocità di rotazione | 5.8 r/min 5.8 r/min |
Peso operativo | 128800 lb 58400 kg |
Sistema di raffreddamento | 13.7 gal (US) 52 l |
Serbatoio del DEF | 12.2 gal (US) 46 l |
Olio motore - Con filtro | 10.6 gal (US) 40 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 4 gal (US) 15 l |
Capacità del serbatoio del combustibile | 188.9 gal (US) 715 l |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 145.3 gal (US) 550 l |
Serbatoio idraulico | 57.3 gal (US) 217 l |
Riduttore di rotazione | 2.8 gal (US) 10.5 l |
Braccio | Braccio LRE da 11,5 m (37 ft 9 in) Braccio LRE da 11,5 m (37 ft 9 in) |
Benna | HD 1,19 m3 (1,56 yd3) HD 1,19 m3 (1,56 yd3) |
Distanza del contrappeso da terra | 4.7 ft 1445 mm |
Distanza libera da terra | 2.3 ft 710 mm |
Altezza del corrimano | 11.6 ft 3540 mm |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 11.1 ft 3390 mm |
Lunghezza di trasporto | 54 ft 16450 mm |
Avambraccio | Avambraccio LRE da 8,5 m (27 ft 11 in) Avambraccio LRE da 8,5 m (27 ft 11 in) |
Raggio di rotazione posteriore | 12.3 ft 3760 mm |
Carreggiata | 10.6 ft 3220 mm |
Lunghezza cingoli | 17.6 ft 5350 mm |
Lunghezza cingolo al centro dei rulli | 14.2 ft 4340 mm |
Larghezza di trasporto | 13.2 ft 4010 mm |
Benna | HD 1,19 m3 (1,56 yd3) HD 1,19 m3 (1,56 yd3) |
Forza di scavo della benna - ISO | 31700 lbf 141 kN |
Profondità massima di scavo | 42.8 ft 13040 mm |
Altezza massima di taglio | 48.2 ft 14700 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 42.5 ft 12970 mm |
Braccio | 11,5 m (37' 7") 11,5 m (37' 7") |
Altezza massima di carico | 39.4 ft 12030 mm |
Sbraccio massimo a terra | 64.4 ft 19640 mm |
Altezza minima di carico | 7.3 ft 2250 mm |
Avambraccio | Avambraccio LRE da 8,5 m (27 ft 11 in) Avambraccio LRE da 8,5 m (27 ft 11 in) |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 23380 lbf 104 kN |
Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.
Maggiori informazioniSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.