330F L (2017)

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'escavatore 330F L/ 330F LN si distingue per potenza, affidabilità ed efficienza dei consumi. Il motore C7.1 ACERT™ abbinato all'impianto idraulico all'avanguardia Caterpillar consente di spostare tonnellate di materiale per tutto il giorno con straordinaria velocità e precisione.

Motore

Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potenza netta al volano 235.0 HP 175.0 kW Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.31 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 428.0 in³ 7.01 l Less
Potenza - ISO 14396 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Potenza lorda - SAE J1995 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Potenza netta - SAE J1349 175 kW (238 PS) 175 kW (238 PS) Less
Regime motore (nominale) 1800.0 Giri/min 1800.0 Giri/min Less
Regime motore: funzionamento 1750.0 Giri/min 1750.0 Giri/min Less

Weights

Peso operativo 67748.0 libbre 30730.0 kg Less

Pesi della macchina

Peso operativo minimo* 64177.0 libbre 29110.0 kg Less

Dimensioni: braccio MONO – 6,15 m (20'2

Altezza di spedizione: altezza – Parte superiore del braccio 11.06 ft 3370.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 34.09 ft 10390.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 10.14 ft 3090.0 mm Less
Altezza cabina** 9.97 ft 3040.0 mm Less
Capacità benna 1.98 yd³ 1.51 m³ Less
Carreggiata - Carro lungo 8.5 ft 2590.0 mm Less
Carreggiata - Carro lungo e stretto 7.84 ft 2390.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra* 3.64 ft 1110.0 mm Less
Distanza libera da terra* 1.61 ft 490.0 mm Less
Larghezza di trasporto: carro lungo e stretto – Pattini da 600 mm 9.81 ft 2990.0 mm Less
Larghezza di trasporto: carro lungo – Pattini da 600 mm 10.47 ft 3190.0 mm Less
Larghezza di trasporto: carro lungo – Pattini da 900 mm 11.45 ft 3490.0 mm Less
Lunghezza al centro dei rulli 13.09 ft 3990.0 mm Less
Lunghezza cingoli 15.94 ft 4860.0 mm Less
Nota (1) *Senza l'altezza del lobo del pattino. *Senza l'altezza del lobo del pattino. Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 55528.0 247.0 kN Less
Massima velocità di marcia 3.2 mile/h 5.1 km/h Less
Pendenza 30°/70% 30°/70% Less

Impianto idraulico

Impianto principale – Flusso massimo (totale) 2×247 [494] L/min (2×65,25 [130,5] gal/min) 2×247 [494] L/min (2×65,25 [130,5] gal/min) Less
Pressione massima - Apparecchiature - Normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Attrezzatura - Carichi pesanti 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Pressione massima - Traslazione 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Sistema pilota - Flusso massimo 7.93 gal/min 30.0 l/min Less
Sistema pilota - Pressione massima 595.0 psi 4100.0 kPa Less

Prestazioni acustiche

Livello della pressione sonora sull'operatore ISO 6396:2008 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Livello di potenza sonora esterna – ISO 6395:2008 104 dB(A)* 104 dB(A)* Less
Nota *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. *In base alla Direttiva dell'Unione Europea 2000/14/CE e successive modifiche contenute nella direttiva 2005/88/CE. Less

Gamme operative: braccio MONO – 6,15 m (20'2

Altezza massima di carico 22.8 ft 6950.0 mm Less
Altezza minima di carico 7.51 ft 2290.0 mm Less
Forza di scavo dell'avambraccio (ISO) 40241.0 179.0 kN Less
Forza di scavo della benna (ISO) 28326.0 126.0 kN Less
Profondità massima di scavo 23.79 ft 7250.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 19.62 ft 5980.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo piatto da 2.440 mm 23.26 ft 7090.0 mm Less
Sbraccio massimo da terra 35.04 ft 10680.0 mm Less

Peso della macchina

Peso operativo massimo** 67748.0 libbre 30730.0 kg Less

Prestazioni

  • Comando multifunzione fluido integrato per un facile azionamento.
  • La modalità di sollevamento potenziato aumenta la pressione massima e riduce il regime motore e il flusso della pompa per migliorare il controllo.
  • Il pacchetto emissioni funziona in modo automatico senza interrompere il lavoro.

Efficienza

  • Il motore C7.1 ACERT è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV e può funzionare con biodiesel fino a B20.
  • L'integrazione di componenti elettronici, impianto di alimentazione, impianto dell'aria e di post-trattamento riduce i consumi del combustibile e le emissioni, oltre a prolungare gli intervalli di manutenzione.
  • Tre modalità di potenza, alta, normale ed eco, permettono di gestire i consumi.
  • Il controllo automatico del regime motore riduce i giri/min in base al carico per limitare il consumo di combustibile.
  • La telecamera laterale migliora la visibilità sul lato braccio della macchina rendendo gli operatori più efficaci ed efficienti.

Versatilità

  • I lavori di posa di cavi e condutture e i lavori di finitura vengono svolti con rapidità e in modo impeccabile grazie al compattatore, al thumb, alla benna per lavori di finitura o inclinabile Cat®.
  • I lavori di demolizione sono facili con un martello, una benna con chiusura idraulica, le cesoie o un multiprocessore Cat.
  • Gli attacchi consentono di sostituire le attrezzature in pochi secondi senza dover lasciare la cabina e il comando dell'attrezzatura ausiliaria ottimizza le prestazioni dell'attrezzatura.

Tecnologia

  • Il sistema Product Link™/VisionLink® collega i proprietari alle attrezzature, fornendo informazioni sulla posizione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.
  • Il sistema Cat Grade Control Depth and Slope consente all'operatore di lavorare con maggiore produttività e precisione e con minori rilavorazioni.

Manutenzione

  • I componenti soggetti a manutenzione ordinaria, come i punti di ingrassaggio e i rubinetti dei liquidi, sono accessibili da terra.
  • Il design dello sportello di manutenzione contribuisce a impedire l'ingresso di detriti; gli sportelli si bloccano in posizione per una maggiore facilità di manutenzione.
  • Il sistema di raffreddamento è regolabile per semplificare gli interventi di manutenzione.

Comfort

  • La cabina certificata con struttura protettiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over Protective Structure) integrata è silenziosa e confortevole.
  • Il controllo automatico della climatizzazione mantiene costante la temperatura in cabina.
  • I joystick e i braccioli sono regolabili.
  • I sedili sono regolabili ed equipaggiati a richiesta con sospensioni pneumatiche e funzioni di riscaldamento e ventilazione.
  • Il monitor LCD di facile navigazione è programmabile in 44 lingue.

Durata

  • Il cuscinetto di rotazione grande è fissato con bulloni allungati per una maggiore resistenza nei lavori più intensivi.
  • Il tubo flessibile Cat XT™-6 resiste alle abrasioni e alle alte pressioni nel lungo periodo.
  • I bracci e gli avambracci sono progettati per prolungare gli intervalli di manutenzione.
  • Le strutture scatolate a piastre multiple, con parti in fusione e forgiate sono utilizzate nelle aree soggette a maggiore sollecitazione.
  • L'articolazione cingolo ingrassata tra i perni e le boccole aumenta la durata del carro e riduce la rumorosità.
  • Le protezioni proteggono i componenti dai detriti dei cingoli e dai materiali del sito.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace.