323F LN

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat 323F LN è la scelta ideale per le ditte appaltatrici che necessitano una produttività ottimale abbinata all'efficienza dei consumi migliore della categoria.

Motore

Modello motore C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potenza netta al volano 161.0 HP 120.0 kW Less
Alesaggio 4.1 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 127.0 mm Less
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l Less
Potenza motore - ISO 14396 122 kW/164 hp/166 PS 122 kW/164 hp/166 PS Less
Potenza netta - SAE J1349 120 kW/161 hp/163 PS 120 kW/161 hp/163 PS Less
Emissioni Il modello 323F LN è conforme agli standard sulle emissioni Stage IV. Il modello 323F LN è conforme agli standard sulle emissioni Stage IV. Less
Nota (1) Nessuna riduzione della potenza del motore sotto i 3000 m di altitudine. Nessuna riduzione della potenza del motore sotto i 3000 m di altitudine. Less
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. Less
Nota (3) Potenza nominale a 1.800 giri/min. Potenza nominale a 1.800 giri/min. Less
Regime del motore - funzionamento 1.8 Giri/min 1.8 Giri/min Less
Regime del motore - traslazione 1.8 Giri/min 1.8 Giri/min Less

Pesi

Peso operativo 52.029 libbre 23.6 kg Less

Peso della macchina

Peso operativo minimo* 49.163 libbre 22.3 kg Less
Peso operativo massimo** 52.029 libbre 23.6 kg Less
Nota (1) *Carro lungo e stretto, braccio MONO da 5,7 m, avambraccio R2,5 m, benna GD 1,3 m3 e pattini TG da 500 mm. *Carro lungo e stretto, braccio MONO da 5,7 m, avambraccio R2,5 m, benna GD 1,3 m3 e pattini TG da 500 mm. Less
Nota (2) **Carro lungo e stretto, braccio VA, avambraccio R2,9 m, benna GD 1,3 m3 e pattini TG da 500 mm. **Carro lungo e stretto, braccio VA, avambraccio R2,9 m, benna GD 1,3 m3 e pattini TG da 500 mm. Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Olio motore 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Riduttore di rotazione 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Impianto idraulico - compreso serbatoio 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Serbatoio olio draulico 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Capacità del serbatoio DEF 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Riduttore finale 2.1 gal (US) 8.0 l Less

Rotazione

Velocità di rotazione 11.2 Giri/min 11.2 Giri/min Less
Coppia di rotazione massima 53.104 ft·lbf 72.0 kN·m Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 46.09 lbf 205.0 kN Less
Velocità di marcia massima - Alta 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Pendenza massima superabile 35°/70% 35°/70% Less

Impianto idraulico

Impianto principale - flusso massimo - totale 113.0 gal/min 428.0 l/min Less
Pressione massima - Attrezzatura 35/38 MPa (5.076/5.511 psi) 35/38 MPa (5.076/5.511 psi) Less
Pressione massima - Rotazione 3.626 psi 25.0 MPa Less
Pressione massima - Traslazione 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Sistema pilota - Flusso massimo - Totale 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Sistema pilota - Pressione massima 569.0 psi 3.92 kPa Less

Prestazioni acustiche

ISO 6395 – livello di potenza sonora esterna 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 – livello di pressione sonora sull'operatore 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Dimensioni - braccio MONO da 5,7 m (18'8"); avambraccio* R2,9 (9'6")

Lunghezza - centro dei rulli 11.98 ft 3.65 mm Less
Altezza di spedizione 9.91 ft 3020.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 31.36 ft 9.56 mm Less
Raggio di ingombro posteriore 9.28 ft 2.83 mm Less
Altezza del corrimano 9.88 ft 3.01 mm Less
Carreggiata 6.56 ft 2.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.35 ft 1.02 mm Less
Larghezza di trasporto - Pattini da 500 mm (20") 8.37 ft 2.55 mm Less
Luce libera da terra 1.48 ft 450.0 mm Less
Lunghezza cingoli 14.6 ft 4.45 mm Less
Nota *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. Less

Dimensioni - VAB - 2,7 m (8'10") tronco/3,3 m (10'10") parte anteriore; avambraccio* R2,5 (8'2")

Altezza del corrimano 9.88 ft 3.01 mm Less
Altezza di spedizione 9.91 ft 3020.0 mm Less
Carreggiata 6.56 ft 2.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.35 ft 1.02 mm Less
Larghezza di trasporto - Pattini da 500 mm (20") 8.37 ft 2.55 mm Less
Luce libera da terra 1.48 ft 450.0 mm Less
Lunghezza - centro dei rulli 11.98 ft 3.65 mm Less
Lunghezza cingoli 14.6 ft 4.45 mm Less
Lunghezza di spedizione 32.22 ft 9.82 mm Less
Nota *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. Less
Raggio di ingombro posteriore 9.28 ft 2.83 mm Less

Dimensioni - VAB - 2,7 m (8'10") tronco/3,3 m (10'10") parte anteriore; avambraccio* R2,9 (9'6")

Altezza del corrimano 9.88 ft 3.01 mm Less
Altezza di spedizione 9.84 ft 3000.0 mm Less
Carreggiata 6.56 ft 2.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.35 ft 1.02 mm Less
Larghezza di trasporto - Pattini da 500 mm (20") 8.37 ft 2.55 mm Less
Luce libera da terra 1.48 ft 450.0 mm Less
Lunghezza - centro dei rulli 11.98 ft 3.65 mm Less
Lunghezza cingoli 14.6 ft 4.45 mm Less
Lunghezza di spedizione 32.22 ft 9.82 mm Less
Nota *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. Less
Raggio di ingombro posteriore 9.28 ft 2.83 mm Less

Dimensioni - braccio MONO da 5,7 m (18'8"); avambraccio* R2,5 (8'2")

Altezza del corrimano 9.88 ft 3.01 mm Less
Altezza di spedizione 10.1 ft 3.08 mm Less
Carreggiata 6.56 ft 2.0 mm Less
Distanza del contrappeso da terra 3.35 ft 1.02 mm Less
Larghezza di trasporto - Pattini da 500 mm (20") 8.37 ft 2.55 mm Less
Luce libera da terra 1.48 ft 450.0 mm Less
Lunghezza - centro dei rulli 11.98 ft 3.65 mm Less
Lunghezza cingoli 14.6 ft 4.45 mm Less
Lunghezza di spedizione 31.4 ft 9.57 mm Less
Nota *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. *Con benna da 1,3 m3 e pattino da 500 mm. Less
Raggio di ingombro posteriore 9.28 ft 2.83 mm Less

Gamme operative - VAB; avambraccio R2,5 (8'2"); capacità benna GD 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altezza massima di carico 26.48 ft 8.07 mm Less
Altezza massima di taglio 36.68 ft 11.18 mm Less
Altezza minima di carico 12.04 ft 3.67 mm Less
Profondità massima di scavo 20.57 ft 6.27 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.21 ft 4.94 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 20.24 ft 6.17 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 32.15 ft 9.8 mm Less

Gamme operative - VAB; avambraccio R2,9 (9'6"); capacità benna GD 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altezza massima di carico 27.59 ft 8.41 mm Less
Altezza massima di taglio 37.8 ft 11.52 mm Less
Altezza minima di carico 10.73 ft 3.27 mm Less
Profondità massima di scavo 21.92 ft 6.68 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.52 ft 5340.0 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.59 ft 6.58 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 33.46 ft 10.2 mm Less

Gamme operative - braccio MONO – 5,7 m (18'8"); avambraccio R2,5 (8'2"); capacità benna GD1,3 m3 (1,7 yd3)

Altezza massima di carico 20.67 ft 6.3 mm Less
Altezza massima di taglio 30.31 ft 9.24 mm Less
Altezza minima di carico 8.53 ft 2.6 mm Less
Profondità massima di scavo 20.64 ft 6.29 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.36 ft 5.29 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 20.01 ft 6.1 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 31.0 ft 9450.0 mm Less

Gamme operative - braccio MONO – 5,7 m (18'8"); avambraccio R2,9 (9'6"); capacità benna GD1,3 m3 (1,7 yd3)

Altezza massima di carico 21.33 ft 6.5 mm Less
Altezza massima di taglio 31.0 ft 9450.0 mm Less
Altezza minima di carico 7.15 ft 2.18 mm Less
Profondità massima di scavo 22.01 ft 6710.0 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.67 ft 5.69 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.46 ft 6.54 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 32.32 ft 9.85 mm Less

Tecnologia

  • Eseguite il livellamento rapidamente e con precisione grazie alla funzione standard Cat® Grade Control, un sistema dal semplice utilizzo che fornisce informazioni in tempo reale sul posizionamento della punta della benna e sulle attività di sterro e riporto dati direttamente sul monitor standard della cabina.
    • Eseguite livellamenti fino al 45% più rapidamente e con uno sforzo minore grazie a Cat Grade with ASSIST, un sistema che automatizza lavori normalmente effettuati tramite i comandi manuali.
      • Eseguite facilmente l'aggiornamento ad AccuGrade™, un sistema 3D che vi aiuterà a effettuare alla perfezione interventi di taglio e contornatura per lavori più complessi.

Prestazioni

  • Scavate con la massima forza di strappo in qualsiasi momento, indipendentemente dal regime motore e dalla modalità di potenza.
  • Sollevate gli oggetti in modo controllato e uniforme, senza limiti di tempo, utilizzando la funzione di sollevamento potenziato opzionale.
  • Mantenete costante la produttività con un impianto di emissioni intelligente che funziona senza interruzioni.

Efficienza

  • È conforme agli standard sulle emissioni UE Stage IV con una riduzione del consumo di combustibile del 5% rispetto al motore C4.4 ACERT™ Stage IIIB.
  • Gestite attivamente il consumo di combustibile in condizioni di scavo mutevoli usando le tre modalità di potenza disponibili.
  • Sfruttate al meglio la flessibilità per la riduzione del consumo di combustibile grazie alla compatibilità con biocarburanti fino a B20.

Versatilità

  • Ottimizzate i tempi di produttività velocizzando il cambio degli accessori con gli attacchi Cat opzionali.
  • Iniziate a lavorare più velocemente con il sistema di comando strumenti Cat, un sistema esclusivo che memorizza le pressioni e i flussi per un massimo di 20 attrezzature.
  • Aumentate le vostre prestazioni grazie all'impianto idraulico ausiliario e alle attrezzature opzionali Cat Work Tools.

Manutenzione

  • Dedicate meno tempo alla manutenzione della macchina con gli intervalli di manutenzione prolungati e il filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione.
  • Eseguite in tutta sicurezza da terra la maggior parte degli interventi manutenzione ordinaria come l'ingrassaggio quotidiano e i lavori sui rubinetti dei liquidi.
  • Accedete ai vani per la manutenzione attraverso ampi sportelli bloccabili in modo sicuro.

Comfort

  • Lavorate in tutta tranquillità con supporti viscosi che riducono le vibrazioni della cabina e con rivestimenti e guarnizioni speciali del tetto che limitano la rumorosità all'interno.
  • Godetevi la temperatura costante all'interno della cabina assicurata dall'impianto di climatizzazione automatica di serie.
  • Tutti i sedili riscaldati sono dotati di schienale reclinabile, regolazione dello scorrimento inferiore e superiore e di regolazione dell'altezza e dell'angolo di inclinazione.

Durata

  • Potete contare su una lunga durata grazie alle costruzioni multipiastra e ai pezzi forgiati e pressofusi utilizzati nelle aree dei telai superiore e inferiore soggette a maggiori sollecitazioni.
  • Fate affidamento sulla lunga durata dei bracci e degli avambracci Cat realizzati con tecniche di saldatura robotizzata e al controllo con ultrasuoni che assicurano qualità e affidabilità.
  • Contate sul nostro carro in condizioni difficili grazie ai pattini dei cingoli, alle articolazioni, ai rulli, alle pulegge folli e ai riduttori finali, tutti realizzati in acciaio e caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione; acqua, polvere e detriti vengono tenuti lontano grazie al cingolo lubrificato che garantisce una resistenza all'usura persino maggiore e una rumorosità ridotta durante la marcia.