Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
Modello motore | Cat C7.1e TA Cat C7.1e TA |
Potenza motore - ISO 14396 | 173 HP 129 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il Cat® 323 combina velocità, efficienza e potenza. La tecnologia installata in fabbrica come standard contribuisce ad aumentare l'efficienza dell'operatore fino al 45%. Combinando queste caratteristiche con una nuova cabina, intervalli di manutenzione prolungati e consumo di combustibile ridotto, è possibile ridurre i costi di manutenzione fino al 15% e il consumo di combustibile fino al 20%.
Grazie alla combinazione precisa tra il regime motore più basso e una pompa idraulica con pressione e flusso maggiori, si ottengono prestazioni eccellenti consumando meno combustibile.
Gli intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati aumentano i tempi di utilizzo e riducono i costi rispetto al modello precedente.
Offre il livello di tecnologia standard installato in fabbrica più elevato del settore, che include Cat Grade con 2D, Grade con Assist e Payload.
Potenza netta - ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
Modello motore | Cat C7.1e TA Cat C7.1e TA |
Potenza motore - ISO 14396 | 173 HP 129 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 L |
Impianto principale - flusso massimo | 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 4974 psi 34300 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3988 psi 27500 kPa |
Velocità di rotazione | 11.25 r/min 11.25 r/min |
Coppia di rotazione massima | 60300 ft·lbf 82 kN·m |
Peso operativo | 56200 lb 25500 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 86.6 gal (US) 345 L |
Sistema di raffreddamento | 6.6 gal (US) 25 L |
Olio motore | 6.6 gal (US) 25 L |
Riduttore di rotazione - ciascuno | 3.2 gal (US) 12 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.3 gal (US) 5 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 61.8 gal (US) 234 L |
Serbatoio idraulico | 30.4 gal (US) 115 L |
Serbatoio del DEF | 10.8 gal (US) 41 L |
Braccio | Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8") |
Avambraccio | Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6") |
Benna | HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 9.9 ft 2960 mm |
Altezza del corrimano | 9.8 ft 2950 mm |
Lunghezza di trasporto | 31.3 ft 9530 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 9.3 ft 2830 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 1.7 ft 1050 mm |
Distanza libera da terra | 1.7 ft 470 mm |
Lunghezza cingoli | 14.7 ft 4450 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 12 ft 3650 mm |
Carreggiata | 7.9 ft 2380 mm |
Larghezza di trasporto | 9.9 ft 3170 mm |
Profondità massima di scavo | 22.1 ft 6730 mm |
Braccio | Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8") |
Avambraccio | Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6") |
Benna | HD 1,19 m³ (1,56 yd³) HD 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 32.4 ft 9870 mm |
Altezza massima di taglio | 31 ft 9450 mm |
Altezza massima di carico | 21.3 ft 6480 mm |
Altezza minima di carico | 7.1 ft 2160 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 21.6 ft 6550 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 18.8 ft 5740 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 38811 lbf 1501 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 23911 lbf 106 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.
Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.
Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.
Migliora la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi e aumenta la produttività grazie alle tecnologie Cat® Command. Le soluzioni remote Command includono sistemi elettronici di bordo e sistemi di visione che consentono di controllare le macchine senza che nessuno si trovi in cabina.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.