Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 146 HP 109 kW |
Modello motore | Cat C4.4e TA Cat C4.4e TA |
Potenza motore - ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'escavatore Cat® 320 GC bilancia la produttività con caratteristiche tecnologiche di facile utilizzo, una nuova cabina confortevole, consumo di combustibile ridotto fino al 20% e intervalli di manutenzione prolungati che riducono i costi di manutenzione fino al 25% per un escavatore per applicazioni medie/leggere dal costo orario ridotto.
Grazie alla combinazione precisa tra il regime motore più basso e una pompa idraulica con pressione e flusso maggiori, si ottengono prestazioni eccellenti consumando meno combustibile.
L'impianto elettroidraulico avanzato fornisce un equilibrio ottimale tra potenza ed efficienza, assicurando la precisione di controllo necessaria per particolari requisiti di scavo.
Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.
Potenza netta - ISO 9249 | 146 HP 109 kW |
Modello motore | Cat C4.4e TA Cat C4.4e TA |
Potenza motore - ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 L |
Impianto principale - flusso massimo | 442 l/min (116 gal/min) 442 l/min (116 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 4974 psi 34300 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3625 psi 25000 kPa |
Velocità di rotazione | 11.6 r/min 11.6 r/min |
Coppia di rotazione massima | 54900 ft·lbf 74.4 kN·m |
Peso operativo | 48281 lb 21900 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 86.6 gal (US) 345 L |
Sistema di raffreddamento | 6.6 gal (US) 25 L |
Olio motore | 4 gal (US) 15 L |
Riduttore di rotazione - ciascuno | 3.2 gal (US) 12 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.1 gal (US) 4 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 61.8 gal (US) 234 L |
Serbatoio idraulico | 30.4 gal (US) 115 L |
Serbatoio del DEF | 10.3 gal (US) 39 L |
Braccio | Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8") |
Avambraccio | R2.9B1 (9'6") R2.9B1 (9'6") |
Benna | 1,00 m³ (1,31 yd³) 1,00 m³ (1,31 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 9.7 ft 2960 mm |
Altezza del corrimano | 9.8 ft 2950 mm |
Lunghezza di trasporto | 31.3 ft 9530 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 9.3 ft 2830 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 3.4 ft 1050 mm |
Distanza libera da terra | 1.5 ft 470 mm |
Lunghezza cingoli | 10.7 ft 3270 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 12 ft 3650 mm |
Carreggiata | 7.2 ft 2200 mm |
Larghezza di trasporto | 10.4 ft 3170 mm |
Profondità massima di scavo | 22 ft 6720 mm |
Braccio | Sbraccio da 5,7 m (18,8) Sbraccio da 5,7 m (18,8) |
Avambraccio | R2.9B1 (9'6") R2.9B1 (9'6") |
Benna | 1,00 m³ (1,31 yd³) 1,00 m³ (1,31 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 32.3 ft 9860 mm |
Altezza massima di taglio | 31 ft 9450 mm |
Altezza massima di carico | 21.3 ft 6490 mm |
Altezza minima di carico | 7.1 ft 2170 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 21.6 ft 6550 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 18.7 ft 5690 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 28935 lbf 129 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 22281 lbf 99 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.