323F SA

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'escavatore idraulico Cat® 323F SA è la scelta ideale per i contoterzisti che necessitano una produttività ottimale abbinata all'efficienza dei consumi migliore della categoria. La macchina, azionata da un motore C4.4 ACERT™, è dotata di un impianto idraulico all’avanguardia e di un sistema Cat Grade Control di serie per eseguire ogni scavo con precisione.

Motore

Modello motore Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potenza netta al volano 161.0 HP 120.0 kW Less
Alesaggio 4.1 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 127.0 mm Less
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l Less
Potenza motore - ISO 14396 122 kW/164 hp/166 ps 122 kW/164 hp/166 ps Less
Potenza netta - SAE J1349 120 kW/161 hp/163 ps 120 kW/161 hp/163 ps Less
Regime del motore - funzionamento 1.8 Giri/min 1.8 Giri/min Less
Regime del motore - traslazione 1.8 Giri/min 1.8 Giri/min Less

Pesi

Peso operativo 56.438 libbre 25.6 kg Less
Peso minimo 53.793 libbre 24.4 kg Less
Peso massimo 56.438 libbre 25.6 kg Less
Nota (1) Peso operativo minimo: carro lungo e stretto, braccio MONO da 5,7 m, avambraccio R2,5, benna GD da 1,3 m3 e pattini a tripla costola da 550 mm. Peso operativo minimo: carro lungo e stretto, braccio MONO da 5,7 m, avambraccio R2,5, benna GD da 1,3 m3 e pattini a tripla costola da 550 mm. Less
Nota (2) Peso operativo massimo: carro lungo e stretto, braccio VA, avambraccio R2,9, benna GD da 1,3 m3 e pattini a tripla costola da 550 mm. Peso operativo massimo: carro lungo e stretto, braccio VA, avambraccio R2,9, benna GD da 1,3 m3 e pattini a tripla costola da 550 mm. Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 81.9 gal (US) 310.0 l Less
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Riduttore di rotazione 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Capacità del serbatoio DEF 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Capacità olio dell'impianto idraulico - compreso serbatoio 68.7 gal (US) 260.0 l Less
Olio motore - Con filtro 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Olio per serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153.0 l Less

Rotazione

Velocità di rotazione 11.2 Giri/min 11.2 Giri/min Less
Coppia di rotazione massima 53.104 ft·lbf 72.0 kN·m Less

Trasmissione

Massimo sforzo di trazione alla barra 56.427 lbf 251.0 kN Less
Massima velocità di traslazione 2.9 mile/h 4.6 km/h Less

Impianto idraulico

Impianto principale - flusso massimo - totale 113.1 gal/min 428.0 l/min Less
Pressione massima - Attrezzatura 35.000/38.000 kPa (5.076/5.511 psi) 35.000/38.000 kPa (5.076/5.511 psi) Less
Pressione massima - Rotazione 3.626 psi 25.0 kPa Less
Pressione massima - Traslazione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Sistema pilota - Flusso massimo 6.4 gal/min 24.3 l/min Less
Sistema pilota - Pressione massima 569.0 psi 3.92 kPa Less
Cilindro benna B1 - Corsa 43.5 poll. 1.104 mm Less
Cilindro benna B1 - Foro 4.7 poll. 120.0 mm Less
Cilindro del braccio - Alesaggio 4.7 poll. 120.0 mm Less
Cilindro del braccio - Corsa 49.6 poll. 1.26 mm Less
Cilindro dell'avambraccio - Alesaggio 5.5 poll. 140.0 mm Less
Cilindro dell'avambraccio - Corsa 59.2 poll. 1.504 mm Less
Sistema di rotazione - Flusso massimo 56.5 gal/min 214.0 l/min Less

Prestazioni acustiche

ISO 6395 - Rumorosità esterna 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Rumorosità interna - ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Protezioni acustiche Quando si lavora per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso con una macchina con cabina operatore aperta oppure con problemi di apertura di sportelli/finestrini a causa di interventi di manutenzione effettuati non correttamente, può essere necessario usare protezioni acustiche. Quando si lavora per periodi prolungati o in un ambiente rumoroso con una macchina con cabina operatore aperta oppure con problemi di apertura di sportelli/finestrini a causa di interventi di manutenzione effettuati non correttamente, può essere necessario usare protezioni acustiche. Less
Rumorosità esterna Il livello di potenza sonora esterna indicato è misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella normativa 2004/14/CE. Il livello di potenza sonora esterna indicato è misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella normativa 2004/14/CE. Less
Rumorosità interna Il livello di rumorosità cui è esposto l'operatore è misurato sulla base delle procedure indicate dalla normativa ISO 6394:1998 e si riferisce alle cabine fornite da Caterpillar, correttamente installate, sottoposte a manutenzione e collaudate con sportelli e finestrini chiusi. Il livello di rumorosità cui è esposto l'operatore è misurato sulla base delle procedure indicate dalla normativa ISO 6394:1998 e si riferisce alle cabine fornite da Caterpillar, correttamente installate, sottoposte a manutenzione e collaudate con sportelli e finestrini chiusi. Less

Dimensioni (approssimative) del modello 323F SA: braccio MONO; avambraccio 2,9 m (9,5 ft); benna 1,19 m3 (1,56 yd3)

Raggio di rotazione 9.3 ft 2.83 mm Less
Altezza totale 10.2 ft 3.1 mm Less
Lunghezza totale 31.4 ft 9.56 mm Less
Peso di spedizione 53.846 libbre 24.424 kg Less
Larghezza totale - 550 mm 8.2 ft 2.5 mm Less
Lunghezza - centro dei rulli 11.5 ft 3.49 mm Less
Lunghezza - cingolo 14.3 ft 4.36 mm Less
Nota La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. Less

Standard

Freni ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabina/Struttura FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Cabina - struttura ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less

Cingoli

Numero di pattini - Ciascun lato 45 pezzi 45 pezzi Less
Numero di rulli inferiori - Per lato 7 pezzi 7 pezzi Less
Numero di rulli superiori - Per lato 2 pezzi 2 pezzi Less

Dimensioni (approssimative) del modello 323F SA: braccio MONO; avambraccio 2,5 m (8,2 ft); benna 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altezza totale 10.2 ft 3.1 mm Less
Larghezza totale - 550 mm 8.2 ft 2.5 mm Less
Lunghezza - centro dei rulli 11.5 ft 3.49 mm Less
Lunghezza - cingolo 14.3 ft 4.36 mm Less
Lunghezza totale 31.4 ft 9.57 mm Less
Nota La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. Less
Peso di spedizione 53.863 libbre 24.432 kg Less
Raggio di rotazione 9.3 ft 2.83 mm Less

Dimensioni (approssimative) del modello 323F SA: braccio ad angolazione variabile; avambraccio 2,5 m (8,2 ft); benna 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altezza totale 10.2 ft 3.1 mm Less
Larghezza totale - 550 mm 8.2 ft 2.5 mm Less
Lunghezza - centro dei rulli 11.5 ft 3.49 mm Less
Lunghezza - cingolo 14.3 ft 4.36 mm Less
Lunghezza totale 32.2 ft 9.82 mm Less
Nota La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. Less
Peso di spedizione 56.361 libbre 25.565 kg Less
Raggio di rotazione 9.3 ft 2.83 mm Less

Dimensioni (approssimative) del modello 323F SA: braccio ad angolazione variabile; avambraccio 2,9 m (9,5 ft); benna 1,3 m3 (1,7 yd3)

Altezza totale 10.2 ft 3.1 mm Less
Larghezza totale - 550 mm 8.2 ft 2.5 mm Less
Lunghezza - centro dei rulli 11.5 ft 3.49 mm Less
Lunghezza - cingolo 14.3 ft 4.36 mm Less
Lunghezza totale 32.2 ft 9.82 mm Less
Nota La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. La cabina operatore è certificata ROPS fino a una massa di 27.786 kg secondo lo standard ISO 12117-2:2008. Less
Peso di spedizione 56.399 libbre 25.582 kg Less
Raggio di rotazione 9.3 ft 2.83 mm Less

Forze della benna e dell'avambraccio del modello 323F SA: braccio MONO 5,7 m (18,7 ft); avambraccio R2,5 (8,2 ft)

Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 26.527 lbf 118.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 25.853 lbf 115.0 kN Less
Forza di scavo della benna - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Forza di scavo della benna - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less

Forze della benna e dell'avambraccio del modello 323F SA: braccio MONO 5,7 m (18,7 ft); avambraccio R2,9 (9,5 ft)

Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 24.055 lbf 107.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 23.38 lbf 104.0 kN Less
Forza di scavo della benna - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Forza di scavo della benna - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less

Forze della benna e dell'avambraccio del modello 323F SA: braccio ad angolazione variabile; avambraccio R2,5 (8,2 ft)

Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 25.853 lbf 115.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 26.078 lbf 116.0 kN Less
Forza di scavo della benna - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Forza di scavo della benna - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less

Forze della benna e dell'avambraccio del modello 323F SA: braccio ad angolazione variabile; avambraccio R2,9 (9,5 ft)

Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 24.279 lbf 108.0 kN Less
Forza di penetrazione dell'avambraccio - SAE 24.279 lbf 108.0 kN Less
Forza di scavo della benna - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Forza di scavo della benna - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less

Gamme operative (approssimative) del modello 323F SA: braccio MONO 5,7 m (18.7 ft); avambraccio R2,5 (8,2 ft)

Altezza massima di carico 20.9 ft 6.38 mm Less
Altezza massima di taglio 30.6 ft 9.32 mm Less
Altezza minima di carico 8.8 ft 2.68 mm Less
Capacità benna 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profondità massima di scavo 20.4 ft 6.22 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.1 ft 5.21 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 19.8 ft 6.02 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 31.0 ft 9.44 mm Less
Tipo di benna GD GD Less

Gamme operative (approssimative) del modello 323F SA: braccio MONO 5,7 m (18.7 ft); avambraccio R2,9 (9,5 ft)

Altezza massima di carico 21.6 ft 6.58 mm Less
Altezza massima di taglio 31.2 ft 9.52 mm Less
Altezza minima di carico 7.4 ft 2.26 mm Less
Capacità benna 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profondità massima di scavo 21.8 ft 6.64 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 18.4 ft 5.61 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.2 ft 6.47 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 32.3 ft 9.84 mm Less
Tipo di benna GD GD Less

Gamme operative (approssimative) del modello 323F SA: braccio ad angolazione variabile 2,4 m (7,9 ft) tronco/3,3 m (10,8 ft) parte anteriore; avambraccio R2,5 (8,2 ft)

Altezza massima di carico 26.7 ft 8140.0 mm Less
Altezza massima di taglio 36.9 ft 11.25 mm Less
Altezza minima di carico 12.3 ft 3.74 mm Less
Capacità benna 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profondità massima di scavo 20.3 ft 6.2 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 16.0 ft 4.87 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 20.0 ft 6.09 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 32.1 ft 9.78 mm Less
Tipo di benna GD GD Less

Gamme operative (approssimative) del modello 323F SA: braccio ad angolazione variabile 2,4 m (7,9 ft) tronco/3,3 m (10,8 ft) parte anteriore; avambraccio R2,9 (9,5 ft)

Altezza massima di carico 27.8 ft 8.48 mm Less
Altezza massima di taglio 38.0 ft 11.59 mm Less
Altezza minima di carico 11.0 ft 3.34 mm Less
Capacità benna 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Profondità massima di scavo 21.7 ft 6.61 mm Less
Profondità massima di scavo parete verticale 17.3 ft 5.27 mm Less
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.4 ft 6.51 mm Less
Sbraccio massimo - A terra 33.4 ft 10.19 mm Less
Tipo di benna GD GD Less

Tecnologia

  • Eseguite il livellamento rapidamente e con precisione grazie alla funzione standard Cat Grade Control, un sistema dal semplice utilizzo che fornisce informazioni in tempo reale sul posizionamento della punta della benna e sulle attività di sterro e riporto dati direttamente sul monitor standard della cabina.
  • Eseguite livellamenti fino al 45% più rapidamente e con uno sforzo minore grazie a Cat Grade with ASSIST, un sistema che automatizza lavori normalmente effettuati tramite i comandi manuali.
  • Eseguite facilmente l'aggiornamento ad AccuGrade™, un sistema 3D che vi aiuterà a effettuare alla perfezione interventi di taglio e contornatura per lavori più complessi.

Prestazioni

  • Scavate con la massima forza di strappo in qualsiasi momento, indipendentemente dal regime motore e dalla modalità di potenza.
  • Sollevate gli oggetti in modo controllato e uniforme, senza limiti di tempo, utilizzando la funzione di sollevamento potenziato opzionale.
  • Mantenete costante la produttività con un impianto di emissioni intelligente che funziona senza interruzioni.

Efficienza

  • È conforme agli standard sulle emissioni UE Stage IV con una riduzione del consumo di combustibile del 5% rispetto al motore C6.6 ACERT Stage IIIB.
  • Gestite attivamente il consumo di combustibile in condizioni di scavo mutevoli usando le tre modalità di potenza disponibili.
  • Sfruttate al meglio la flessibilità per la riduzione del consumo di combustibile grazie alla compatibilità con biocarburanti fino a B20.

Versatilità

  • Ottimizzate i tempi di produttività velocizzando il cambio degli accessori con gli attacchi Cat opzionali.
  • Iniziate a lavorare più velocemente con il sistema di comando strumenti Cat, un sistema esclusivo che memorizza le pressioni e i flussi per un massimo di 20 attrezzature.
  • Aumentate le vostre prestazioni grazie all'impianto idraulico ausiliario e alle attrezzature opzionali Cat Work Tools.

Manutenzione

  • Dedicate meno tempo alla manutenzione della macchina con gli intervalli di manutenzione prolungati e il filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione.
  • Eseguite in tutta sicurezza da terra la maggior parte degli interventi manutenzione ordinaria come l'ingrassaggio quotidiano e i lavori sui rubinetti dei liquidi.
  • Accedete ai vani per la manutenzione attraverso ampi sportelli bloccabili in modo sicuro.

Comfort

  • Lavorate in tutta tranquillità con supporti viscosi che riducono le vibrazioni della cabina e con rivestimenti e guarnizioni speciali del tetto che limitano la rumorosità all'interno.
  • Godetevi la temperatura costante all'interno della cabina assicurata dall'impianto di climatizzazione automatica di serie.
  • Tutti i sedili riscaldati sono dotati di schienale reclinabile, regolazione dello scorrimento inferiore e superiore e di regolazione dell'altezza e dell'angolo di inclinazione.

Carro

  • Carro più robusto, pesante e stretto rispetto a quello del 323F, con componenti più grandi.
  • Progettato appositamente per impieghi critici su fondi sdrucciolevoli.
  • Carreggiata ridotta (larghezza di spedizione 2.500 mm) per la massima facilità di trasporto.

323F SA Attrezzatura standard

MOTORE
  • C4.4 ACERT conforme agli standard sulle emissioni Stage IV
  • Tre modalità di potenza selezionabili
    - HP, STD ed ECO
  • Ventola a velocità variabile con giunto viscoso
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore al minimo
  • Sistema di filtraggio combustibile a tre stadi con separatore dell'acqua e spia
  • Funzionamento fino a 3.000 m di altitudine senza riduzione della potenza
  • Elevata capacità di raffreddamento fino a 52 °C di temperatura ambiente, con riduzione di efficacia a partire da 48 °C
  • Capacità di avviamento a freddo a -18 °C
  • Alternatore da 85 A
  • Filtro dell'aria con tenuta radiale con doppio elemento filtrante
  • Pompa di sollevamento del combustibile elettrica
  • Capacità di utilizzo di combustibile biodiesel (fino a B20)
  • Prefiltro dell'aria
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

IDRAULICA
  • Comando delle attrezzature
  • Comando dell'attacco rapido
  • SmartBoom™
  • Circuito di rigenerazione elettrica del braccio
  • Circuito di rigenerazione avambraccio
  • Modalità di sollevamento one-touch
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Filtro di ritorno idraulico a prestazioni elevate
  • Accumulatore conforme al numero di registrazione canadese (CRN, Canadian Registration Number)

CABINA
  • Cabina insonorizzata ROPS con supporto viscoso
  • Tettuccio apribile come uscita di emergenza
  • Parabrezza superiore laminato, apribile e assistito
  • Parabrezza inferiore temprato rimovibile con staffa di stoccaggio in cabina
  • Sedile riscaldato con schienale alto, poggiatesta e sospensione pneumatica
  • Sedile, console e bracciolo completamente regolabili
  • Cintura di sicurezza larga 51 mm
  • Monitor grafico LCD da 233 mm × 130 mm per la visualizzazione senza distorsioni delle immagini della telecamera posteriore
  • Condizionatore d’aria bilivello automatico con funzione pressurizzata
  • Tergicristallo radiale con tergicristallo inferiore
  • Predisposizione per radio a 12 V con altoparlanti stereo e antenna flessibile
  • Alimentazione 2 × 12 V con prese (massimo 10 A)
  • Tappetino lavabile
  • Utenze interne
    – Luce interna
    – Appendiabiti
    – Portabevande
    – Portadocumenti
    – Vano portadocumenti
    – Vano portaoggetti posteriore cabina
  • Parasole tipo a rullo per parabrezza 70/30

CARRO
  • Cingolo lubrificato a grasso GLT2, tenuta in resina
  • Anello di traino su telaio di base

IMPIANTO ELETTRICO
  • Batteria esente da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro alogene a ritardo programmabile
    – Montate nel vano portaoggetti (una)
    – Montate in cabina (due)
    – Montate sul braccio sx e dx (due)

ASSISTENZA e MANUTENZIONE
  • Filtri dell'olio motore, del combustibile e dell'olio idraulico raggruppati per agevolare la manutenzione
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling)
  • Pacchetti di raffreddamento a tre componenti affiancati per agevolare la manutenzione

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Telecamera retrovisiva e telecamera lato destro videocamera, due unità montate sulla cabina
  • Corrimano e maniglia lato DX
  • Piattaforma di manutenzione priva di bulloni con piastra antiscivolo
  • Leva di folle (blocco) per tutti i comandi
  • Interruttore di spegnimento motore secondario in cabina accessibile da terra
  • Avvisatore acustico
  • Martello di sicurezza per uscita dalla cabina
  • Dispositivo di controllo abbassamento del braccio e valvola di ritegno abbassamento dell'avambraccio

TECNOLOGIA
  • Cat Product Link™

323F SA Attrezzatura a richiesta

MOTORE
  • Kit di avvio, basse temperature, -32 °C
  • Griglia del radiatore

IMPIANTO IDRAULICO
  • Circuito aggiuntivo
  • Tubazioni del braccio e dell'avambraccio
  • Tubazione ad alta pressione
  • Tubazione a media pressione
  • Tubazione con attacco rapido Cat - per alta e media pressione
  • Dispositivo di controllo elettronico, 1/2P, circuito monodirezionale
  • Dispositivo di controllo elettronico (comune), 1/2P, circuito comune

CABINA
  • Sedile a sospensione pneumatica con schienale alto e seduta riscaldata
  • Allarme di marcia
  • Interruttore a pedale sinistro
  • Pedale di comando marcia rettilinea

CARRO
  • Protezione guida cingolo centrale
  • Protezione cingolo segmentata

LEVERISMO ANTERIORE
  • Attacco rapido
  • Leverismo benna, famiglia B1 con anello di sollevamento
  • Braccio MONO da 5,7 m – HD ed ES
  • Avambracci di servizio per impieghi estremi da 2,5 m
  • Avambracci di servizio per impieghi estremi da 2,9 m

SICUREZZA
  • MSS Cat (dispositivo antifurto)

TECNOLOGIA
  • Sistema Cat Grade Control Depth and Slope