Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Modello motore | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potenza motore - ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'escavatore Cat® 325 fornisce prestazioni ottimali insieme a tecnologie di facile utilizzo come Cat GRADE con 2D, Grade Assist, Lift Assist e Payload, tutte attrezzature standard, per aumentare l'efficienza dell'operatore fino al 45%. Abbinando queste caratteristiche a un design dal raggio compatto per lavorare in spazi ristretti, a una nuova cabina, a intervalli di manutenzione prolungati che riducono i costi di manutenzione fino al 20% e a un impianto di alimentazione che riduce il consumo di combustibile fino al 25%, si ha un escavatore ideale per applicazioni medie e impieghi gravosi a un basso costo per unità di produzione. La lama opzionale consente di accelerare la pulizia e il livellamento del cantiere e migliora le capacità di sollevamento. Il pesante contrappeso opzionale consente di ottimizzare le prestazioni di questa macchina dal raggio compatto.
Pompa elettroidraulica e valvola di controllo principale nuove
Modalità Smart
Sistema di ventola elettronica a inversione automatica
Aumento della produttività del 45% con tecnologia standard
NUOVO contrappeso pesante con una potenza di sollevamento maggiore del 19%
NUOVA lama con funzione flottaggio e stabilizzazione
Nuovi filtri a lunga durata del combustibile, dell'olio idraulico e dell'aria
Nessun filtro di scarico del carter o pilota
Verifica del livello dell'olio motore a terra
Potenza netta - ISO 9249 | 172 HP 128.5 kW |
Modello motore | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potenza motore - ISO 14396 | 174 HP 129.4 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 L |
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo | 429 l/min (113 gal/min) (× 2 pompe) 429 l/min (113 gal/min) (× 2 pompe) |
Pressione massima - Attrezzatura - Normale | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5510 psi 38000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 4930 psi 34000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3988 psi 27500 kPa |
Velocità di rotazione | 11.12 r/min 11.12 r/min |
Coppia di rotazione massima | 60300 ft·lbf 82 kN·m |
Peso operativo | 49604 lb 22500 kg |
Peso operativo - Pattini a tripla costola da 600 mm (24") | 49604 lb 22500 kg |
Nota (1) | Carro standard, braccio MONO, avambraccio da R2,9 m (9'6"), benna per impieghi gravosi da 0,90 m³ (1,18 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso di 4.900 kg (10.800 lb). Carro standard, braccio MONO, avambraccio da R2,9 m (9'6"), benna per impieghi gravosi da 0,90 m³ (1,18 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso di 4.900 kg (10.800 lb). |
Peso operativo - Pattini a tripla costola da 790 mm (31") | 62611 lb 28400 kg |
Nota (2) | Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R2,9 m (9'6"), benna per impieghi generali da 1,19 m³ (1,56 yd³), pattini a tripla costola da 790 mm (31") e contrappeso di 8.300 kg (18.300 lb). Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R2,9 m (9'6"), benna per impieghi generali da 1,19 m³ (1,56 yd³), pattini a tripla costola da 790 mm (31") e contrappeso di 8.300 kg (18.300 lb). |
Capacità del serbatoio del combustibile | 82.7 gal (US) 313 L |
Sistema di raffreddamento | 3.1 gal (US) 11.8 L |
Olio motore | 4 gal (US) 15 L |
Riduttore di rotazione | 3.2 gal (US) 12 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.1 gal (US) 4 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 60.8 gal (US) 230 L |
Serbatoio idraulico | 29.4 gal (US) 111 L |
Serbatoio del DEF | 6.9 gal (US) 26 L |
Braccio | Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8") |
Avambraccio | Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6") |
Benna | Impieghi generali da 1,19 m³ (1,56 yd³) Impieghi generali da 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 10.1 ft 3078 mm |
Altezza del corrimano | 10.5 ft 3187 mm |
Lunghezza di trasporto | 29.2 ft 8888 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 6 ft 1814 mm |
Lunghezza cingoli | 14.6 ft 4455 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 12 ft 3646 mm |
Distanza libera da terra | 1.5 ft 469 mm |
Carreggiata | 7.8 ft 2380 mm |
Larghezza di trasporto - Pattini da 600 mm (24") | 9.8 ft 2980 mm |
Larghezza di trasporto - Pattini da 700 mm | 10.1 ft 3080 mm |
Larghezza di trasporto - Pattini da 790 mm | 10.4 ft 3170 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 3.3 ft 1005 mm |
Profondità massima di scavo | 22 ft 6700 mm |
Braccio | Sbraccio da 5,7 m (18'8") Sbraccio da 5,7 m (18'8") |
Avambraccio | Sbraccio da 2,9 m (9'6") Sbraccio da 2,9 m (9'6") |
Benna | Impieghi generali da 1,19 m³ (1,56 yd³) Impieghi generali da 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 32.1 ft 9780 mm |
Altezza massima di taglio | 36 ft 10970 mm |
Altezza massima di carico | 25.9 ft 7900 mm |
Altezza minima di carico | 9.8 ft 2980 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 21.4 ft 6520 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 16 ft 4880 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 33811 lbf 150 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 23911 lbf 106 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.