335

Escavatori medi 335

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
273 HP
203.7 kW
Peso operativo
77000 lb
34900 kg
Profondità massima di scavo
22.11 ft
6990 mm

Descrizione generale

Prestazioni elevate con un ingombro compatto

L'escavatore Cat® 335 offre alte prestazioni con tecnologie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore fino al 45%. Queste caratteristiche, insieme a un design a raggio compatto, una nuova cabina, intervalli di manutenzione più lunghi e un sistema di alimentazione più efficiente, consentono di avere un escavatore a un basso costo per unità di produzione.

Vantaggi

Produttività migliorata del 20% Maggiore efficienza dei consumi

La modalità intelligente, la ventola idraulica a velocità variabile, insieme ai nuovi modelli della pompa e della valvola di controllo principale elettroidraulica, consentono di ottimizzare il consumo di combustibile per una maggiore efficienza dei consumi.

Produttività migliorata del 45% Prestazioni migliorate

Con offerta di tecnologie standard, tra cui Cat Grade con 2D, Grade con Assist, Lift Assist and Payload.

Produttività migliorata del 20% Costi di manutenzione ridotti

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

Produttività migliorata del 5% Riduzione delle emissioni di CO2

Il modello 335 emette fino al 5% in meno di CO2 rispetto al modello precedente 335F.

Caratteristiche tecniche di 335

Potenza netta - ISO 9249 273 HP 203.7 kW
Modello motore C7.1 C7.1
Potenza motore - ISO 14396 275 HP 205 kW
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 L
Impianto principale - flusso massimo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4175 psi 28800 kPa
Velocità di rotazione 10.8 r/min 10.8 r/min
Coppia di rotazione massima 79455 ft·lbf 107.7 kN·m
Peso operativo 77000 lb 34900 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 97.2 gal (US) 368 L
Sistema di raffreddamento 3.3 gal (US) 13 L
Olio motore 6.6 gal (US) 25 L
Riduttore di rotazione - ciascuno 2.9 gal (US) 11 L
Riduttore finale - Ciascuno 1.8 gal (US) 7 L
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 92.5 gal (US) 350 L
Serbatoio idraulico 40.7 gal (US) 154 L
Serbatoio del DEF 7 gal (US) 26 L
Braccio Braccio da 6,15 m (20'2") Braccio da 6,15 m (20'2")
Avambraccio R3.2CB2 (10'6") R3.2CB2 (10'6")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.9 ft 3272 mm
Altezza del corrimano 11.3 ft 3428 mm
Lunghezza di trasporto 32.2 ft 9826 mm
Raggio di rotazione posteriore 6.3 ft 1903 mm
Distanza del contrappeso da terra 3.1 ft 1167 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 482 mm
Lunghezza cingoli 18.1 ft 5744 mm
Lunghezza al centro dei rulli 13.3 ft 4040 mm
Carreggiata 9 ft 2740 mm
Larghezza di trasporto 10.11 ft 3340 mm
Profondità massima di scavo 22.11 ft 6990 mm
Braccio Braccio da 6,15 m (20'2") Braccio da 6,15 m (20'2")
Avambraccio R3.2CB2 (10'6") R3.2CB2 (10'6")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Sbraccio massimo a terra 34.11 ft 10640 mm
Altezza massima di taglio 36.7 ft 11150 mm
Altezza massima di carico 26.1 ft 7960 mm
Altezza minima di carico 9.7 ft 2910 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') 22.5 ft 6840 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 19 ft 5790 mm
Forza di scavo della benna - ISO 46482 lbf 207 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32319 lbf 144 kN
Riciclabilità 98% 98%

335 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 6,15 m (20'2")

CABINA

  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure)
  • Sedile riscaldato con regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Sedile riscaldato a regolazione automatica e con ventilazione dell'aria (solo Premium)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10 in)

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • 2D E-Fence

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie esenti da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina da 1.800 lumen
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a ritardo programmabile dopo lo spegnimento del motore

MOTORE

  • Motore diesel Cat C7.1 con doppio turbocompressore
  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (126 °F) con riduzione della potenza
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento sigillato e prefiltro integrato
  • Doppio alternatore 1 x 145 Amp.
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventola idraulica e a velocità variabile
  • Sistema di filtraggio combustibile a due stadi con separatore dell'acqua e spia

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Filtro idraulico principale con elemento

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Corrimano e maniglia lato destro ISO 2867
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio
  • La leva di blocco dell'impianto idraulico disattiva tutti i comandi
  • Interruttore di spegnimento motore secondario in cabina accessibile da terra
  • Avvisatore acustico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Telaio di base con rulli inferiori standard e rulli superiori HD
  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Punti di ancoraggio sul telaio base ISO 15818
  • Protezione guidacingoli segmentata in due parti

335 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MONO di 3,2 m (10'6")
  • Avambraccio MONO da 3,75 m (12'4")

CABINA

  • Joystick Cat
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE con Advanced 2D
  • Cat Grade con singolo GNSS 3D
  • Cat Grade con doppio GNSS 3D

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Detect - Rilevamento persone
  • Visibilità a 360°
  • Allarme oscillazione
  • Comando a distanza Cat Command

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Protezione guidacingoli sull'intera lunghezza
  • Contrappeso da 5 mt (11.020 lb)
  • Contrappeso da 7,7 mt (16.980 lb)
  • Pattini a tripla costola da 600 mm
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 850 mm (33'')
  • Lama da 3.440 mm (11'3")
  • Lama da 3.600 mm (11'10")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Grade Assist per escavatori

    Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Grade Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con minor sforzo. Grade Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per abilitare la funzionalità di scavo a leva singola.

Esplora tecnologia
  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia
  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade con 2D per escavatori

    Cat Grade con 2D migliora l'efficienza degli operatori di escavatori del 35% in un'ampia gamma di lavori. Fornendo linee guida in tempo reale per un controllo orizzontale e verticale accurato, grazie a Grade con 2D sarà possibile eseguire tagli e riempimenti rispettando le specifiche con la massima precisione.

  • Cat Grade con 3D per escavatori

    Grade con 3D aggiunge la tecnologia GNSS e le indicazioni di posizionamento RTK per semplificare i processi di livellamento più complessi tipici dei progetti commerciali e di grandi infrastrutture.

  • Cat Grade con Advanced 2D per escavatori

    Cat Grade con Advanced 2D dà agli operatori degli escavatori la possibilità di inserire, modificare e livellare semplici progetti bidimensionali usando le indicazioni su sollevamento e punta della benna in tempo reale fornite dal sistema.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Grade con 2D migliora l'efficienza degli operatori di escavatori del 35% in un'ampia gamma di lavori. Fornendo linee guida in tempo reale per un controllo orizzontale e verticale accurato, grazie a Grade con 2D sarà possibile eseguire tagli e riempimenti rispettando le specifiche con la massima precisione.

Esplora tecnologia

Grade con 3D aggiunge la tecnologia GNSS e le indicazioni di posizionamento RTK per semplificare i processi di livellamento più complessi tipici dei progetti commerciali e di grandi infrastrutture.

Esplora tecnologia

Cat Grade con Advanced 2D dà agli operatori degli escavatori la possibilità di inserire, modificare e livellare semplici progetti bidimensionali usando le indicazioni su sollevamento e punta della benna in tempo reale fornite dal sistema.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione dei materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 335 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Verifica le offerte correnti per  335

Visualizza più offerte