Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
Modello motore | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potenza motore - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
Alesaggio | 4 in 105 mm |
Corsa | 5 in 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 l |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'escavatore Cat® 326 offre prestazioni eccezionali con tecnologie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Queste caratteristiche insieme a una nuova cabina, intervalli di manutenzione più lunghi e un sistema di alimentazione che riduce il consumo di combustibile, consentono di avere un escavatore perfetto per impieghi da medi a gravosi a un basso costo per unità di produzione.
Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.
Alla gestione dei consumi contribuiscono tre modalità di potenza unite al controllo automatico del regime motore.
Offre il livello di tecnologia standard installato in fabbrica più elevato del settore, che include Cat Grade con 2D, Grade con Assist e Payload.
Potenza netta - ISO 9249 | 201 HP 150 kW |
Modello motore | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potenza motore - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
Alesaggio | 4 in 105 mm |
Corsa | 5 in 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 l |
Impianto principale - flusso massimo | 515 l/min (136 gal/min) 515 l/min (136 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5510 psi 38000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 4118 psi 28400 kPa |
Velocità di rotazione | 10.5 r/min 10.5 r/min |
Coppia di rotazione massima | 78182 ft·lbf 106 kN·m |
Peso operativo | 57100 lb 25900 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 125.2 gal (US) 474 l |
Sistema di raffreddamento | 6.6 gal (US) 25 l |
Olio motore | 6.6 gal (US) 25 l |
Riduttore di rotazione | 2.6 gal (US) 10 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.5 gal (US) 5.5 l |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 81.9 gal (US) 310 l |
Serbatoio idraulico | 38.8 gal (US) 147 l |
Serbatoio del DEF | 10.8 gal (US) 41 l |
Braccio | Sbraccio da 5,9 m (19'4") Sbraccio da 5,9 m (19'4") |
Avambraccio | Sbraccio da 2,95 m (9'8") Sbraccio da 2,95 m (9'8") |
Benna | HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 9.84 ft 3000 mm |
Altezza del corrimano | 9.84 ft 3000 mm |
Lunghezza di trasporto | 33 ft 10060 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 9.84 ft 3000 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 1.44 ft 440 mm |
Distanza libera da terra | 3.48 ft 1060 mm |
Lunghezza cingoli | 15.3 ft 4640 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 12.5 ft 3830 mm |
Carreggiata | 8.5 ft 2590 mm |
Larghezza di trasporto | 10.5 ft 3190 mm |
Profondità massima di scavo | 22.38 ft 6820 mm |
Braccio | Sbraccio da 5,9 m (19'4") Sbraccio da 5,9 m (19'4") |
Avambraccio | Sbraccio da 2,95 m (9'8") Sbraccio da 2,95 m (9'8") |
Benna | HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 33.2 ft 10120 mm |
Altezza massima di taglio | 31.63 ft 9640 mm |
Altezza massima di carico | 21.72 ft 6620 mm |
Altezza minima di carico | 7.84 ft 2390 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 21.78 ft 6640 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 16.77 ft 5110 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 37318 lbf 166 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 27202 lbf 121 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCon la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.
Maggiori informazioniSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.
Cat Command per lo scavo è un'opzione con comando a distanza che contribuisce alla sicurezza del cantiere consentendo agli operatori di gestire un escavatore in remoto in applicazioni pericolose.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.