Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 273 CV 204 kW |
Modello motore | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Potenza motore - ISO 14396 | 275 CV 205 kW |
Foro | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 l |
Il modello CAT 330 stabilisce un nuovo standard di prestazioni ed efficienza dei consumi nella sua categoria. Con il livello di tecnologia standard installato in fabbrica più elevato del settore, una nuova cabina progettata per il comfort dell'operatore e la produttività, nonché costi ridotti per carburante e manutenzione, il 330 alza il livello della produttività e dei profitti della vostra attività.
Con pompe idrauliche più grandi, un nuovo sistema elettroidraulico e una maggiore capacità della benna, questa macchina svolge più lavoro per litro di combustibile.
Un minor numero di componenti soggetti a manutenzione e intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati aumentano i tempi di utilizzo e riducono i costi rispetto al modello precedente.
Offre il livello di tecnologia standard installato in fabbrica più elevato del settore, che include Cat Grade con 2D, Grade con Assist e Payload.
Potenza netta - ISO 9249 | 273 CV 204 kW |
Modello motore | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Potenza motore - ISO 14396 | 275 CV 205 kW |
Foro | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 l |
Impianto principale - flusso massimo | 560 l/min 560 l/min |
Pressione massima - Attrezzatura | 5.075 psi 35 kPa |
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento | 5.51 psi 38 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5.075 psi 35 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 4.32 psi 29.8 kPa |
Velocità di rotazione | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Coppia di rotazione massima | 737.56 lb/ft 86 kN·m |
Peso operativo | 68.1 lb 30.9 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 125.2 gal (US) 474 l |
Sistema di raffreddamento | 6.6 gal (US) 25 l |
Olio motore | 6.6 gal (US) 25 l |
Riduttore di rotazione | 2.6 gal (US) 10 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.5 gal (US) 5.5 l |
Impianto idraulico - compreso serbatoio | 81.9 gal (US) 310 l |
Serbatoio idraulico | 38.8 gal (US) 147 l |
Serbatoio DEF | 10.8 gal (US) 41 l |
Braccio | Braccio da 6,15 m Braccio da 6,15 m |
Avambraccio | R3.2CB2 R3.2CB2 |
Benna | HD 1,76 m3 HD 1,76 m3 |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 10.1 ft 3.06 mm |
Altezza del corrimano | 10.1 ft 3.06 mm |
Lunghezza di trasporto | 34.2 ft 10.42 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 10.3 ft 3.13 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 3.7 ft 1.12 mm |
Distanza libera da terra | 1.6 ft 490 mm |
Lunghezza cingoli | 13.1 ft 3.99 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 7.8 ft 3.99 mm |
Carreggiata | 8.5 ft 2.59 mm |
Larghezza di trasporto | 11.1 ft 3.39 mm |
Profondità massima di scavo | 23.8 ft 7.24 mm |
Braccio | Braccio da 6,15 m Braccio da 6,15 m |
Avambraccio | R3.2CB2 R3.2CB2 |
Benna | HD 1,76 m3 HD 1,76 m3 |
Sbraccio massimo a terra | 35.1 ft 10.68 mm |
Altezza massima di taglio | 32.9 ft 10.03 mm |
Altezza massima di carico | 22.8 ft 6.95 mm |
Altezza minima di carico | 7.6 ft 2.3 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm | 23.3 ft 7.09 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 19.8 ft 6.01 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 40.2 lbf 179 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 28.3 lbf 126 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.
Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Cat Grade con 2D per escavatori è un sistema di indicatori che aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livello. Selezionate la profondità e la pendenza desiderate e il sistema Grade con 2D fornirà indicazioni in tempo reale sulla distanza da livellare utilizzando i sensori e i processori di bordo.
Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.
Cat Grade con Advanced 2D per escavatori consente di creare e lavorare alla progettazione di cantieri di base. Cat Grade con Advanced 2D utilizza processori di bordo e sensori per una guida di elevazione della punta della benna in tempo reale.
Cat Grade con Assist per escavatori automatizza i movimenti di braccio e avambraccio per ottenere tagli più precisi con meno sforzo. Grade con Assist utilizza i sensori di posizione della macchina e i parametri di profondità e pendenza definiti dall'operatore per attivare lo scavo a leva singola.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.
Cat Payload per escavatori, un sistema di pesatura integrato, consente la pesatura in movimento del materiale nella benna migliorando l'efficienza di carico e la produttività del cantiere. Cat Payload utilizza i sensori della macchina e i dati di pressione del cilindro per calcolare continuamente il peso del materiale a lavoro in corso.