Escavatori medi 326 Prestazioni d'eccellenza e tecnologie di facile utilizzo

Caratteristiche a colpo d'occhio

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ
TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ
COMFORT SUL LAVORO
FACILITÀ DI UTILIZZO
MANUTENZIONE A COSTI RIDOTTI
FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA INTEGRATE

Caratteristiche tecniche di 326

Motore

Impianto idraulico

Meccanismo di rotazione

Pesi

Capacità di rifornimento

Dimensioni

Gamme e forze operative

326 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm

TECNOLOGIE CAT

  • Cat Product Link™
  • Cat GRADE con 2D (facoltativo su macchine dotate di braccio MONO super lungo)
  • Cat GRADE con Assist (facoltativo su macchine dotate di braccio MONO super lungo)
  • Cat PAYLOAD (facoltativo su macchine dotate di braccio MONO super lungo)
  • 2D E-Fence (facoltativo su macchine dotate di braccio MONO super lungo)
  • Lift Assist (facoltativo su macchine dotate di braccio MONO super lungo)
  • Auto Dig Boost

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C con riduzione della potenza
  • Capacità di avviamento a basse temperature fino a -18 °C
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettrico reversibili
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'impianto idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio

CARRO E STRUTTURE

  • Punti di ancoraggio sul telaio base
  • Contrappeso da 4.600 kg

IMPIANTO ELETTRICO

  • Due batterie da 1.000 CCA esenti da manutenzione
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a terra e sulla piattaforma

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore
  • Telecamera laterale destra
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico

326 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Struttura ROPS, cabina Comfort con sospensioni meccaniche dei sedili
  • Struttura ROPS, insonorizzazione standard, sedile riscaldato a regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Struttura ROPS, insonorizzazione standard, sedile riscaldato a regolazione automatica e con ventilazione dell'aria (solo Premium)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm

TECNOLOGIE CAT

  • Cat GRADE con Advanced 2D (facoltativo con un braccio MONO super lungo)
  • Cat GRADE con 3D (facoltativo su macchine dotate di braccio MONO lungo)

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature a -32 °C

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuito filtro di ritorno del martello
  • Controllo dell'attrezzatura combinato (flusso a doppia pompa, ad alta pressione mono/bidirezionale)
  • Circuito di media pressione
  • Circuito dell'attacco rapido

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO per impieghi gravosi da 5,9 m, avambraccio MONO per impieghi gravosi da 2,95 m, carro lungo (solo in Europa e Giappone), anche il carro lungo e stretto è disponibile solo in Europa
  • Braccio MONO da 5,9 m, avambraccio MONO da 3,6 m, carro lungo (solo in Nord America)
  • Braccio MONO da 5,9 m, avambraccio MONO da 2,95 m, carro lungo (anche il carro lungo e stretto è disponibile solo in Europa)
  • Braccio MONO da 5,9 m, avambraccio MONO da 2,5 m, carro lungo (anche il carro lungo e stretto è disponibile solo in Europa)
  • Braccio VA da 2,8 m + 3,3 m, avambraccio VA da 2,95 m, carro lungo (solo in Europa), anche il carro lungo e stretto è disponibile solo in Europa
  • Braccio VA da 2,8 m + 3,3 m, avambraccio MONO da 2,5 m, carro lungo (solo in Europa), anche il carro lungo e stretto è disponibile solo in Europa.
  • Braccio SLR da 10,2 m, avambraccio SLR da 7,85 m, carro lungo (solo in Europa è anche disponibile il carro lungo e stretto)

CARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola da 600 mm
  • Pattini a tripla costola da 700 mm
  • Pattini a tripla costola da 790 mm
  • Pattini a tripla costola da 900 mm
  • Contrappeso da 6.700 kg

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci a 360°
  • Kit luci diffuse di qualità superiore

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360° (richiede monitor da 254 mm)

Scopri il confronto tra 326 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Confronta con prodotti della concorrenza

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.

  • Cat Lift Assist per escavatori

    Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

Cat 2D E-fence è una funzionalità di sicurezza dell'escavatore che mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti dall'operatore.

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

  • Cat GRADE con 3D per escavatori

    Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.

Cat Grade con 3D per escavatori consente il livellamento di progetti complessi su più macchine all'interno del cantiere. Grade con 3D funziona con i sistemi GPS e GLONASS per conoscere la posizione esatta della macchina e assicurare che lo scavo sia conforme al piano.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Verifica le offerte correnti per  326

Visualizza più offerte