< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'escavatore Cat® 330 offre velocità, efficienza e potenza per impieghi gravosi che richiedono la massima produttività. I sistemi Cat GRADE integrati con 2D, Grade Assist e Payload, sono stati installati in fabbrica come attrezzatura standard e aumentano fino al 45% l'efficienza dell'operatore. Queste caratteristiche insieme a una nuova cabina, intervalli di manutenzione più lunghi e maggiore efficienza dei consumi, consentono di avere un escavatore per impieghi gravosi a un basso costo per unità di produzione. Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Rivolgersi al dealer Cat per le configurazioni specifiche disponibili nella propria regione.

Motore

Engine Model Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Potenza netta al volano 272.0 HP 203.0 kW Less
275.0 HP Less
Net Power - SAEJ1349 272.0 HP 203.0 kW Less
Potenza netta (ISO 9249) 273.0 HP 204.0 kW Less
Regime motore: funzionamento 1.75 Giri/min 1.75 Giri/min Less
Regime del motore - traslazione 1.75 Giri/min 1.75 Giri/min Less
Alesaggio 4.0 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 428.0 in³ 7.01 l Less

Impianto idraulico

148.0 gal/min 560.0 l/min Less
Pressione massima - Apparecchiature - Normale 5.075 psi 35000.0 kPa Less
5.51 psi 38.0 kPa Less
Pressione massima - Traslazione 5.075 psi 35000.0 kPa Less
Pressione massima - Rotazione 4320.0 psi 29800.0 kPa Less

Peso della macchina

Peso operativo 68.1 libbre 30900.0 kg Less
Nota (1) Braccio MONO, avambraccio MONO da 3,2 m (10'6""), benna per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,30 yd3), pattini a tripla costola da 800 mm (31"") e contrappeso da 6.700 kg (14.770 lb). Braccio MONO, avambraccio MONO da 3,2 m (10'6""), benna per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,30 yd3), pattini a tripla costola da 800 mm (31"") e contrappeso da 6.700 kg (14.770 lb). Less
Nota (2) Braccio MONO, avambraccio MONO da 3,2 m (10'6""), benna per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,30 yd3), pattini a tripla costola da 600 mm (24"") e contrappeso da 6.700 kg (14.770 lb). Braccio MONO, avambraccio MONO da 3,2 m (10'6""), benna per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,30 yd3), pattini a tripla costola da 600 mm (24"") e contrappeso da 6.700 kg (14.770 lb). Less

68.1 libbre 30900.0 kg Less
66.0 libbre 30000.0 kg Less
10.5 ft 3.19 mm Less
9.8 ft 2990.0 mm Less
11.1 ft 3390.0 mm Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del carburante 125.2 gal (US) 474.0 l Less
Olio motore 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Riduttore di rotazione 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Riduttori finali (ciascuno) 1.5 gal (US) 5.5 l Less
Impianto idraulico (compreso il serbatoio) 81.9 gal (US) 310.0 l Less

Service Refill Capacities

Circuito di raffreddamento 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Serbatoio dell'olio idraulico 38.8 gal (US) 147.0 l Less

Capacità di rifornimento

Serbatoi del DEF 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Impianto di climatizzazione

Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1287 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1287 tonnellate metriche. Less

Dimensioni

MONO 6,15 m (20'10"") MONO 6,15 m (20'10"") Less
MONO 3,2 m (10'6"") MONO 3,2 m (10'6"") Less
Per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,3 yd3) Per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,3 yd3) Less
10.1 ft 3060.0 mm Less
10.1 ft 3060.0 mm Less
Lunghezza di spedizione 34.2 ft 10420.0 mm Less
Raggio di rotazione posteriore 10.3 ft 3130.0 mm Less
13.1 ft 3990.0 mm Less
Distanza libera da terra 1.6 ft 490.0 mm Less
7.8 ft 2390.0 mm Less
Luce libera contrappeso 3.7 ft 1120.0 mm Less

Dimensions

Carreggiata 8.5 ft 2590.0 mm Less

Gamme e forze operative

MONO 6,15 m (20'17"") MONO 6,15 m (20'17"") Less
MONO 3,2 m (10'6"") MONO 3,2 m (10'6"") Less
Per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,30 yd3) Per impieghi gravosi da 1,76 m3 (2,30 yd3) Less
23.8 ft 7240.0 mm Less
35.1 ft 10680.0 mm Less
32.9 ft 10030.0 mm Less
22.8 ft 6950.0 mm Less
7.6 ft 2300.0 mm Less
23.3 ft 7090.0 mm Less
19.8 ft 6010.0 mm Less
40200.0 lbf 179.0 kN Less
28300.0 lbf 126.0 kN Less
35300.0 lbf 157.0 kN Less
27700.0 lbf 123.0 kN Less

Elevate prestazioni di scavo e di sollevamento

        
  • Aumento dell'efficienza dei consumi fino al 20% rispetto all'escavatore 330F.
  •     
  • Sollevate di più grazie alla capacità di sollevamento migliorata fino al 9% e alle dimensioni della benna maggiori rispetto all'escavatore 330F.
  •     
  • Lavorate più facilmente su terreni in pendenza grazie alla coppia di rotazione migliorata del 5% rispetto all'escavatore 330F.
  •     
  • Aumentate l'efficienza operativa fino al 45% grazie alle tecnologie Cat Connect standard che riducono la fatica dell'operatore e i costi di esercizio, tra cui il consumo di combustibile e la manutenzione giornaliera.
  •     
  • Il motore C7.1 può funzionare con biodiesel fino a B20 ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) e Korea Tier 4 Final con sistema di post-trattamento che non richiede alcuna manutenzione o interruzione dell'attività.
  •     
  • L'impianto idraulico avanzato fornisce l'equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario per lavori di scavo di precisione.
  •     
  • Adattamento dell'escavatore al lavoro da eseguire tramite le modalità di potenza; la modalità Smart adatta automaticamente il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo.
  •     
  • Le punte per benna Advansys™ aumentano la penetrazione e migliorano la produttività. Le punte possono essere sostituite rapidamente con una semplice chiave a croce, senza utilizzare un martello o utensili speciali, migliorando così la sicurezza e il tempo di disponibilità.
  •     
  • Le opzioni idrauliche ausiliarie garantiscono la versatilità necessaria per utilizzare un'ampia gamma di attrezzature Cat.
  •     
  • La funzione SmartBoom™ consente di sollevare e abbassare liberamente il braccio senza ricorrere alla portata della pompa, permettendo agli operatori di concentrarsi sul lavoro dell'avambraccio e della benna. I vantaggi sono la riduzione dello stress dell'operatore e il minore consumo di combustibile.
  •     
  • Non permettete che la temperatura interrompa il vostro lavoro. L'escavatore può lavorare di serie a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125 °F) con riduzione della potenza e ha una una capacità di avviamento a freddo fino a -18 °C (0 °F). Su richiesta, è disponibile un kit di avviamento a freddo fino a -32 °C (25 °F).

Aumentate l'efficienza e la produttività con la tecnologia Cat Connect integrata

        
  • Aumentate la produttività fino al 45% rispetto alle tecnologie di livellamento tradizionali con il sistema Cat GRADE con 2D disponibile di serie, che include le funzioni laser e di sola indicazione.      
              
    • Scavate in profondità, in pendenza e a una distanza orizzontale utilizzando la funzione di guida. È possibile impostare fino a quattro differenti profondità di destinazione e offset di pendenza per risparmiare tempo e denaro. Quando l'applicazione richiede un diverso offset, è possibile consultare il monitor e mettersi al lavoro rapidamente.
    •         
    • Il sistema 2D può essere aggiornato a Cat GRADE con Advanced 2D o a Cat GRADE con 3D. 
    •     
        
  •     
  • Grade Assist standard:     
              
    • Capacità di livellamento costante, in modo semplice e senza sforzo, con lo scavo a leva singola.
    •         
    • Impostate l'angolo della benna desiderato, mentre la funzione Bucket Assist mantiene automaticamente l'angolo nelle applicazioni in pendenza, in quelle di livellamento normale e di precisione e nelle attività di scavo, per lavorare con facilità, precisione e rapidità.
    •         
    • La funzione Boom Assist mantiene i cingoli sul terreno durante le operazioni di sollevamento e di scavo pesante.
    •         
    • Arresto automatico della rotazione dell'escavatore nei punti definiti dall'operatore durante il carico dei dumper e le applicazioni di scavo di fossati grazie al sistema Swing Assist, che riduce lo sforzo e il consumo di combustibile.
    •     
        
  •     
  • Sistema di pesatura a bordo Cat PAYLOAD disponibile di serie:     
              
    • Raggiungimento degli obiettivi di carico precisi e aumento dell'efficienza di carico con la pesatura rapida e la previsione in tempo reale del carico utile senza oscillazioni.
    •         
    • Monitoraggio della produttività giornaliera, ad es. pesi previsti sul dumper e numero di carichi/cicli.
    •         
    • La taratura può essere eseguita in pochi minuti.
    •         
    • La combinazione di Payload e VisionLink® consente di gestire a distanza gli obiettivi di produzione.
    •     
        
  •     
  • Aggiornamento a Cat GRADE con Advanced 2D opzionale:     
              
    • Creazione e modifica facilitata dei progetti di livellamento su un secondo monitor touchscreen ad alta risoluzione da 10" (254 mm).
    •     
        
  •     
  • Aggiornamento a Cat GRADE con 3D opzionale:     
              
    • Creazione e modifica facilitata dei progetti e visualizzazione dell'intero intervallo di movimento del leverismo anteriore su un secondo monitor touchscreen ad alta risoluzione da 10" (254 mm).
    •         
    • La tecnologia basata su celle a bordo dell'escavatore consente di connettrsi rapidamente a servizi 3D quali TCC VRS.
    •         
    • Indicazione dell'esatta posizione dell'escavatore rispetto ai sistemi GPS e GLONASS.
    •         
    • La macchina compensa automaticamente l'inclinazione e il rollio dell'escavatore su terreni in pendenza.
    •         
    • Le antenne sono dotate di bulloni antifurto e uno speciale strumento consente all'utente di rimuoverle facilmente alla fine del turno.
    •     
        
  •     
  • La funzione 2D E-Fence standard integrata direttamente in fabbrica impedisce il movimento dell'escavatore oltre i punti definiti dall'operatore. 
  •     
  • Il sistema Product Link™ standard raccoglie i dati in modo preciso e automatico dalle vostre attrezzature, di qualsiasi tipo e di qualsiasi marchio. Tramite applicazioni Web e mobili, potete visualizzare online diverse informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività, avvisi di manutenzione, codici diagnostici e condizioni della macchina.

Lavorate comodamente nella nuova cabina

        
  • Scegliete tra le cabine Deluxe e Premium, entrambe con climatizzatore automatico.
  •     
  • Il sedile Deluxe è dotato di riscaldamento e regolazione pneumatica. Il sedile Premium è provvisto di riscaldamento, raffreddamento e regolazione automatica.
  •     
  • Ingresso e uscita dalla cabina più semplici grazie alla console sinistra sollevabile.
  •     
  • Riduzione delle vibrazioni nella cabina fino al 50% rispetto ai modelli di escavatore precedenti grazie ai supporti viscosi avanzati.
  •     
  • Comodo controllo dell'escavatore con tutti i comandi a portata di mano di fronte all'operatore.
  •     
  • Ampio spazio per riporre oggetti e attrezzature nei vani presenti in cabina, sotto e dietro il sedile, sopra la testa e nelle console. Portabicchiere, tasca portadocumenti, portabottiglie e gancio appendiabiti.
  •     
  • Porte USB della radio di serie e tecnologia Bluetooth® per collegare vari dispositivi personali ed eseguire chiamate in vivavoce.

Facilità di utilizzo

        
  • Avviamento del motore tramite un pulsante; utilizzo di una chiave con telecomando Bluetooth, dell'app per smartphone o dell'esclusiva funzione ID operatore.
  •     
  • Programmazione di modalità di potenza e preferenze del joystick utilizzando l'ID operatore; vengono inoltre ricordate le impostazioni dell'escavatore ogni volta che si va al lavoro.
  •     
  • Navigazione rapida sul monitor touchscreen standard ad alta risoluzione da 8'' (203 mm), sul monitor touchscreen opzionale da 10" (254 mm) o con l'ausilio del selettore a rotellina.
  •     
  • Secondo monitor da 10" (254 mm) disponibile per il controllo avanzato del livellamento.
  •     
  • Avete dubbi sull'utilizzo di una funzione o su come eseguire la manutenzione dell'escavatore? Il manuale dell'operatore è sempre a portata di mano sul monitor touchscreen.
  •     
  • L'attrezzatura necessaria è sempre individuabile, anche se nascosta da vegetazione o detriti. Il lettore Bluetooth a bordo dell'escavatore è in grado di effettuare la ricerca di qualsiasi attrezzatura dotata di dispositivi per il tracciamento delle risorse Cat fino a una distanza di 60 metri (200 piedi).

Manutenzione

        
  • Costi di manutenzione ridotti fino al 20% rispetto al modello 330F. (Risparmio calcolato su 12.000 ore di funzionamento della macchina).
  •     
  • Eseguite tutti gli interventi di manutenzione giornaliera a terra.
  •     
  • Controllate in modo veloce e sicuro il livello dell'olio motore con la nuova astina di controllo del livello dell'olio motore accessibile da terra, rabboccate e controllate l'olio motore sulla parte superiore della macchina grazie a una seconda astina di livello facilmente raggiungibile.
  •     
  • Monitorate la durata del filtro e gli intervalli di manutenzione dell'escavatore tramite il monitor in cabina.
  •     
  • Il modulo emissioni pulite Cat non richiede manutenzione.
  •     
  • Sostituzione di tutti i filtri del combustibile ogni 1.000 ore: un aumento del 100% rispetto ai filtri del combustibile del modello 330F.
  •     
  • Durata prevista del nuovo filtro della presa d'aria con prefiltro fino a 1.000 ore: un aumento del 100% rispetto al precedente filtro.
  •     
  • Nuovo filtro dell'olio idraulico per migliori prestazioni di filtraggio, valvole anti-scarico per mantenere l'olio pulito quando viene sostituito il filtro e maggiore durata grazie agli intervalli di sostituzione di 3.000 ore: un aumento del 50% rispetto ai modelli di filtro precedenti.
  •     
  • Le nuove ventole di raffreddamento elettriche ad alta efficienza entrano in funzione solo in caso di necessità e invertono la direzione di funzionamento per mantenere le masse radianti prive di detriti.
  •     
  • Le porte S·O·SSM accessibili da terra semplificano la manutenzione e permettono un prelievo rapido e facile dei campioni di liquido da analizzare.

Sicurezza

        
  • La funzione Lift Assist aiuta a evitare il ribaltamento. Gli avvisi visivi e acustici indicano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina.
  •     
  • Accesso da terra a tutti i punti di manutenzione giornaliera, non è necessario salire sulla parte superiore dell'escavatore.
  •     
  • Cabina ROPS standard conforme ai requisiti della norma ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Ottima visibilità all'interno del fossato di scavo, in ogni direzione di oscillazione e all'indietro grazie a montanti della cabina più piccoli, finestrini più grandi e cofano motore piatto.
  •     
  • Leva di blocco dell'impianto idraulico standard che isola tutte le funzioni idrauliche e di marcia in posizione abbassata.
  •     
  • Interruzione totale dell'alimentazione di combustibile al motore e spegnimento della macchina tramite l'attivazione dell'interruttore di spegnimento accessibile da terra.
  •     
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra di serie. Passate alla visibilità a 360° per visualizzare facilmente gli oggetti e il personale intorno all'escavatore in un'unica vista.
  •     
  • Il nuovo design della piattaforma di manutenzione sul lato destro fornisce un accesso facile, sicuro e rapido alla piattaforma di manutenzione superiore; i gradini della piattaforma di manutenzione sono dotati di piastre antiscivolo per evitare di scivolare.
  •     
  • Le valvole di ritegno di abbassamento del braccio e dell'avambraccio evitano l'inversione del flusso, mantenendo saldamente in posizione il leverismo anteriore in caso di improvvisa perdita di potenza dell'impianto idraulico.

330 Attrezzatura standard

NOTA
  • Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il dealer Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona.

CABINA
  • ROPS, insonorizzazione standard (solo Deluxe)
  • ROPS, insonorizzazione avanzata (solo Premium)
  • Sedile riscaldato con regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8") (solo Corea)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 10" (254 mm)

TECNOLOGIA CAT CONNECT
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat Grade con Assist
  • Cat PAYLOAD
  • 2D E-Fence

MOTORE
  • Possibilità di selezionare tre modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125 °F) con riduzione della potenza
  • Filtro dell'aria a doppio elemento con prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettrico reversibili
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO
  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'impianto idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Controllo dell'attrezzatura avanzato (flusso ad alta pressione mono/bidirezionale) - Solo Europa

Braccio e avambraccio
  • Braccio MONO da 6,15 m (20'2"), avambraccio MONO da 3,2 m (10'6")

CARRO E STRUTTURE
  • Punti di ancoraggio sul telaio base
  • Contrappeso di 6700 kg (14.770 lb)

IMPIANTO ELETTRICO
  • Due batterie da 1.000 CCA esenti da manutenzione
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina

ASSISTENZA E MANUTENZIONE
  • Punti per il prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a terra e sulla piattaforma

SICUREZZA E PROTEZIONE
  • Telecamera posteriore
  • Telecamera laterale destra
  • Lift Assist
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico

330 Attrezzatura a richiesta

CABINA
  • Sedile riscaldato a regolazione automatica e con ventilazione dell'aria (solo Premium)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10") (solo Corea)

TECNOLOGIA CAT CONNECT
  • Cat GRADE con Advanced 2D
  • Cat GRADE con 3D

MOTORE
  • Capacità di avviamento a freddo a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Circuito filtro di ritorno del martello
  • Controllo dell'attrezzatura avanzato (flusso ad alta pressione mono/bidirezionale)
  • Circuito di media pressione
  • Circuito dell'attacco rapido
  • Braccio MONO da 6,15 m (20'2"), avambraccio MONO da 2,65 m (8'8")
  • Braccio SLR da 10,2 m (33'6"), avambraccio SLR da 7,85 m (25'9")
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 800 mm (31")
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico
  • Visibilità a 360°