Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 202 HP 151 kW |
Modello motore | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Potenza motore - ISO 14396 | 204 HP 152 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il modello CAT 330 GC offre l'equilibrio ideale tra le caratteristiche di produttività che dipendono dall'operatore e costi ridotti. Il Cat 330 GC è una scelta intelligente per le attività in cui l'elevata affidabilità e le prestazioni a un costo orario contenuto siano prioritarie.
Grazie alla combinazione precisa tra pompe idrauliche più grandi, una valvola di controllo principale elettronica e ventole di raffreddamento a comando elettronico, si ottengono prestazioni eccellenti consumando meno combustibile.
La cabina con struttura ROPS certificata ISO è insonorizzata e dotata di ampi finestrini che offrono una visibilità a 360° per un ambiente di lavoro più sicuro e silenzioso.
Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.
Potenza netta - ISO 9249 | 202 HP 151 kW |
Modello motore | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Potenza motore - ISO 14396 | 204 HP 152 kW |
Alesaggio | 4 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 135 mm |
Cilindrata | 428 in³ 7.01 L |
Impianto principale - flusso massimo | 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 4120 psi 28400 kPa |
Velocità di rotazione | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Coppia di rotazione massima | 60628 ft·lbf 82 kN·m |
Peso operativo | 67700 lb 30700 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 125.2 gal (US) 474 L |
Sistema di raffreddamento | 6.6 gal (US) 25 L |
Olio motore | 6.6 gal (US) 25 L |
Riduttore di rotazione | 2.6 gal (US) 10 L |
Riduttore di rotazione - ciascuno | 2.6 gal (US) 10 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.5 gal (US) 5.5 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 81.9 gal (US) 310 L |
Serbatoio idraulico | 38.8 gal (US) 147 L |
Serbatoio del DEF | 10.8 gal (US) 41 L |
Braccio | Braccio MONO 6,15 m (20'2") Braccio MONO 6,15 m (20'2") |
Avambraccio | Avambraccio MONO R3.2CB2 (10'6") Avambraccio MONO R3.2CB2 (10'6") |
Benna | 1.658 mm (5'5") 1.658 mm (5'5") |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 10 ft 3050 mm |
Altezza del corrimano | 10 ft 3050 mm |
Lunghezza di trasporto | 34.2 ft 10420 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 10.3 ft 3130 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 3.7 ft 1110 mm |
Distanza libera da terra | 1.6 ft 490 mm |
Lunghezza cingoli | 15.11 ft 4860 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 11.4 ft 3490 mm |
Carreggiata | 7.8 ft 2390 mm |
Larghezza di trasporto | 10.5 ft 3190 mm |
Profondità massima di scavo | 23.8 ft 7260 mm |
Braccio | Braccio MONO 6,15 m (20'2") Braccio MONO 6,15 m (20'2") |
Avambraccio | Avambraccio MONO R3.2CB2 (10'6") Avambraccio MONO R3.2CB2 (10'6") |
Benna | 1.658 mm (5'5") 1.658 mm (5'5") |
Sbraccio massimo a terra | 35.1 ft 10690 mm |
Altezza massima di taglio | 32.9 ft 10020 mm |
Altezza massima di carico | 22.8 ft 6940 mm |
Altezza minima di carico | 7.5 ft 2280 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 23.3 ft 7100 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 19.8 ft 6030 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 40200 lbf 179 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 28300 lbf 126 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.
L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.
Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.
La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.
Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.
VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.
La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.
Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.