Mini escavatore 310
NOVITÀ

310 - Tier 4 / Stage V Mini Escavatori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
69 HP
51.2 kW
Peso operativo
23002 lb
10432 kg
Profondità di scavo
205.2 in
5211 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

COMFORT TUTTO IL GIORNO

COMFORT TUTTO IL GIORNO

  • Una cabina sigillata e pressurizzata è dotata di un impianto di climatizzazione migliorato, poggiapolsi regolabili e un sedile con sospensioni per garantire il massimo comfort per tutta la giornata di lavoro.
FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • I comandi sono facili da usare e l'intuitivo Next Generation Monitor fornisce preferenze personalizzabili dall'operatore della macchina e informazioni sulla macchina di facile lettura.
MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

  • Con l'opzione Cat Stick Steer è ancora più facile spostarsi in cantiere. Si passa facilmente dai tradizionali comandi di traslazione con leve e pedali ai comandi del joystick premendo semplicemente un pulsante. Il vantaggio di fare meno sforzo e di avere un controllo migliorato è a portata di mano!
PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

  • L'aumento delle capacità di sollevamento, oscillazione e traslazione e delle prestazioni multifunzione consente di svolgere il lavoro in modo più efficiente, mentre il flottaggio della lama garantisce una facile pulizia dell'apparato.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

  • La vostra sicurezza è la nostra priorità. Il mini escavatore Cat è progettato per lavorare sempre in sicurezza. Una telecamera di retromarcia, le luci di lavoro di cortesia e la cintura di sicurezza retrattile fluorescente sono solo alcune delle caratteristiche di sicurezza installate sulla macchina.
MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

  • Manutenzione rapida e semplice per il mini escavatore Cat. I punti di controllo di routine sono di facile accesso a terra con punti di manutenzione raggruppati e robusti pannelli di servizio.

Caratteristiche tecniche di 310 - Tier 4 / Stage V

Potenza netta 69 HP 51.2 kW
Potenza netta - 2.200 giri/min - ISO 9249:2007, 80/1269/EEC 69 HP 51.2 kW
Foro 3.5 in 90 mm
Potenza lorda - SAE J1995:2014 74.3 HP 55.4 kW
Nota La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, sistema di scarico e ventola. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, sistema di scarico e ventola.
Corsa 4.3 in 110 mm
Modello del motore - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Cilindrata 171 in³ 2.8 l
Nota 1 Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Peso operativo 23002 lb 10432 kg
Peso operativo massimo con cabina** 22859 lb 10367 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso (500 kg/1,103 lb), operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso (500 kg/1,103 lb), operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa.
Peso operativo minimo con cabina* 21026 lb 9536 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio lungo, dalla lama, benna e contrappeso esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio lungo, dalla lama, benna e contrappeso esclusi.
Profondità di scavo 205.2 in 5211 mm
Altezza 17 in 431 mm
Larghezza - Standard 97.2 in 2470 mm
Larghezza - Largo 103.9 in 2640 mm
Contrappeso 551 lb 250 kg
Contrappeso extra 1103 lb 500 kg
Cingoli in acciaio con pattini 728 lb 330 kg
Forza di trazione massima - Bassa velocità 19064 lbf 84.8 kN
Pressione a terra - Peso massimo 5.8 psi 40.2 kPa
Velocità di marcia - Bassa 1.6 mile/h 2.6 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 7419 lbf 33 kN
Velocità di marcia - Alta 2.9 mile/h 4.7 km/h
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Pressione a terra - Peso minimo 5.4 psi 37.2 kPa
Impianto idraulico 37 gal (US) 140 l
Olio motore 2.3 gal (US) 8.8 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio del combustibile 38 gal (US) 145 l
Portata della pompa a 2.400 giri/min 62 gpm 233 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Pressione di funzionamento - Rotazione 3336 psi 230 bar
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 35 gpm 131 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa 9 gpm 33 L/min
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Forza di scavo - Benna 17459 lbf 77.7 kN
Forza di scavo - Avambraccio 11060 lbf 49.2 kN
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Velocità di rotazione della macchina 10 r/min 10 r/min
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 106.3 in 2700 mm
Sbraccio massimo 303 in 7695 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 in 450 mm
Massima profondità della lama 18.8 in 478 mm
Larghezza cingoli complessiva 97.2 in 2470 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 28.9 in 735 mm
Sbraccio con braccio ritratto 83.3 in 2116 mm
Gioco di scarico massimo 229.5 in 5829 mm
Massima altezza della lama 16.6 in 421 mm
Nota (1) *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto (se disponibile) senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto (se disponibile) senza attrezzi.
Lunghezza carro complessiva 126 in 3200 mm
Altezza di scavo massima 313.8 in 7970 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 70.9 in 1800 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 274.9 in 6983 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 100.4 in 2550 mm
Ingombro di rotazione - Contrappesi standard 76.1 in 1933 mm
Nota (2) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi.
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 269.7 in 6850 mm
Parete verticale 172.6 in 4385 mm
Lunghezza avambraccio 98.4 in 2500 mm
Sbraccio massimo - A terra 298 in 7570 mm
Altezza cabina 100 in 2541 mm
Profondità di scavo 205.2 in 5211 mm
Distanza libera da terra - Telaio 14 in 356 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche.
Riciclabilità 96% 96%

310 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore turbo diesel Cat C2.8 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Motore elettronico, turbo, filtro antiparticolato diesel (DPF) a lunga durata e sistema post-trattamento catalizzatore di ossidazione diesel
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Freno di rotazione automatico
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore dell'acqua/combustibile con spia
  • Guarnizione radiale - Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-37 °F)

IDRAULICA

  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile elettronica
  • Impianto idraulico con load sensing/ripartizione del flusso
  • Potenza a richiesta
  • Monitoraggio temperatura olio idraulico
  • Accumulatore certificato
  • Olio idraulico HYDO Advanced

CABINA

  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Modalità mediante sterzo avambraccio
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Sedile con sospensioni a schienale alto in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Illuminazione interna a LED
  • Portadocumenti
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio – Bluetooth, ausiliari, microfono, USB (solo carica)
  • Lucernaio
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro della cabina (lato sinistro) e braccio
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Interfaccia Jog Dial
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice numerico di sicurezza
    – Più lingue
    – Predisposizione per telecamera (IP68 e IP69K)
    – Contaore con interruttore Wake Up

SOTTOCARRO

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Lama diritta dozer
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (4.300 mm/169,3 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco imperniato/Attacco manuale/Attacco idraulico per attrezzature Cat (non disponibile in tutte le regioni)
  • Predisposizione thumb (non disponibile in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 90 ampere
  • Batteria da 900 CCA esente da manutenzione
  • Lock out/tag out con scollegamento della batteria
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione
  • Allarme di marcia
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale

ALTRO

  • Blocchi sulle porte vani esterni
  • Tappo combustibile con serratura
  • Presa faro rotante
  • Catarifrangenti posteriori

PROTEZIONI

  • Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello I)

TECNOLOGIA

  • Product Link base

310 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Avviamento facilitato con chiave Bluetooth®
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Parapioggia
  • Monitor avanzato di nuova generazione (tutti gli elementi seguenti sono inclusi nell'opzione Monitor avanzato di nuova generazione)
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza
  • Sistema Seat Belt Reminder

SOTTOCARRO

  • Ampia lama apripista
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingoli in acciaio grandi (600 mm/23,6 in)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Guide dei cingoli

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio lungo (2.500 mm/98,4")
  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Anello di sollevamento certificato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Telecamera posteriore
  • Faro rotante

PROTEZIONI

  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Protezione anteriore (a rete) ISO 10262:1998 (Livello I)
  • Protezione anteriore (impieghi gravosi) ISO 10262:1998 (Livello II)

TECNOLOGIA

  • Facilità d'uso, Indicazione
  • Facilità d'uso
  • Cat GRADE Advanced 2D
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (si applicano normative)

ALTRO

  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Pompa di rifornimento
  • Contrappeso (250 kg/551 lb)
  • Contrappeso (500 kg/1103 lb)

Scopri il confronto tra 310 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Mini escavatore idraulico 310

Mini escavatore idraulico 310

Mini escavatore idraulico 310

Mini escavatore idraulico 310

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Mini escavatore idraulico 310
Mini escavatore idraulico 310
Mini escavatore idraulico 310
Mini escavatore idraulico 310
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  310 - Tier 4 / Stage V

Visualizza più offerte