Mini escavatore 309 CR
NOVITÀ

Mini Escavatori 309 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
69 HP
51.2 kW
Peso operativo
20870 lb
9465 kg
Profondità di scavo
182.8 in
4642 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

COMFORT TUTTO IL GIORNO

COMFORT TUTTO IL GIORNO

  • Una cabina sigillata e pressurizzata è dotata di un impianto di climatizzazione migliorato, poggiapolsi regolabili e un sedile con sospensioni per garantire il massimo comfort per tutta la giornata di lavoro.
FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • I comandi sono facili da usare e l'intuitivo Next Generation Monitor fornisce preferenze personalizzabili dall'operatore della macchina e informazioni sulla macchina di facile lettura.
MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

  • Con l'opzione Cat Stick Steer è ancora più facile spostarsi in cantiere. Si passa facilmente dai tradizionali comandi di traslazione con leve e pedali ai comandi del joystick premendo semplicemente un pulsante. Il vantaggio di fare meno sforzo e di avere un controllo migliorato è a portata di mano!
PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

  • L'aumento delle capacità di sollevamento, oscillazione e traslazione e delle prestazioni multifunzione consente di svolgere il lavoro in modo più efficiente, il flottaggio della lama agevola le operazioni di pulizia e il sottocarro lungo assicura maggiore stabilità.
FLUSSO ELEVATO

FLUSSO ELEVATO

  • La pompa idraulica ausiliaria dedicata è ideale per mettere in funzione attrezzature che richiedono molta potenza, consentendo alla macchina di muoversi e svolgere funzioni contemporaneamente. Questa funzione consente di mantenere una pressione costante sulle tubazioni ausiliarie senza perdita di potenza idraulica, mantenendo l'attrezzatura in funzione al massimo della potenza per garantire livelli ottimali di produttività.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

  • La vostra sicurezza è la nostra priorità. Il mini escavatore Cat è progettato per lavorare sempre in sicurezza. Una telecamera di retromarcia, le luci di lavoro di cortesia e la cintura di sicurezza retrattile fluorescente sono solo alcune delle caratteristiche di sicurezza installate sulla macchina.

Caratteristiche tecniche di 309 CR

Potenza netta 69 HP 51.2 kW
Modello motore Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 69 HP 51.2 kW
Potenza lorda - ISO 14396 55.4 kW 74.3 HP
Foro 3.5 in 90 mm
Corsa 4.3 in 110 mm
Cilindrata 171 in³ 2.8 l
Nota Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Peso operativo 20870 lb 9465 kg
Peso operativo minimo con cabina* 18886 lb 8565 kg
Peso operativo massimo con cabina** 20870 lb 9465 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi.
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa.
Profondità di scavo 182.8 in 4642 mm
Parete verticale 134 in 3404 mm
Sbraccio massimo - A terra 293.7 in 7460 mm
Sbraccio massimo 300.7 in 7637 mm
Altezza di scavo massima 277.1 in 7039 mm
Gioco di scarico massimo 199.7 in 5072 mm
Sbraccio con braccio ritratto 126.6 in 3215 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 in 1585 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 in 1450 mm
Massima altezza della lama 16.1 in 408 mm
Massima profondità della lama 26 in 671 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 89 in 2260 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 120.1 in 3050 mm
Altezza cabina 100 in 2541 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 29.7 in 756 mm
Lunghezza carro complessiva 126 in 3200 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 7.052 mm (277,6 in)*** 7.052 mm (277,6 in)***
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 7.052 mm (277,6 in)*** 7.052 mm (277,6 in)***
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 in 450 mm
Larghezza cingoli complessiva 97.2 in 2470 mm
Distanza libera da terra 14 in 356 mm
Lunghezza avambraccio 92.8 in 2358 mm
Nota *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Nota (1) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Nota (2) ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina.
Profondità di scavo 161.7 in 4108 mm
Parete verticale 117.8 in 2991 mm
Sbraccio massimo - A terra 273.6 in 6949 mm
Sbraccio massimo 281.1 in 7141 mm
Altezza di scavo massima 265.2 in 6736 mm
Gioco di scarico massimo 187.4 in 4760 mm
Sbraccio con braccio ritratto 120.4 in 3059 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 in 1585 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 in 1450 mm
Massima altezza della lama 16.1 in 408 mm
Massima profondità della lama 26 in 671 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 95.7 in 2430 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 104.7 in 2660 mm
Altezza cabina 100 in 2541 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 29.7 in 756 mm
Lunghezza carro complessiva 126 in 3200 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 266.7 in 6774 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 266.7 in 6774 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 in 450 mm
Larghezza cingoli complessiva 97.2 in 2470 mm
Distanza libera da terra 14 in 356 mm
Lunghezza avambraccio 71.8 in 1820 mm
Nota *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Nota (1) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Nota (2) ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina.
Contrappeso 552 lb 250 kg
Avambraccio lungo 146 lb 66 kg
Cingoli in acciaio con pattini 728 lb 330 kg
Velocità di marcia - Alta 3.1 mile/h 4.9 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.6 mile/h 2.6 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 6497 lbf 28.9 kN
Forza di trazione massima - Bassa velocità 19064 lbf 84.8 kN
Pressione a terra - Peso minimo 5.4 psi 37.5 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 6 psi 41.4 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Olio motore 2.3 gal (US) 8.8 l
Serbatoio del combustibile 39 gal (US) 147 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Impianto idraulico 29 gal (US) 110 l
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Portata della pompa a 2.400 giri/min 62 gpm 233 L/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 3626 psi 250 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 35 gpm 131 L/min
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Flusso elevato - Flusso alla pompa 37 gpm 140 L/min
Circuito ausiliario massimo - Flusso elevato - Pressione alla pompa 4134 lbf/in 285 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 9500 lbf 42.3 kN
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 8023 lbf 35.7 kN
Forza di scavo - Benna 13943 lbf 62 kN
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Velocità di rotazione della macchina 10 r/min 10 r/min
Rotazione del braccio - sinistra 60 gradi 60 gradi
Rotazione del braccio - Destra 50 gradi 50 gradi
Larghezza - Standard 97 in 2470 mm
Larghezza - Largo 104 in 2640 mm
Altezza 17 in 431 mm
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa).
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Riciclabilità 96% 96%
Nota Le caratteristiche tecniche del modello 309 CR si basano su una macchina configurata con un carro lungo (L). Le caratteristiche tecniche del modello 309 CR si basano su una macchina configurata con un carro lungo (L).

309 CR Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore diesel Cat C2.8 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Motore elettronico, turbo, filtro antiparticolato diesel (DPF) a lunga durata e sistema post-trattamento catalizzatore di ossidazione diesel
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Freno di rotazione automatico
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore dell'acqua/combustibile con spia
  • Guarnizione radiale - Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-35 °F)

IDRAULICA

  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile elettronica
  • Impianto idraulico con load sensing/ripartizione del flusso
  • Pompa idraulica ausiliaria dedicata
  • Potenza a richiesta
  • Monitoraggio temperatura olio idraulico
  • Accumulatore certificato
  • Olio idraulico HYDO Advanced
  • Scarico ecologico

CABINA

  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello I)
  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Modalità mediante sterzo avambraccio
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Specchietti cabina (variano a seconda dell'area geografica)
  • Sedile con sospensioni a schienale alto in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Illuminazione interna a LED
  • Portadocumenti
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio – Bluetooth, ausiliari, microfono, USB (solo carica)
  • Lucernaio
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro della cabina (lato sinistro) e braccio
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Interfaccia Jog Dial
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice numerico di sicurezza
    – Più lingue
    – Predisposizione per telecamera (IP68 e IP69K)
    – Contaore con interruttore Wake Up

TECNOLOGIA (la disponibilità varia in base all'area geografica)

  • Product Link™ Elite (si applicano normative)

SOTTOCARRO

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Lame apripista
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (3.400 mm/133,9 in)
  • Avambraccio standard (1.820 mm/71,7 in)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco imperniato/Attacco manuale/Attacco idraulico (non disponibile in tutte le regioni)
  • Predisposizione thumb (non disponibile in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 60 ampere
  • Interruttore di circuito
  • Batteria da 900 CCA esente da manutenzione
  • Lock out/tag out con scollegamento della batteria
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione
  • Allarme di marcia

PROTEZIONI

  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello I)

ALTRO

  • Blocchi sulle porte vani esterni
  • Tappo combustibile con serratura
  • Presa faro rotante
  • Catarifrangenti posteriori

309 CR Attrezzatura a richiesta

IDRAULICA

  • Terzo ausiliario

CABINA

  • Avviamento facilitato con chiave Bluetooth®
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Sistema Seat Belt Reminder
  • Parapioggia
  • Monitor avanzato di nuova generazione (tutti gli elementi seguenti sono inclusi nell'opzione Monitor avanzato di nuova generazione)
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

TECNOLOGIA (la disponibilità varia in base all'area geografica)

  • Facilità d'uso, Indicazione
  • Facilità d'uso
  • Ricevitore laser di facile utilizzo
  • Cat GRADE Advanced 2D
  • Cat Grade 3D

SOTTOCARRO

  • Ampia lama apripista
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingoli in acciaio grandi (600 mm/23,6 in)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Guide dei cingoli

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (2.360 mm/92,9 in)
  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie con scarico del carter
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Anello di sollevamento certificato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale
  • Faro rotante

PROTEZIONI

  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Protezione anteriore (a rete) ISO 10262:1998 (Livello I)
  • Protezione anteriore (impieghi gravosi) ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Protezioni guidacingoli

ALTRO

  • Contrappeso (250 kg/551 lb)
  • Contrappeso (500 kg/1103 lb)
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Pompa di rifornimento
  • Braccio ad angolazione variabile (fare riferimento alla brochure 309 CR VAB per specifiche e informazioni aggiuntive VAB)

Scopri il confronto tra 309 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Mini escavatore idraulico 309 CR

Mini escavatore idraulico 309 CR

Mini escavatore idraulico 309 CR

Mini escavatore idraulico 309 CR

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Mini escavatore idraulico 309 CR
Mini escavatore idraulico 309 CR
Mini escavatore idraulico 309 CR
Mini escavatore idraulico 309 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  309 CR

Visualizza più offerte