Mini escavatore 309 CR con braccio ad angolazione variabile (VAB, Variable Angle Boom)
NOVITÀ

309 CR VAB Mini Escavatori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
69 HP
51.2 kW
Peso operativo
22094 lb
10020 kg
Profondità di scavo
150.2 in
3815 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

COMFORT TUTTO IL GIORNO

COMFORT TUTTO IL GIORNO

  • Una cabina sigillata e pressurizzata è dotata di un impianto di climatizzazione migliorato, poggiapolsi regolabili e un sedile con sospensioni per garantire il massimo comfort per tutta la giornata di lavoro.
FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • I comandi sono facili da usare e l'intuitivo Next Generation Monitor fornisce preferenze personalizzabili dall'operatore della macchina e informazioni sulla macchina di facile lettura.
MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

  • Con l'opzione Cat Stick Steer è ancora più facile spostarsi in cantiere. Si passa facilmente dai tradizionali comandi di traslazione con leve e pedali ai comandi del joystick premendo semplicemente un pulsante. Il vantaggio di fare meno sforzo e di avere un controllo migliorato è a portata di mano!
PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

  • Grazie alle prestazioni multifunzione di capacità di sollevamento, oscillazione e traslazione è possibile svolgere il lavoro in modo più efficiente e lo scavo fin sotto alla lama permette una facile pulizia dell'apparato.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

  • La vostra sicurezza è la nostra priorità. Il mini escavatore Cat è progettato per lavorare sempre in sicurezza. Una telecamera di retromarcia, le luci di lavoro di cortesia e la cintura di sicurezza retrattile fluorescente sono solo alcune delle caratteristiche di sicurezza installate sulla macchina.
MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

  • Manutenzione rapida e semplice per il mini escavatore Cat. I punti di controllo di routine sono di facile accesso a terra con punti di manutenzione raggruppati e robusti pannelli di servizio.

Caratteristiche tecniche di 309 CR VAB

Potenza netta 69 HP 51.2 kW
Modello motore Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 69 HP 51.2 kW
Potenza lorda - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Foro 3.5 in 90 mm
Corsa 4.3 in 110 mm
Cilindrata 171 in³ 2.8 l
Nota Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Peso operativo 22094 lb 10020 kg
Peso operativo minimo con avambraccio standard* 20264 lb 9190 kg
Peso operativo massimo con avambraccio standard** 22094 lb 10020 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in acciaio, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi.
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso (500 kg/1.103 lb), operatore, serbatoio del combustibile pieno, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso (500 kg/1.103 lb), operatore, serbatoio del combustibile pieno, lama, benna esclusa.
Profondità di scavo 150.2 in 3815 mm
Parete verticale 99.2 in 2520 mm
Sbraccio massimo a terra 248 in 6300 mm
Sbraccio massimo 256.5 in 6515 mm
Altezza di scavo massima 205.5 in 5220 mm
Gioco di scarico massimo 135.8 in 3450 mm
Sbraccio con braccio ritratto 122.8 in 3120 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 in 1585 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 in 1450 mm
Massima altezza della lama 16.1 in 408 mm
Massima profondità della lama 19.1 in 484 mm
Altezza cabina 100 in 2541 mm
Altezza del cuscinetto di rotazione 29.8 in 756 mm
Lunghezza totale del carro 126 in 3200 mm
Lunghezza totale di spedizione 255.7 in 6495 mm
Rotazione del braccio a destra 37 in 935 mm
Rotazione del braccio a sinistra 24 in 605 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 in 450 mm
Larghezza totale del cingolo 97.2 in 2470 mm
Distanza libera da terra 14 in 356 mm
Lunghezza avambraccio 71.7 in 1820 mm
Profondità di scavo 136.2 in 3460 mm
Parete verticale 146.7 in 3725 mm
Sbraccio massimo a terra 303.7 in 7715 mm
Sbraccio massimo 310.4 in 7885 mm
Altezza di scavo massima 322 in 8180 mm
Gioco di scarico massimo 247.4 in 6285 mm
Sbraccio con braccio ritratto 106.7 in 2710 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 62.4 in 1585 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 57.1 in 1450 mm
Massima altezza della lama 16.1 in 408 mm
Massima profondità della lama 19.1 in 484 mm
Altezza cabina 100 in 2541 mm
Altezza del cuscinetto di rotazione 29.8 in 756 mm
Lunghezza totale del carro 126 in 3200 mm
Lunghezza totale di spedizione 255.7 in 6495 mm
Rotazione del braccio a destra 37 in 935 mm
Rotazione del braccio a sinistra 24 in 605 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 17.7 in 450 mm
Larghezza totale del cingolo 97.2 in 2470 mm
Distanza libera da terra 14 in 356 mm
Lunghezza avambraccio 71.7 in 1820 mm
Contrappeso 552 lb 250 kg
Contrappeso (extra) 1103 lb 500 kg
Avambraccio standard 77 lb 35 kg
Cingoli in acciaio con pattini 728 lb 330 kg
Velocità di marcia - Alta 2.9 mile/h 4.7 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.6 mile/h 2.6 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 7419 lbf 33 kN
Forza di trazione massima - Bassa velocità 19064 lbf 84.8 kN
Pressione a terra - Peso minimo 5.2 psi 35.6 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 5.6 psi 38.9 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Olio motore 2.3 gal (US) 8.8 l
Serbatoio del combustibile 39 gal (US) 147 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Impianto idraulico 29 gal (US) 110 l
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Portata della pompa a 2.400 giri/min 62 gpm 233 L/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 3626 psi 250 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 37 gpm 140 L/min
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa 9 gpm 33 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 9509 lbf 42.3 kN
Forza di scavo - Benna 13946 lbf 62 kN
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Velocità di rotazione della macchina 10 r/min 10 r/min
Rotazione del braccio - sinistra 60 gradi 60 gradi
Rotazione del braccio - Destra 50 gradi 50 gradi
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa).
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Riciclabilità 96% 96%
Nota Le caratteristiche tecniche del modello 309 CR VAB si basano su una macchina configurata con un carro lungo (L). Le caratteristiche tecniche del modello 309 CR VAB si basano su una macchina configurata con un carro lungo (L).
Larghezza - Standard 97.2 in 2470 mm
Larghezza - Largo 103.9 in 2640 mm
Altezza 17 in 431 mm

309 CR VAB Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore turbo diesel Cat C2.8 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - Motore elettronico, turbo, filtro antiparticolato diesel (DPF) a lunga durata e sistema post-trattamento catalizzatore di ossidazione diesel
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Freno di rotazione automatico
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore dell'acqua/combustibile con spia
  • Guarnizione radiale - Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata, -37 °C (-35 °F)

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile elettronica
  • Impianto idraulico con load sensing/ripartizione del flusso
  • Pompa idraulica ausiliaria dedicata
  • Potenza a richiesta
  • Monitoraggio temperatura olio idraulico
  • Accumulatore certificato
  • Olio idraulico HYDO™ Advanced
  • Scarico ecologico

CABINA

  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello I)
  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Cabina sigillata e pressurizzata
  • Modalità mediante sterzo avambraccio
  • Controllo velocità di traslazione
  • Dispositivo di modifica della configurazione dei comandi
  • Poggiapolsi regolabili
  • Poggiapiedi sagomati
  • Tappetino lavabile rimovibile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiavetta Cat con opzione codice di accesso
  • HVAC con controllo automatico della temperatura
  • Comando di blocco dell'impianto idraulico
  • Parabrezza anteriore inferiore integrato
  • Portaoggetti sopra la testa con parabrezza con servomeccanismo
  • Uscita di emergenza dal finestrino posteriore
  • Specchietti cabina (variano a seconda dell'area geografica)
  • Sedile con sospensioni a schienale alto in tessuto
  • Cintura di sicurezza retrattile (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Illuminazione interna a LED
  • Portadocumenti
  • Perni di montaggio per la protezione anteriore e superiore
  • Presa di alimentazione 12 V
  • Radio – Bluetooth, ausiliari, microfono, USB (solo carica)
  • Lucernaio
  • Avvisatore acustico
  • Luci di lavoro della cabina (lato sinistro) e braccio
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Interfaccia Jog Dial
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice numerico di sicurezza
    – Più lingue
    – Predisposizione per telecamera (IP68 e IP69K)
    – Contaore con interruttore Wake Up

SOTTOCARRO

  • Occhielli di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Tendicingoli idraulici
  • Lame apripista
  • Flottaggio della lama
  • Bordo soggetto a usura reversibile, imbullonato

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio ad angolo variabile
  • Avambraccio standard (1.820 mm/71,7 in)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco imperniato/Attacco manuale/Attacco idraulico (non disponibile in tutte le regioni)
  • Predisposizione thumb (non disponibile in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 90 ampere
  • Interruttore di circuito
  • Batteria da 850 CCA esente da manutenzione
  • Lock out/tag out con scollegamento della batteria
  • Interruttore di spegnimento con chiave di accensione
  • Telecamera posteriore

PROTEZIONI

  • Struttura ROPS ISO 12117-2:2008
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello I)

ALTRO

  • Blocchi sulle porte vani esterni
  • Tappo combustibile con serratura
  • Presa faro rotante
  • Catarifrangenti posteriori

309 CR VAB Attrezzatura a richiesta

IDRAULICA

  • Terzo ausiliario

CABINA

  • Avviamento facilitato con chiave Bluetooth®
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Sistema Seat Belt Reminder
  • Parapioggia
  • Monitor avanzato di nuova generazione (tutti gli elementi seguenti sono inclusi nell'opzione Monitor avanzato di nuova generazione)
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

TECNOLOGIA

  • Facilità d'uso, Indicazione
  • Facilità d'uso
  • Ricevitore laser di facile utilizzo
  • Cat GRADE Advanced 2D
  • Cat Grade 3D

SOTTOCARRO

  • Ampia lama apripista
  • Cingoli in acciaio (larghezza 450 mm/17,7 in)
  • Cingoli in acciaio grandi (600 mm/23,6 in)
  • Cingolo in acciaio con sovrapattini in gomma
  • Guide dei cingoli

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Attrezzatura tra cui benne, coclee e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di controllo per abbassamento del braccio (standard in Europa)
  • Valvola di controllo per abbassamento dell'avambraccio (standard in Europa)
  • Anello di sollevamento certificato

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di marcia
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale
  • Faro rotante

PROTEZIONI

  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Protezione anteriore (a rete) ISO 10262:1998 (Livello I)
  • Protezione anteriore (impieghi gravosi) ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Protezioni guidacingoli

ALTRO

  • Contrappeso (250 kg/551 lb)
  • Contrappeso (500 kg/1103 lb)
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Pompa di rifornimento

Scopri il confronto tra 309 CR VAB e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Mini escavatore idraulico 309 CR VAB

Mini escavatore idraulico 309 CR VAB

Mini escavatore idraulico 309 CR VAB
Mini escavatore idraulico 309 CR VAB

Verifica le offerte correnti per  309 CR VAB

Visualizza più offerte